- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Tornillo
- K0756
Tornillos de muletilla con muletilla fija o suelta DIN 6304 o DIN 6306
- K0584
Intensificadores de fuerza de sujeción
- K1798
Cubiertas de aluminio para taladros y cabezas de tornillos con hexágono interior
- K1418
Tornillos de ojo DIN 444, forma B con rosca larga
- K1960
Barras roscadas de acero y acero inoxidable DIN 976-1
- K0708
Tornillos avellanados con hexágono interior DIN 7991
- K1159
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior rosca hasta la cabeza DIN 912
- K0869
Tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN EN ISO 4762, con seguro roscado
- K0869
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN EN ISO 4762 ampliada, acero o acero inoxidable
- K1160
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912
- K0396
Tornillos de ojo DIN 444, forma B
- K0404
Tornillos de sujeción con tope roscado para pegar
- K0405
Sets de tornillos de sujeción con tope roscado para pegar
- K0755
Tuercas de muletilla con muletilla fija o suelta DIN 6305 o DIN 6307
- K0697
Tornillos prisioneros DIN 6379
- K1910
Tornillos prisioneros
- K0698
Tornillos para ranuras en T DIN 787
- K0699
Tornillos para ranuras en T DIN 787, 12.9
- K0870
Tornillos hexagonales con espiga DIN 931/ISO 4014
- K0871
Tornillos hexagonales DIN 933/ISO 4017
- K1161
Tornillos hexagonales con brida DIN EN 1665
- K1796
Tornillos con cabeza semicircular aplastada DIN EN ISO 7380
- K1493
Tuercas de sombrerete de acero inoxidable con collar para arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT®
- K1327
Tornillos hexagonales con collar para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals
- K1492
Tornillos hexagonales de acero inoxidable con collar para arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT®
- K1595
Tornillos hexagonales de acero inoxidable con collar y arandelas de junta y apoyo para conjunto Hygienic USIT®
- K1594
Tuercas de sombrerete de acero inoxidable con collar y arandelas de junta y apoyo para conjunto Hygienic USIT®
- K1491
Arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT®
- K1647
Tornillos hexagonales de acero inoxidable con junta tórica en Hygienic DESIGN
- K1648
Tuercas hexagonales de acero inoxidable con junta tórica en Hygienic DESIGN
- K1822
Manguitos distanciadores de acero inoxidable con junta tórica en Hygienic DESIGN
- K1649
Juntas tóricas en Hygienic DESIGN
- K1329
Tornillo de rótula en Hygienic DESIGN
- K1411
Tornillos hexagonales acero inoxidable en Hygienic DESIGN
- K1330
Tornillo hexagonal con espiga fina en Hygienic DESIGN
- K1332
Tuercas de sombrerete compacta en Hygienic DESIGN
- K0700
Tuercas hexagonales, forma baja DIN 439
- K1145
Tuercas hexagonales DIN 934
- K1147
Tuercas hexagonales con elemento de sujeción de poliamida forma elevada, DIN 982 ampliada
- K1148
Tuercas hexagonales con elemento de sujeción de poliamida forma baja DIN 985 ampliada
- K1146
Tuercas hexagonales, con elemento de sujeción DIN 980 ampliada
- K1797
Tuercas hexagonales con brida DIN 6923 / EN 1661 ampliada
- K2030
Caperuzas protectoras de plástico para tornillos y tuercas hexagonales
- K0701
Tuercas hexagonales 1,5D altas con collar, DIN 6331 ampliada
- K0702
Tuercas hexagonales 1,5 D altas DIN 6330 ampliada
- K0794
Tuercas hexagonales con rodamiento esférico
- K1800
Tuercas de sombrerete hexagonales, versión alta, DIN 1587 de acero o acero inoxidable
- K1801
Tuercas de sombrerete hexagonales, versión alta DIN 917 de acero o acero inoxidable
- K1917
Tuercas con ranura DIN 1804
- K2060
Tuercas con ranura de acero o acero inoxidable DIN 981
- K2063
Chapas de seguridad de acero o acero inoxidable DIN 5406
- K2062
Chapas de seguridad de acero DIN 462
- K2059
Tuercas ranuradas de acero DIN 70852
- K2061
Chapas de seguridad de acero DIN 70952
- K1918
Tuercas con ranura con tope elástico
- K0868
Arandelas versión media DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Arandelas DIN 433 acero o acero inoxidable
- K1150
Arandelas con diámetro exterior grande DIN 9021
- K1151
Arandelas de ajuste DIN 988
- K1968
Arandelas para tornillos con manguitos de sujeción pesados DIN 7349
- K1526
Arandelas de apoyo de plástico no desmontables
- K1938
Circlips para árboles DIN 471
- K1939
Circlips para perforaciones DIN 472
- K1940
Arandelas de seguridad para árboles DIN 6799
- K0730
Arandelas de inserción para dispositivos DIN 6372 ampliada
- K0703
Arandelas en forma de C para dispositivos DIN 6371
- K0704
Tornillos de cabeza plana con ranura y pieza adicional DIN 923
- K0705
Tornillos de ajuste con pieza adicional similares a ISO 7379
- K0706
Tornillos de ajuste con tornillo de sujeción largo hexagonales similar a DIN 609
- K1908
Pasadores cilíndricos DIN 6325
- K2013
Pasadores cilíndricos ISO 2338
- K1909
Pasadores cilíndricos con rosca interior DIN EN ISO 8735
- K0707
Tornillos de sujeción con hexágono interior y extremo achaflanado DIN EN ISO 4026
- K0797
Tornillos de sujeción con hexágono interior y punta DIN EN ISO 4027
- K2052
Tornillos prisioneros con hexágono interior y pivote DIN EN ISO 4028
- Insertos roscados
- Casquillos de taladrar
- Accesorios de perfiles de aluminio
- Anillos de regulación, anillos de sujeción y cubos de sujeción
- Accesorios para elementos de máquinas y elementos de dispositivos
- Acoplamientos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K1160_STTornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acero con clase de resistencia 8.8, acabado natural (negro) o cincado. Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro) o cincado.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Clase de resistencia | Superficie cuerpo de base | D | L | DK | K | Ls mín. | Lg máx. | D1 | SW | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1160.04X10 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 10 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | A petición | | K1160.04X12 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 12 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | A petición | | K1160.04X16 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 16 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | A petición | | K1160.04X20 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 20 | 7 | 2,8 | 2,5 | 6 | 2 | 3 | 1,48 | | | A petición | | K1160.04X25 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 25 | 7 | 2,8 | 7,5 | 11 | 2 | 3 | 1,48 | | | A petición | | K1160.05X10 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 10 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | A petición | | K1160.05X12 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | A petición | | K1160.05X16 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 16 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | A petición | | K1160.05X20 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 20 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | A petición | | K1160.05X25 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 25 | 8,5 | 3,5 | 5 | 9 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | A petición | | K1160.05X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 30 | 8,5 | 3,5 | 10 | 14 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | A petición | | K1160.06X10 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.06X12 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.06X16 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.06X20 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.06X25 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.06X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.06X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.06X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.06X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 45 | 10 | 4 | 22 | 27 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.06X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 50 | 10 | 4 | 27 | 32 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.06X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 60 | 10 | 4 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.08X10 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6,25 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.08X12 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 12 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.08X16 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.08X20 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.08X25 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.08X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.08X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.08X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.08X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.08X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.08X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.08X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 70 | 13 | 5 | 41,75 | 48 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.08X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 80 | 13 | 5 | 51,75 | 58 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.10X20 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.10X25 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.10X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.10X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.10X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.10X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.10X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.10X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.10X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 70 | 16 | 6,5 | 36,5 | 44 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.10X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 80 | 16 | 6,5 | 46,5 | 54 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.10X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 90 | 16 | 6,5 | 56,5 | 64 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.10X100 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 100 | 16 | 6,5 | 66,5 | 65 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.12X20 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 20 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.12X25 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.12X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.12X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.12X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.12X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.12X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.12X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.12X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 70 | 18 | 7,5 | 31,5 | 40 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.12X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 80 | 18 | 7,5 | 41,5 | 50 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.12X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 90 | 18 | 7,5 | 51,5 | 60 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.12X100 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 100 | 18 | 7,5 | 61,5 | 70 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.12X110 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 110 | 18 | 7,5 | 71,5 | 80 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.12X120 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 120 | 18 | 7,5 | 81,5 | 90 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.16X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 30 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | A petición | | K1160.16X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 35 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | A petición | | K1160.16X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 40 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | A petición | | K1160.16X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 45 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | A petición | | K1160.16X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 50 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | A petición | | K1160.16X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 60 | 24 | 10 | 12 | 22 | 8 | 14 | 5,35 | | | A petición | | K1160.16X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 70 | 24 | 10 | 22 | 32 | 8 | 14 | 5,35 | | | A petición | | K1160.16X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 80 | 24 | 10 | 32 | 42 | 8 | 14 | 5,35 | | | A petición | | K1160.16X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 90 | 24 | 10 | 42 | 52 | 8 | 14 | 5,35 | | | A petición | | K1160.16X100 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 100 | 24 | 10 | 52 | 62 | 8 | 14 | 5,35 | | | A petición | | K1160.16X110 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 110 | 24 | 10 | 62 | 72 | 8 | 14 | 5,35 | | | A petición | | K1160.16X120 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 120 | 24 | 10 | 72 | 82 | 8 | 14 | 5,35 | | | A petición | | K1160.20X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 40 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | A petición | | K1160.20X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 45 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | A petición | | K1160.20X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 50 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | A petición | | K1160.20X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 60 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | A petición | | K1160.20X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 70 | 30 | 12 | 11,5 | 24 | 10 | 17 | 6,32 | | | A petición | | K1160.20X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 80 | 30 | 12 | 21,5 | 34 | 10 | 17 | 6,32 | | | A petición | | K1160.20X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 90 | 30 | 12 | 31,5 | 44 | 10 | 17 | 6,32 | | | A petición | | K1160.20X100 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 100 | 30 | 12 | 41,5 | 54 | 10 | 17 | 6,32 | | | A petición | | K1160.20X110 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 110 | 30 | 12 | 51,5 | 64 | 10 | 17 | 6,32 | | | A petición | | K1160.20X120 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 120 | 30 | 12 | 61,5 | 74 | 10 | 17 | 6,32 | | | A petición | | K1160.404X10 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 10 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | A petición | | K1160.404X12 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 12 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | A petición | | K1160.404X16 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 16 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | A petición | | K1160.404X20 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 20 | 7 | 2,8 | 2,5 | 6 | 2 | 3 | 1,48 | | | A petición | | K1160.404X25 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 25 | 7 | 2,8 | 7,5 | 11 | 2 | 3 | 1,48 | | | A petición | | K1160.405X10 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 10 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | A petición | | K1160.405X12 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | A petición | | K1160.405X16 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 16 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | A petición | | K1160.405X20 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 20 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | A petición | | K1160.405X25 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 25 | 8,5 | 3,5 | 5 | 9 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | A petición | | K1160.405X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 30 | 8,5 | 3,5 | 10 | 14 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | A petición | | K1160.406X10 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.406X12 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.406X16 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.406X20 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.406X25 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.406X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.406X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.406X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.406X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 45 | 10 | 4 | 22 | 27 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.406X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 50 | 10 | 4 | 27 | 32 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.406X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 60 | 10 | 4 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.408X10 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6,25 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.408X12 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 12 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.408X16 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.408X20 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.408X25 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.408X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.408X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.408X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.408X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.408X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.408X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.408X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 70 | 13 | 5 | 41,75 | 48 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.408X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 80 | 13 | 5 | 51,75 | 58 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.410X20 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.410X25 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.410X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.410X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.410X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.410X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.410X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.410X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.410X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 70 | 16 | 6,5 | 36,5 | 44 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.410X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 80 | 16 | 6,5 | 46,5 | 54 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.410X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 90 | 16 | 6,5 | 56,5 | 64 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.410X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 100 | 16 | 6,5 | 66,5 | 74 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.412X20 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 20 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.412X25 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.412X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.412X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.412X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.412X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.412X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.412X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.412X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 70 | 18 | 7,5 | 31,5 | 40 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.412X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 80 | 18 | 7,5 | 41,5 | 50 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.412X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 90 | 18 | 7,5 | 51,5 | 60 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.412X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 100 | 18 | 7,5 | 61,5 | 70 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.412X110 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 110 | 18 | 7,5 | 71,5 | 80 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.412X120 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 120 | 18 | 7,5 | 81,5 | 90 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.416X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 30 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | A petición | | K1160.416X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 35 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | A petición | | K1160.416X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 40 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | A petición | | K1160.416X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 45 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | A petición | | K1160.416X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 50 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | A petición | | K1160.416X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 60 | 24 | 10 | 12 | 22 | 8 | 14 | 5,35 | | | A petición | | K1160.416X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 70 | 24 | 10 | 22 | 32 | 8 | 14 | 5,35 | | | A petición | | K1160.416X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 80 | 24 | 10 | 32 | 42 | 8 | 14 | 5,35 | | | A petición | | K1160.416X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 90 | 24 | 10 | 42 | 52 | 8 | 14 | 5,35 | | | A petición | | K1160.416X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 100 | 24 | 10 | 52 | 62 | 8 | 14 | 5,35 | | | A petición | | K1160.416X110 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 110 | 24 | 10 | 62 | 72 | 8 | 14 | 5,35 | | | A petición | | K1160.416X120 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 120 | 24 | 10 | 72 | 82 | 8 | 14 | 5,35 | | | A petición | | K1160.420X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 40 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | A petición | | K1160.420X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 45 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | A petición | | K1160.420X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 50 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | A petición | | K1160.420X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 60 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | A petición | | K1160.420X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 70 | 30 | 12 | 11,5 | 24 | 10 | 17 | 6,32 | | | A petición | | K1160.420X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 80 | 30 | 12 | 21,5 | 34 | 10 | 17 | 6,32 | | | A petición | | K1160.420X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 90 | 30 | 12 | 31,5 | 44 | 10 | 17 | 6,32 | | | A petición | | K1160.420X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 100 | 30 | 12 | 41,5 | 54 | 10 | 17 | 6,32 | | | A petición | | K1160.420X110 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 110 | 30 | 12 | 51,5 | 64 | 10 | 17 | 6,32 | | | A petición | | K1160.420X120 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 120 | 30 | 12 | 61,5 | 74 | 10 | 17 | 6,32 | | | A petición | | K1160.306X10 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.306X12 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.306X16 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.306X20 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.306X25 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.306X30 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.306X35 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.306X40 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 | | | A petición | | K1160.308X16 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.308X20 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.308X30 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.308X35 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.308X40 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.308X45 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.308X50 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.308X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 | | | A petición | | K1160.310X20 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.310X25 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.310X35 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.310X40 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.310X45 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.310X50 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.310X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 | | | A petición | | K1160.312X25 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.312X35 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.312X45 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.312X50 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.312X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 | | | A petición | | K1160.316X30 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 30 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | A petición | | K1160.316X35 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 35 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | A petición | | K1160.316X40 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 40 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | A petición | | K1160.316X45 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 45 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | A petición | | K1160.316X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 60 | 24 | 10 | 12 | 22 | 8 | 14 | 5,35 | | | A petición | | K1160.316X50 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 50 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | A petición | | K1160.316X70 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 70 | 24 | 10 | 22 | 32 | 8 | 14 | 5,35 | | | A petición | | K1160.316X80 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 80 | 24 | 10 | 32 | 42 | 8 | 14 | 5,35 | | | A petición | | K1160.320X40 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 40 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | A petición | | K1160.320X50 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 50 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | A petición | | K1160.320X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 60 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | A petición | | K1160.320X70 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 70 | 30 | 12 | 11,5 | 24 | 10 | 17 | 6,32 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|