HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Bruñido, pivote opresor endurecido.Indicación:Las tornillos de muletilla con muletilla fija tienen la muletilla montada.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0756_FK Tornillos de muletilla con muletilla fija DIN 6304 120 kB

Planos

Tornillos de muletilla con muletilla fija DIN 6304

Selección/filtro de artículos

Referencia

VersiónL1D1D2D3D4L2L3L5Z2CADAcc.PrecioPedir
K0756.106X40Muletilla fija40M61254,51050306 A petición
K0756.106X50Muletilla fija50M61254,51050406 A petición
K0756.108X50Muletilla fija50M814661260357,5 A petición
K0756.108X60Muletilla fija60M814661260457,5 A petición
K0756.110X60Muletilla fija60M1018881480409 A petición
K0756.110X70Muletilla fija70M1018881480509 A petición
K0756.112X70Muletilla fija70M1220108181005010 A petición
K0756.112X80Muletilla fija80M1220108181006010 A petición
K0756.116X75Muletilla fija75M16241212201205512 A petición
K0756.116X90Muletilla fija90M16241212201207012 A petición
K0756.116X110Muletilla fija110M16241212201209012 A petición
K0756.120X75Muletilla fija75M20301615,5281405514 A petición
K0756.120X90Muletilla fija90M20301615,5281407014 A petición
K0756.120X110Muletilla fija110M20301615,5281409014 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33