HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Tornillos de ojo DIN 444, forma B con rosca larga
K1418

Tornillos de ojo DIN 444, forma B con rosca larga

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4305.Versión:Acero con clase de resistencia 8.8, bruñido.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación:Tornillos de ojo con rosca larga casi hasta el ojo.
Perno del eje adecuado, ver K0007.
Indicación sobre el dibujo:
U = máx. 2 P (Rosca incompleta)
X1 = según DIN 76, parte 1
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1418 Tornillos de ojo DIN 444, forma B con rosca larga 212 kB

Planos

Tornillos de ojo DIN 444, forma B con rosca larga

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
D1D2

D3LL1
máx.
RSCADAcc.PrecioPedir
K1418.0650AceroM6614501447 A petición
K1418.0660AceroM6614601447 A petición
K1418.0670AceroM6614701447 A petición
K1418.0680AceroM6614801447 A petición
K1418.0850AceroM8818501649 A petición
K1418.0860AceroM8818601649 A petición
K1418.0870AceroM8818701649 A petición
K1418.0880AceroM8818801649 A petición
K1418.08100AceroM88181001649 A petición
K1418.1050AceroM1010205018412 A petición
K1418.1060AceroM1010206018412 A petición
K1418.1070AceroM1010207018412 A petición
K1418.1080AceroM1010208018412 A petición
K1418.10100AceroM10102010018412 A petición
K1418.10120AceroM10102012018412 A petición
K1418.1250AceroM1212255023614 A petición
K1418.1260AceroM1212256023614 A petición
K1418.1270AceroM1212257023614 A petición
K1418.1280AceroM1212258023614 A petición
K1418.12100AceroM12122510023614 A petición
K1418.12120AceroM12122512023614 A petición
K1418.12130AceroM12122513023614 A petición
K1418.1670AceroM1616327027617 A petición
K1418.1680AceroM1616328027617 A petición
K1418.16100AceroM16163210027617 A petición
K1418.16120AceroM16163212027617 A petición
K1418.16140AceroM16163214027617 A petición
K1418.16160AceroM16163216027617 A petición
K1418.20100AceroM20184010032622 A petición
K1418.20120AceroM20184012032622 A petición
K1418.20140AceroM20184014032622 A petición
K1418.20160AceroM20184016032622 A petición
K1418.24160AceroM242245160401025 A petición
K1418.24240AceroM242245240401025 A petición
K1418.10650Acero inoxidableM6614501447 A petición
K1418.10660Acero inoxidableM6614601447 A petición
K1418.10670Acero inoxidableM6614701447 A petición
K1418.10680Acero inoxidableM6614801447 A petición
K1418.10850Acero inoxidableM8818501649 A petición
K1418.10860Acero inoxidableM8818601649 A petición
K1418.10870Acero inoxidableM8818701649 A petición
K1418.10880Acero inoxidableM8818801649 A petición
K1418.108100Acero inoxidableM88181001649 A petición
K1418.11050Acero inoxidableM1010205018412 A petición
K1418.11060Acero inoxidableM1010206018412 A petición
K1418.11070Acero inoxidableM1010207018412 A petición
K1418.11080Acero inoxidableM1010208018412 A petición
K1418.110100Acero inoxidableM10102010018412 A petición
K1418.110120Acero inoxidableM10102012018412 A petición
K1418.11250Acero inoxidableM1212255023614 A petición
K1418.11260Acero inoxidableM1212256023614 A petición
K1418.11270Acero inoxidableM1212257023614 A petición
K1418.11280Acero inoxidableM1212258023614 A petición
K1418.112100Acero inoxidableM12122510023614 A petición
K1418.112120Acero inoxidableM12122512023614 A petición
K1418.112130Acero inoxidableM12122513023614 A petición
K1418.11670Acero inoxidableM1616327027617 A petición
K1418.11680Acero inoxidableM1616328027617 A petición
K1418.116100Acero inoxidableM16163210027617 A petición
K1418.116120Acero inoxidableM16163212027617 A petición
K1418.116140Acero inoxidableM16163214027617 A petición
K1418.116160Acero inoxidableM16163216027617 A petición
K1418.120100Acero inoxidableM20184010032622 A petición
K1418.120120Acero inoxidableM20184012032622 A petición
K1418.120140Acero inoxidableM20184014032622 A petición
K1418.120160Acero inoxidableM20184016032622 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33