HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Tornillos de sujeción con hexágono interior y extremo achaflanado DIN 913 con LONG-LOK
K0707_L

Tornillos de sujeción con hexágono interior y extremo...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable (A 2).

Bloqueo para roscas LONG-LOK de nylon.
Versión:Acero con clase de resistencia 45 H, negro.
Acero inoxidable A 2-70, acabado natural.
Indicación sobre el dibujo:
L2 = aprox. dos filetes
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0707_L Tornillos de sujeción con hexágono interior y extremo achaflanado DIN 913 con LONG-LOK 164 kB

Planos

Tornillos de sujeción con hexágono interior y extremo achaflanado DIN 913 con LONG-LOK

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

Material
del cuerpo
de base
DLL1D1

SWCADAcc.PrecioPedir
K0707.203X5Long-LokAceroM35221,5 A petición
K0707.203X6Long-LokAceroM36321,5 A petición
K0707.203X8Long-LokAceroM38421,5 A petición
K0707.203X10Long-LokAceroM310421,5 A petición
K0707.203X12Long-LokAceroM312421,5 A petición
K0707.204X5Long-LokAceroM4522,52 A petición
K0707.204X6Long-LokAceroM462,52,52 A petición
K0707.204X8Long-LokAceroM483,52,52 A petición
K0707.204X10Long-LokAceroM41052,52 A petición
K0707.204X12Long-LokAceroM41252,52 A petición
K0707.204X16Long-LokAceroM41652,52 A petición
K0707.205X5Long-LokAceroM5523,52,5 A petición
K0707.205X6Long-LokAceroM5633,52,5 A petición
K0707.205X8Long-LokAceroM583,53,52,5 A petición
K0707.205X10Long-LokAceroM5103,53,52,5 A petición
K0707.205X12Long-LokAceroM51253,52,5 A petición
K0707.205X16Long-LokAceroM51663,52,5 A petición
K0707.206X6Long-LokAceroM662,543 A petición
K0707.206X8Long-LokAceroM68343 A petición
K0707.206X10Long-LokAceroM6103,543 A petición
K0707.206X12Long-LokAceroM612543 A petición
K0707.206X16Long-LokAceroM616743 A petición
K0707.206X20Long-LokAceroM620743 A petición
K0707.208X8Long-LokAceroM8835,54 A petición
K0707.208X10Long-LokAceroM8103,55,54 A petición
K0707.208X12Long-LokAceroM81255,54 A petición
K0707.208X16Long-LokAceroM81685,54 A petición
K0707.208X20Long-LokAceroM82085,54 A petición
K0707.210X10Long-LokAceroM1010575 A petición
K0707.210X12Long-LokAceroM1012575 A petición
K0707.210X16Long-LokAceroM1016975 A petición
K0707.210X20Long-LokAceroM1020975 A petición
K0707.303X5Long-LokAcero inoxidableM35221,5 A petición
K0707.303X6Long-LokAcero inoxidableM36321,5 A petición
K0707.303X8Long-LokAcero inoxidableM38421,5 A petición
K0707.303X10Long-LokAcero inoxidableM310421,5 A petición
K0707.303X12Long-LokAcero inoxidableM312421,5 A petición
K0707.304X5Long-LokAcero inoxidableM4522,52 A petición
K0707.304X6Long-LokAcero inoxidableM462,52,52 A petición
K0707.304X8Long-LokAcero inoxidableM483,52,52 A petición
K0707.304X10Long-LokAcero inoxidableM41052,52 A petición
K0707.304X12Long-LokAcero inoxidableM41252,52 A petición
K0707.304X16Long-LokAcero inoxidableM41652,52 A petición
K0707.305X5Long-LokAcero inoxidableM5523,52,5 A petición
K0707.305X6Long-LokAcero inoxidableM5633,52,5 A petición
K0707.305X8Long-LokAcero inoxidableM583,53,52,5 A petición
K0707.305X10Long-LokAcero inoxidableM5103,53,52,5 A petición
K0707.305X12Long-LokAcero inoxidableM51253,52,5 A petición
K0707.305X16Long-LokAcero inoxidableM51663,52,5 A petición
K0707.306X6Long-LokAcero inoxidableM662,543 A petición
K0707.306X8Long-LokAcero inoxidableM68343 A petición
K0707.306X10Long-LokAcero inoxidableM6103,543 A petición
K0707.306X12Long-LokAcero inoxidableM612543 A petición
K0707.306X16Long-LokAcero inoxidableM616743 A petición
K0707.308X8Long-LokAcero inoxidableM8835,54 A petición
K0707.306X20Long-LokAcero inoxidableM620743 A petición
K0707.308X10Long-LokAcero inoxidableM8103,55,54 A petición
K0707.308X12Long-LokAcero inoxidableM81255,54 A petición
K0707.308X16Long-LokAcero inoxidableM81685,54 A petición
K0707.308X20Long-LokAcero inoxidableM82085,54 A petición
K0707.310X10Long-LokAcero inoxidableM1010575 A petición
K0707.310X12Long-LokAcero inoxidableM1012575 A petición
K0707.310X16Long-LokAcero inoxidableM1016975 A petición
K0707.310X20Long-LokAcero inoxidableM1020975 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33