- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Tornillo
- K0756
Tornillos de muletilla con muletilla fija o suelta DIN 6304 o DIN 6306
- K0584
Intensificadores de fuerza de sujeción
- K1798
Cubiertas de aluminio para taladros y cabezas de tornillos con hexágono interior
- K1418
Tornillos de ojo DIN 444, forma B con rosca larga
- K1960
Barras roscadas de acero y acero inoxidable DIN 976-1
- K0708
Tornillos avellanados con hexágono interior DIN 7991
- K1159
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior rosca hasta la cabeza DIN 912
- K0869
Tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN EN ISO 4762, con seguro roscado
- K0869
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN EN ISO 4762 ampliada, acero o acero inoxidable
- K1160
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912
- K0396
Tornillos de ojo DIN 444, forma B
- K0404
Tornillos de sujeción con tope roscado para pegar
- K0405
Sets de tornillos de sujeción con tope roscado para pegar
- K0755
Tuercas de muletilla con muletilla fija o suelta DIN 6305 o DIN 6307
- K0697
Tornillos prisioneros DIN 6379
- K1910
Tornillos prisioneros
- K0698
Tornillos para ranuras en T DIN 787
- K0699
Tornillos para ranuras en T DIN 787, 12.9
- K0870
Tornillos hexagonales con espiga DIN 931/ISO 4014
- K0871
Tornillos hexagonales DIN 933/ISO 4017
- K1161
Tornillos hexagonales con brida DIN EN 1665
- K1796
Tornillos con cabeza semicircular aplastada DIN EN ISO 7380
- K1493
Tuercas de sombrerete de acero inoxidable con collar para arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT®
- K1327
Tornillos hexagonales con collar para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals
- K1492
Tornillos hexagonales de acero inoxidable con collar para arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT®
- K1595
Tornillos hexagonales de acero inoxidable con collar y arandelas de junta y apoyo para conjunto Hygienic USIT®
- K1594
Tuercas de sombrerete de acero inoxidable con collar y arandelas de junta y apoyo para conjunto Hygienic USIT®
- K1491
Arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT®
- K1647
Tornillos hexagonales de acero inoxidable con junta tórica en Hygienic DESIGN
- K1648
Tuercas hexagonales de acero inoxidable con junta tórica en Hygienic DESIGN
- K1822
Manguitos distanciadores de acero inoxidable con junta tórica en Hygienic DESIGN
- K1649
Juntas tóricas en Hygienic DESIGN
- K1329
Tornillo de rótula en Hygienic DESIGN
- K1411
Tornillos hexagonales acero inoxidable en Hygienic DESIGN
- K1330
Tornillo hexagonal con espiga fina en Hygienic DESIGN
- K1332
Tuercas de sombrerete compacta en Hygienic DESIGN
- K0700
Tuercas hexagonales, forma baja DIN 439
- K1145
Tuercas hexagonales DIN 934
- K1147
Tuercas hexagonales con elemento de sujeción de poliamida forma elevada, DIN 982 ampliada
- K1148
Tuercas hexagonales con elemento de sujeción de poliamida forma baja DIN 985 ampliada
- K1146
Tuercas hexagonales, con elemento de sujeción DIN 980 ampliada
- K1797
Tuercas hexagonales con brida DIN 6923 / EN 1661 ampliada
- K2030
Caperuzas protectoras de plástico para tornillos y tuercas hexagonales
- K0701
Tuercas hexagonales 1,5D altas con collar, DIN 6331 ampliada
- K0702
Tuercas hexagonales 1,5 D altas DIN 6330 ampliada
- K0794
Tuercas hexagonales con rodamiento esférico
- K1800
Tuercas de sombrerete hexagonales, versión alta, DIN 1587 de acero o acero inoxidable
- K1801
Tuercas de sombrerete hexagonales, versión alta DIN 917 de acero o acero inoxidable
- K1917
Tuercas con ranura DIN 1804
- K2060
Tuercas con ranura de acero o acero inoxidable DIN 981
- K2063
Chapas de seguridad de acero o acero inoxidable DIN 5406
- K2062
Chapas de seguridad de acero DIN 462
- K2059
Tuercas ranuradas de acero DIN 70852
- K2061
Chapas de seguridad de acero DIN 70952
- K1918
Tuercas con ranura con tope elástico
- K0868
Arandelas versión media DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Arandelas DIN 433 acero o acero inoxidable
- K1150
Arandelas con diámetro exterior grande DIN 9021
- K1151
Arandelas de ajuste DIN 988
- K1968
Arandelas para tornillos con manguitos de sujeción pesados DIN 7349
- K1526
Arandelas de apoyo de plástico no desmontables
- K1938
Circlips para árboles DIN 471
- K1939
Circlips para perforaciones DIN 472
- K1940
Arandelas de seguridad para árboles DIN 6799
- K0730
Arandelas de inserción para dispositivos DIN 6372 ampliada
- K0703
Arandelas en forma de C para dispositivos DIN 6371
- K0704
Tornillos de cabeza plana con ranura y pieza adicional DIN 923
- K0705
Tornillos de ajuste con pieza adicional similares a ISO 7379
- K0706
Tornillos de ajuste con tornillo de sujeción largo hexagonales similar a DIN 609
- K1908
Pasadores cilíndricos DIN 6325
- K2013
Pasadores cilíndricos ISO 2338
- K1909
Pasadores cilíndricos con rosca interior DIN EN ISO 8735
- K0707
Tornillos de sujeción con hexágono interior y extremo achaflanado DIN EN ISO 4026
- K0797
Tornillos de sujeción con hexágono interior y punta DIN EN ISO 4027
- K2052
Tornillos prisioneros con hexágono interior y pivote DIN EN ISO 4028
- Insertos roscados
- Casquillos de taladrar
- Accesorios de perfiles de aluminio
- Anillos de regulación, anillos de sujeción y cubos de sujeción
- Accesorios para elementos de máquinas y elementos de dispositivos
- Acoplamientos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0707_OTornillos prisioneros con hexágono interior y extremo... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable A2.Versión:Acero con clase de resistencia 45 H, negro. Acero inoxidable A2-70, acabado natural.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | L | D1 | D2 | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0707.03X5 | acero | 5 | M3 | 2 | 1,5 | | | A petición | | K0707.03X6 | acero | 6 | M3 | 2 | 1,5 | | | A petición | | K0707.03X8 | acero | 8 | M3 | 2 | 1,5 | | | A petición | | K0707.03X10 | acero | 10 | M3 | 2 | 1,5 | | | A petición | | K0707.03X12 | acero | 12 | M3 | 2 | 1,5 | | | A petición | | K0707.03X16 | acero | 16 | M3 | 2 | 1,5 | | | A petición | | K0707.03X20 | acero | 20 | M3 | 2 | 1,5 | | | A petición | | K0707.04X5 | acero | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | A petición | | K0707.04X6 | acero | 6 | M4 | 2,5 | 2 | | | A petición | | K0707.04X8 | acero | 8 | M4 | 2,5 | 2 | | | A petición | | K0707.04X10 | acero | 10 | M4 | 2,5 | 2 | | | A petición | | K0707.04X12 | acero | 12 | M4 | 2,5 | 2 | | | A petición | | K0707.04X16 | acero | 16 | M4 | 2,5 | 2 | | | A petición | | K0707.04X20 | acero | 20 | M4 | 2,5 | 2 | | | A petición | | K0707.04X25 | acero | 25 | M4 | 2,5 | 2 | | | A petición | | K0707.05X5 | acero | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | A petición | | K0707.05X6 | acero | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | A petición | | K0707.05X8 | acero | 8 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | A petición | | K0707.05X10 | acero | 10 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | A petición | | K0707.05X12 | acero | 12 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | A petición | | K0707.05X16 | acero | 16 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | A petición | | K0707.05X20 | acero | 20 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | A petición | | K0707.05X25 | acero | 25 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | A petición | | K0707.05X30 | acero | 30 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | A petición | | K0707.06X6 | acero | 6 | M6 | 4 | 3 | | | A petición | | K0707.06X8 | acero | 8 | M6 | 4 | 3 | | | A petición | | K0707.06X10 | acero | 10 | M6 | 4 | 3 | | | A petición | | K0707.06X12 | acero | 12 | M6 | 4 | 3 | | | A petición | | K0707.06X16 | acero | 16 | M6 | 4 | 3 | | | A petición | | K0707.06X20 | acero | 20 | M6 | 4 | 3 | | | A petición | | K0707.06X25 | acero | 25 | M6 | 4 | 3 | | | A petición | | K0707.06X30 | acero | 30 | M6 | 4 | 3 | | | A petición | | K0707.06X35 | acero | 35 | M6 | 4 | 3 | | | A petición | | K0707.06X40 | acero | 40 | M6 | 4 | 3 | | | A petición | | K0707.06X45 | acero | 45 | M6 | 4 | 3 | | | A petición | | K0707.06X50 | acero | 50 | M6 | 4 | 3 | | | A petición | | K0707.06X60 | acero | 60 | M6 | 4 | 3 | | | A petición | | K0707.08X8 | acero | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | A petición | | K0707.08X10 | acero | 10 | M8 | 5,5 | 4 | | | A petición | | K0707.08X12 | acero | 12 | M8 | 5,5 | 4 | | | A petición | | K0707.08X16 | acero | 16 | M8 | 5,5 | 4 | | | A petición | | K0707.08X20 | acero | 20 | M8 | 5,5 | 4 | | | A petición | | K0707.08X25 | acero | 25 | M8 | 5,5 | 4 | | | A petición | | K0707.08X30 | acero | 30 | M8 | 5,5 | 4 | | | A petición | | K0707.08X35 | acero | 35 | M8 | 5,5 | 4 | | | A petición | | K0707.08X40 | acero | 40 | M8 | 5,5 | 4 | | | A petición | | K0707.08X45 | acero | 45 | M8 | 5,5 | 4 | | | A petición | | K0707.08X50 | acero | 50 | M8 | 5,5 | 4 | | | A petición | | K0707.08X60 | acero | 60 | M8 | 5,5 | 4 | | | A petición | | K0707.08X70 | acero | 70 | M8 | 5,5 | 4 | | | A petición | | K0707.08X80 | acero | 80 | M8 | 5,5 | 4 | | | A petición | | K0707.10X10 | acero | 10 | M10 | 7 | 5 | | | A petición | | K0707.10X12 | acero | 12 | M10 | 7 | 5 | | | A petición | | K0707.10X16 | acero | 16 | M10 | 7 | 5 | | | A petición | | K0707.10X20 | acero | 20 | M10 | 7 | 5 | | | A petición | | K0707.10X25 | acero | 25 | M10 | 7 | 5 | | | A petición | | K0707.10X30 | acero | 30 | M10 | 7 | 5 | | | A petición | | K0707.10X35 | acero | 35 | M10 | 7 | 5 | | | A petición | | K0707.10X40 | acero | 40 | M10 | 7 | 5 | | | A petición | | K0707.10X45 | acero | 45 | M10 | 7 | 5 | | | A petición | | K0707.10X50 | acero | 50 | M10 | 7 | 5 | | | A petición | | K0707.10X60 | acero | 60 | M10 | 7 | 5 | | | A petición | | K0707.10X70 | acero | 70 | M10 | 7 | 5 | | | A petición | | K0707.10X80 | acero | 80 | M10 | 7 | 5 | | | A petición | | K0707.10X90 | acero | 90 | M10 | 7 | 5 | | | A petición | | K0707.10X100 | acero | 100 | M10 | 7 | 5 | | | A petición | | K0707.103X5 | acero inoxidable | 5 | M3 | 2 | 1,5 | | | A petición | | K0707.103X6 | acero inoxidable | 6 | M3 | 2 | 1,5 | | | A petición | | K0707.103X8 | acero inoxidable | 8 | M3 | 2 | 1,5 | | | A petición | | K0707.103X10 | acero inoxidable | 10 | M3 | 2 | 1,5 | | | A petición | | K0707.103X12 | acero inoxidable | 12 | M3 | 2 | 1,5 | | | A petición | | K0707.104X5 | acero inoxidable | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | A petición | | K0707.104X6 | acero inoxidable | 6 | M4 | 2,5 | 2 | | | A petición | | K0707.104X8 | acero inoxidable | 8 | M4 | 2,5 | 2 | | | A petición | | K0707.104X10 | acero inoxidable | 10 | M4 | 2,5 | 2 | | | A petición | | K0707.104X12 | acero inoxidable | 12 | M4 | 2,5 | 2 | | | A petición | | K0707.104X16 | acero inoxidable | 16 | M4 | 2,5 | 2 | | | A petición | | K0707.104X20 | acero inoxidable | 20 | M4 | 2,5 | 2 | | | A petición | | K0707.105X5 | acero inoxidable | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | A petición | | K0707.105X6 | acero inoxidable | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | A petición | | K0707.105X8 | acero inoxidable | 8 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | A petición | | K0707.105X10 | acero inoxidable | 10 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | A petición | | K0707.105X12 | acero inoxidable | 12 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | A petición | | K0707.105X16 | acero inoxidable | 16 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | A petición | | K0707.105X20 | acero inoxidable | 20 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | A petición | | K0707.105X25 | acero inoxidable | 25 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | A petición | | K0707.105X30 | acero inoxidable | 30 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | A petición | | K0707.106X6 | acero inoxidable | 6 | M6 | 4 | 3 | | | A petición | | K0707.106X8 | acero inoxidable | 8 | M6 | 4 | 3 | | | A petición | | K0707.106X10 | acero inoxidable | 10 | M6 | 4 | 3 | | | A petición | | K0707.106X12 | acero inoxidable | 12 | M6 | 4 | 3 | | | A petición | | K0707.106X16 | acero inoxidable | 16 | M6 | 4 | 3 | | | A petición | | K0707.106X20 | acero inoxidable | 20 | M6 | 4 | 3 | | | A petición | | K0707.106X25 | acero inoxidable | 25 | M6 | 4 | 3 | | | A petición | | K0707.106X30 | acero inoxidable | 30 | M6 | 4 | 3 | | | A petición | | K0707.106X35 | acero inoxidable | 35 | M6 | 4 | 3 | | | A petición | | K0707.106X40 | acero inoxidable | 40 | M6 | 4 | 3 | | | A petición | | K0707.108X8 | acero inoxidable | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | A petición | | K0707.108X10 | acero inoxidable | 10 | M8 | 5,5 | 4 | | | A petición | | K0707.108X12 | acero inoxidable | 12 | M8 | 5,5 | 4 | | | A petición | | K0707.108X16 | acero inoxidable | 16 | M8 | 5,5 | 4 | | | A petición | | K0707.108X20 | acero inoxidable | 20 | M8 | 5,5 | 4 | | | A petición | | K0707.108X25 | acero inoxidable | 25 | M8 | 5,5 | 4 | | | A petición | | K0707.108X30 | acero inoxidable | 30 | M8 | 5,5 | 4 | | | A petición | | K0707.108X35 | acero inoxidable | 35 | M8 | 5,5 | 4 | | | A petición | | K0707.108X40 | acero inoxidable | 40 | M8 | 5,5 | 4 | | | A petición | | K0707.108X45 | acero inoxidable | 45 | M8 | 5,5 | 4 | | | A petición | | K0707.108X50 | acero inoxidable | 50 | M8 | 5,5 | 4 | | | A petición | | K0707.110X10 | acero inoxidable | 10 | M10 | 7 | 5 | | | A petición | | K0707.110X12 | acero inoxidable | 12 | M10 | 7 | 5 | | | A petición | | K0707.110X16 | acero inoxidable | 16 | M10 | 7 | 5 | | | A petición | | K0707.110X20 | acero inoxidable | 20 | M10 | 7 | 5 | | | A petición | | K0707.110X25 | acero inoxidable | 25 | M10 | 7 | 5 | | | A petición | | K0707.110X30 | acero inoxidable | 30 | M10 | 7 | 5 | | | A petición | | K0707.110X35 | acero inoxidable | 35 | M10 | 7 | 5 | | | A petición | | K0707.110X40 | acero inoxidable | 40 | M10 | 7 | 5 | | | A petición | | K0707.110X45 | acero inoxidable | 45 | M10 | 7 | 5 | | | A petición | | K0707.110X50 | acero inoxidable | 50 | M10 | 7 | 5 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|