Grupos de mercancía
Tornillos hexagonales DIN 933/ISO 4017, acero inoxidable
K0871_ES

Tornillos hexagonales DIN 933/ISO 4017, acero inoxidable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.Versión:Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0871_ES Tornillos hexagonales DIN 933/ISO 4017, acero inoxidable 160 kB

Planos

Tornillos hexagonales DIN 933/ISO 4017, acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Clase de resistenciaSuperficie
cuerpo
de base
D

LKSWEDINISOCADAcc.PrecioPedir
K0871.104X10acero inoxidable A270acabado naturalM4102,877,66DIN 933- A petición
K0871.104X12acero inoxidable A270acabado naturalM4122,877,66DIN 933- A petición
K0871.104X16acero inoxidable A270acabado naturalM4162,877,66DIN 933- A petición
K0871.104X18acero inoxidable A270acabado naturalM4182,877,66DIN 933- A petición
K0871.104X20acero inoxidable A270acabado naturalM4202,877,66DIN 933- A petición
K0871.104X25acero inoxidable A270acabado naturalM4252,877,66DIN 933- A petición
K0871.105X10acero inoxidable A270acabado naturalM5103,588,79DIN 933- A petición
K0871.105X12acero inoxidable A270acabado naturalM5123,588,79DIN 933- A petición
K0871.105X16acero inoxidable A270acabado naturalM5163,588,79DIN 933- A petición
K0871.105X18acero inoxidable A270acabado naturalM5183,588,79DIN 933- A petición
K0871.105X20acero inoxidable A270acabado naturalM5203,588,79DIN 933- A petición
K0871.105X25acero inoxidable A270acabado naturalM5253,588,79DIN 933- A petición
K0871.105X30acero inoxidable A270acabado naturalM5303,588,79DIN 933- A petición
K0871.105X35acero inoxidable A270acabado naturalM5353,588,79DIN 933- A petición
K0871.105X40acero inoxidable A270acabado naturalM5403,588,79DIN 933- A petición
K0871.106X10acero inoxidable A270acabado naturalM61041011,05DIN 933- A petición
K0871.106X12acero inoxidable A270acabado naturalM61241011,05DIN 933- A petición
K0871.106X16acero inoxidable A270acabado naturalM61641011,05DIN 933- A petición
K0871.106X18acero inoxidable A270acabado naturalM61841011,05DIN 933- A petición
K0871.106X20acero inoxidable A270acabado naturalM62041011,05DIN 933- A petición
K0871.106X25acero inoxidable A270acabado naturalM62541011,05DIN 933- A petición
K0871.106X30acero inoxidable A270acabado naturalM63041011,05DIN 933- A petición
K0871.106X35acero inoxidable A270acabado naturalM63541011,05DIN 933- A petición
K0871.106X40acero inoxidable A270acabado naturalM64041011,05DIN 933- A petición
K0871.106X45acero inoxidable A270acabado naturalM64541011,05DIN 933- A petición
K0871.106X50acero inoxidable A270acabado naturalM65041011,05DIN 933- A petición
K0871.106X55acero inoxidable A270acabado naturalM65541011,05DIN 933- A petición
K0871.106X60acero inoxidable A270acabado naturalM66041011,05DIN 933- A petición
K0871.108X16acero inoxidable A270acabado naturalM8165,31314,38DIN 933- A petición
K0871.108X18acero inoxidable A270acabado naturalM8185,31314,38DIN 933- A petición
K0871.108X20acero inoxidable A270acabado naturalM8205,31314,38DIN 933- A petición
K0871.108X25acero inoxidable A270acabado naturalM8255,31314,38DIN 933- A petición
K0871.108X30acero inoxidable A270acabado naturalM8305,31314,38DIN 933- A petición
K0871.108X35acero inoxidable A270acabado naturalM8355,31314,38DIN 933- A petición
K0871.108X40acero inoxidable A270acabado naturalM8405,31314,38DIN 933- A petición
K0871.108X45acero inoxidable A270acabado naturalM8455,31314,38DIN 933- A petición
K0871.108X50acero inoxidable A270acabado naturalM8505,31314,38DIN 933- A petición
K0871.108X60acero inoxidable A270acabado naturalM8605,31314,38DIN 933- A petición
K0871.108X70acero inoxidable A270acabado naturalM8705,31314,38DIN 933- A petición
K0871.108X80acero inoxidable A270acabado naturalM8805,31314,38DIN 933- A petición
K0871.108X90acero inoxidable A270acabado naturalM8905,31314,38DIN 933- A petición
K0871.108X100acero inoxidable A270acabado naturalM81005,31314,38DIN 933- A petición
K0871.110X16acero inoxidable A270acabado naturalM10166,41718,9DIN 933- A petición
K0871.110X18acero inoxidable A270acabado naturalM10186,41718,9DIN 933- A petición
K0871.110X20acero inoxidable A270acabado naturalM10206,41718,9DIN 933- A petición
K0871.110X25acero inoxidable A270acabado naturalM10256,41718,9DIN 933- A petición
K0871.110X30acero inoxidable A270acabado naturalM10306,41718,9DIN 933- A petición
K0871.110X35acero inoxidable A270acabado naturalM10356,41718,9DIN 933- A petición
K0871.110X40acero inoxidable A270acabado naturalM10406,41718,9DIN 933- A petición
K0871.110X45acero inoxidable A270acabado naturalM10456,41718,9DIN 933- A petición
K0871.110X50acero inoxidable A270acabado naturalM10506,41718,9DIN 933- A petición
K0871.110X60acero inoxidable A270acabado naturalM10606,41718,9DIN 933- A petición
K0871.110X70acero inoxidable A270acabado naturalM10706,41718,9DIN 933- A petición
K0871.110X80acero inoxidable A270acabado naturalM10806,41718,9DIN 933- A petición
K0871.110X90acero inoxidable A270acabado naturalM10906,41718,9DIN 933- A petición
K0871.110X100acero inoxidable A270acabado naturalM101006,41718,9DIN 933- A petición
K0871.112X20acero inoxidable A270acabado naturalM12207,51921,1DIN 933- A petición
K0871.112X25acero inoxidable A270acabado naturalM12257,51921,1DIN 933- A petición
K0871.112X30acero inoxidable A270acabado naturalM12307,51921,1DIN 933- A petición
K0871.112X35acero inoxidable A270acabado naturalM12357,51921,1DIN 933- A petición
K0871.112X40acero inoxidable A270acabado naturalM12407,51921,1DIN 933- A petición
K0871.112X45acero inoxidable A270acabado naturalM12457,51921,1DIN 933- A petición
K0871.112X50acero inoxidable A270acabado naturalM12507,51921,1DIN 933- A petición
K0871.112X60acero inoxidable A270acabado naturalM12607,51921,1DIN 933- A petición
K0871.112X70acero inoxidable A270acabado naturalM12707,51921,1DIN 933- A petición
K0871.112X80acero inoxidable A270acabado naturalM12807,51921,1DIN 933- A petición
K0871.112X90acero inoxidable A270acabado naturalM12907,51921,1DIN 933- A petición
K0871.112X100acero inoxidable A270acabado naturalM121007,51921,1DIN 933- A petición
K0871.112X110acero inoxidable A270acabado naturalM121107,51921,1DIN 933- A petición
K0871.112X120acero inoxidable A270acabado naturalM121207,51921,1DIN 933- A petición
K0871.116X30acero inoxidable A270acabado naturalM1630102426,75DIN 933- A petición
K0871.116X35acero inoxidable A270acabado naturalM1635102426,75DIN 933- A petición
K0871.116X40acero inoxidable A270acabado naturalM1640102426,75DIN 933- A petición
K0871.116X45acero inoxidable A270acabado naturalM1645102426,75DIN 933- A petición
K0871.116X50acero inoxidable A270acabado naturalM1650102426,75DIN 933- A petición
K0871.116X60acero inoxidable A270acabado naturalM1660102426,75DIN 933- A petición
K0871.116X70acero inoxidable A270acabado naturalM1670102426,75DIN 933- A petición
K0871.116X80acero inoxidable A270acabado naturalM1680102426,75DIN 933- A petición
K0871.116X90acero inoxidable A270acabado naturalM1690102426,75DIN 933- A petición
K0871.116X100acero inoxidable A270acabado naturalM16100102426,75DIN 933- A petición
K0871.116X110acero inoxidable A270acabado naturalM16110102426,75DIN 933- A petición
K0871.116X120acero inoxidable A270acabado naturalM16120102426,75DIN 933- A petición
K0871.120X40acero inoxidable A270acabado naturalM204012,53033,53DIN 933- A petición
K0871.120X45acero inoxidable A270acabado naturalM204512,53033,53DIN 933- A petición
K0871.120X50acero inoxidable A270acabado naturalM205012,53033,53DIN 933- A petición
K0871.120X60acero inoxidable A270acabado naturalM206012,53033,53DIN 933- A petición
K0871.120X70acero inoxidable A270acabado naturalM207012,53033,53DIN 933- A petición
K0871.120X80acero inoxidable A270acabado naturalM208012,53033,53DIN 933- A petición
K0871.120X90acero inoxidable A270acabado naturalM209012,53033,53DIN 933- A petición
K0871.120X100acero inoxidable A270acabado naturalM2010012,53033,53DIN 933- A petición
K0871.120X110acero inoxidable A270acabado naturalM2011012,53033,53DIN 933- A petición
K0871.120X120acero inoxidable A270acabado naturalM2012012,53033,53DIN 933- A petición
K0871.603X06acero inoxidable A470acabado naturalM3625,56,01DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.603X08acero inoxidable A470acabado naturalM3825,56,01DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.603X10acero inoxidable A470acabado naturalM31025,56,01DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.604X08acero inoxidable A470acabado naturalM482,877,66DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.604X10acero inoxidable A470acabado naturalM4102,877,66DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.604X12acero inoxidable A470acabado naturalM4122,877,66DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.604X16acero inoxidable A470acabado naturalM4162,877,66DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.604X18acero inoxidable A470acabado naturalM4182,877,66DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.604X20acero inoxidable A470acabado naturalM4202,877,66DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.604X25acero inoxidable A470acabado naturalM4252,877,66DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.605X10acero inoxidable A470acabado naturalM5103,588,79DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.605X12acero inoxidable A470acabado naturalM5123,588,79DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.605X16acero inoxidable A470acabado naturalM5163,588,79DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.605X18acero inoxidable A470acabado naturalM5183,588,79DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.605X20acero inoxidable A470acabado naturalM5203,588,79DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.605X25acero inoxidable A470acabado naturalM5253,588,79DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.605X30acero inoxidable A470acabado naturalM5303,588,79DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.605X35acero inoxidable A470acabado naturalM5353,588,79DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.605X40acero inoxidable A470acabado naturalM5403,588,79DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.606X10acero inoxidable A470acabado naturalM61041011,05DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.606X12acero inoxidable A470acabado naturalM61241011,05DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.606X16acero inoxidable A470acabado naturalM61641011,05DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.606X20acero inoxidable A470acabado naturalM62041011,05DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.606X25acero inoxidable A470acabado naturalM62541011,05DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.606X30acero inoxidable A470acabado naturalM63041011,05DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.606X35acero inoxidable A470acabado naturalM63541011,05DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.606X40acero inoxidable A470acabado naturalM64041011,05DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.606X45acero inoxidable A470acabado naturalM64541011,05DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.606X50acero inoxidable A470acabado naturalM65041011,05DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.606X55acero inoxidable A470acabado naturalM65541011,05DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.606X60acero inoxidable A470acabado naturalM66041011,05DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.608X16acero inoxidable A470acabado naturalM8165,31314,38DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.608X18acero inoxidable A470acabado naturalM8185,31314,38DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.608X20acero inoxidable A470acabado naturalM8205,31314,38DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.608X25acero inoxidable A470acabado naturalM8255,31314,38DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.608X30acero inoxidable A470acabado naturalM8305,31314,38DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.608X35acero inoxidable A470acabado naturalM8355,31314,38DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.608X40acero inoxidable A470acabado naturalM8405,31314,38DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.608X45acero inoxidable A470acabado naturalM8455,31314,38DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.608X50acero inoxidable A470acabado naturalM8505,31314,38DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.608X60acero inoxidable A470acabado naturalM8605,31314,38DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.608X70acero inoxidable A470acabado naturalM8705,31314,38DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.608X80acero inoxidable A470acabado naturalM8805,31314,38DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.608X90acero inoxidable A470acabado naturalM8905,31314,38DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.608X100acero inoxidable A470acabado naturalM81005,31314,38DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.610X16acero inoxidable A470acabado naturalM10166,41718,9DIN 933- A petición
K0871.610X20acero inoxidable A470acabado naturalM10206,41718,9DIN 933- A petición
K0871.610X25acero inoxidable A470acabado naturalM10256,41718,9DIN 933- A petición
K0871.610X30acero inoxidable A470acabado naturalM10306,41718,9DIN 933- A petición
K0871.610X35acero inoxidable A470acabado naturalM10356,41718,9DIN 933- A petición
K0871.610X40acero inoxidable A470acabado naturalM10406,41718,9DIN 933- A petición
K0871.610X45acero inoxidable A470acabado naturalM10456,41718,9DIN 933- A petición
K0871.610X50acero inoxidable A470acabado naturalM10506,41718,9DIN 933- A petición
K0871.610X60acero inoxidable A470acabado naturalM10606,41718,9DIN 933- A petición
K0871.610X70acero inoxidable A470acabado naturalM10706,41718,9DIN 933- A petición
K0871.610X80acero inoxidable A470acabado naturalM10806,41718,9DIN 933- A petición
K0871.610X90acero inoxidable A470acabado naturalM10906,41718,9DIN 933- A petición
K0871.610X100acero inoxidable A470acabado naturalM101006,41718,9DIN 933- A petición
K0871.612X20acero inoxidable A470acabado naturalM12207,51921,1DIN 933- A petición
K0871.612X25acero inoxidable A470acabado naturalM12257,51921,1DIN 933- A petición
K0871.612X30acero inoxidable A470acabado naturalM12307,51921,1DIN 933- A petición
K0871.612X35acero inoxidable A470acabado naturalM12357,51921,1DIN 933- A petición
K0871.612X40acero inoxidable A470acabado naturalM12407,51921,1DIN 933- A petición
K0871.612X45acero inoxidable A470acabado naturalM12457,51921,1DIN 933- A petición
K0871.612X50acero inoxidable A470acabado naturalM12507,51921,1DIN 933- A petición
K0871.612X60acero inoxidable A470acabado naturalM12607,51921,1DIN 933- A petición
K0871.612X70acero inoxidable A470acabado naturalM12707,51921,1DIN 933- A petición
K0871.612X80acero inoxidable A470acabado naturalM12807,51921,1DIN 933- A petición
K0871.612X90acero inoxidable A470acabado naturalM12907,51921,1DIN 933- A petición
K0871.612X100acero inoxidable A470acabado naturalM121007,51921,1DIN 933- A petición
K0871.612X110acero inoxidable A470acabado naturalM121107,51921,1DIN 933- A petición
K0871.612X120acero inoxidable A470acabado naturalM121207,51921,1DIN 933- A petición
K0871.616X30acero inoxidable A470acabado naturalM1630102426,75DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.616X35acero inoxidable A470acabado naturalM1635102426,75DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.616X40acero inoxidable A470acabado naturalM1640102426,75DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.616X45acero inoxidable A470acabado naturalM1645102426,75DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.616X50acero inoxidable A470acabado naturalM1650102426,75DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.616X60acero inoxidable A470acabado naturalM1660102426,75DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.616X70acero inoxidable A470acabado naturalM1670102426,75DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.616X80acero inoxidable A470acabado naturalM1680102426,75DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.616X90acero inoxidable A470acabado naturalM1690102426,75DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.616X100acero inoxidable A470acabado naturalM16100102426,75DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.616X110acero inoxidable A470acabado naturalM16110102426,75DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.616X120acero inoxidable A470acabado naturalM16120102426,75DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.620X40acero inoxidable A470acabado naturalM204012,53033,53DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.620X45acero inoxidable A470acabado naturalM204512,53033,53DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.620X50acero inoxidable A470acabado naturalM205012,53033,53DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.620X60acero inoxidable A470acabado naturalM206012,53033,53DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.620X70acero inoxidable A470acabado naturalM207012,53033,53DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.620X80acero inoxidable A470acabado naturalM208012,53033,53DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.620X90acero inoxidable A470acabado naturalM209012,53033,53DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.620X100acero inoxidable A470acabado naturalM2010012,53033,53DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.620X110acero inoxidable A470acabado naturalM2011012,53033,53DIN 933ISO 4017 A petición
K0871.620X120acero inoxidable A470acabado naturalM2012012,53033,53DIN 933ISO 4017 A petición

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33