- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Tornillo
- K0756
Tornillos de muletilla con muletilla fija o suelta DIN 6304 o DIN 6306
- K0584
Intensificadores de fuerza de sujeción
- K1798
Cubiertas de aluminio para taladros y cabezas de tornillos con hexágono interior
- K1418
Tornillos de ojo DIN 444, forma B con rosca larga
- K1960
Barras roscadas de acero y acero inoxidable DIN 976-1
- K0708
Tornillos avellanados con hexágono interior DIN 7991
- K1159
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior rosca hasta la cabeza DIN 912
- K0869
Tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN EN ISO 4762, con seguro roscado
- K0869
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN EN ISO 4762 ampliada, acero o acero inoxidable
- K1160
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912
- K0396
Tornillos de ojo DIN 444, forma B
- K0404
Tornillos de sujeción con tope roscado para pegar
- K0405
Sets de tornillos de sujeción con tope roscado para pegar
- K0755
Tuercas de muletilla con muletilla fija o suelta DIN 6305 o DIN 6307
- K0697
Tornillos prisioneros DIN 6379
- K1910
Tornillos prisioneros
- K0698
Tornillos para ranuras en T DIN 787
- K0699
Tornillos para ranuras en T DIN 787, 12.9
- K0870
Tornillos hexagonales con espiga DIN 931/ISO 4014
- K0871
Tornillos hexagonales DIN 933/ISO 4017
- K1161
Tornillos hexagonales con brida DIN EN 1665
- K1796
Tornillos con cabeza semicircular aplastada DIN EN ISO 7380
- K1493
Tuercas de sombrerete de acero inoxidable con collar para arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT®
- K1492
Tornillos hexagonales de acero inoxidable con collar para arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT®
- K1595
Tornillos hexagonales de acero inoxidable con collar y arandelas de junta y apoyo para conjunto Hygienic USIT®
- K1594
Tuercas de sombrerete de acero inoxidable con collar y arandelas de junta y apoyo para conjunto Hygienic USIT®
- K1491
Arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT®
- K1647
Tornillos hexagonales de acero inoxidable con junta tórica en Hygienic DESIGN
- K1648
Tuercas hexagonales de acero inoxidable con junta tórica en Hygienic DESIGN
- K1822
Manguitos distanciadores de acero inoxidable con junta tórica en Hygienic DESIGN
- K1649
Juntas tóricas en Hygienic DESIGN
- K1329
Tornillo de rótula en Hygienic DESIGN
- K1411
Tornillos hexagonales acero inoxidable en Hygienic DESIGN
- K1330
Tornillo hexagonal con espiga fina en Hygienic DESIGN
- K1332
Tuercas de sombrerete compacta en Hygienic DESIGN
- K0700
Tuercas hexagonales, forma baja DIN 439
- K1145
Tuercas hexagonales DIN 934
- K1147
Tuercas hexagonales con elemento de sujeción de poliamida forma elevada, DIN 982 ampliada
- K1148
Tuercas hexagonales con elemento de sujeción de poliamida forma baja DIN 985 ampliada
- K1146
Tuercas hexagonales, con elemento de sujeción DIN 980 ampliada
- K1797
Tuercas hexagonales con brida DIN 6923 / EN 1661 ampliada
- K2030
Caperuzas protectoras de plástico para tornillos y tuercas hexagonales
- K0701
Tuercas hexagonales 1,5D altas con collar, DIN 6331 ampliada
- K0702
Tuercas hexagonales 1,5 D altas DIN 6330 ampliada
- K0794
Tuercas hexagonales con rodamiento esférico
- K1800
Tuercas de sombrerete hexagonales, versión alta, DIN 1587 de acero o acero inoxidable
- K1801
Tuercas de sombrerete hexagonales, versión alta DIN 917 de acero o acero inoxidable
- K1917
Tuercas con ranura DIN 1804
- K2060
Tuercas con ranura de acero o acero inoxidable DIN 981
- K2063
Chapas de seguridad de acero o acero inoxidable DIN 5406
- K2062
Chapas de seguridad de acero DIN 462
- K2059
Tuercas ranuradas de acero DIN 70852
- K2061
Chapas de seguridad de acero DIN 70952
- K1918
Tuercas con ranura con tope elástico
- K0868
Arandelas versión media DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Arandelas DIN 433 acero o acero inoxidable
- K1150
Arandelas con diámetro exterior grande DIN 9021
- K1151
Arandelas de ajuste DIN 988
- K1968
Arandelas para tornillos con manguitos de sujeción pesados DIN 7349
- K1526
Arandelas de apoyo de plástico no desmontables
- K1938
Circlips para árboles DIN 471
- K1939
Circlips para perforaciones DIN 472
- K1940
Arandelas de seguridad para árboles DIN 6799
- K0730
Arandelas de inserción para dispositivos DIN 6372 ampliada
- K0703
Arandelas en forma de C para dispositivos DIN 6371
- K0704
Tornillos de cabeza plana con ranura y pieza adicional DIN 923
- K0705
Tornillos de ajuste con pieza adicional similares a ISO 7379
- K0706
Tornillos de ajuste con tornillo de sujeción largo hexagonales similar a DIN 609
- K1908
Pasadores cilíndricos DIN 6325
- K2013
Pasadores cilíndricos ISO 2338
- K1909
Pasadores cilíndricos con rosca interior DIN EN ISO 8735
- K0707
Tornillos de sujeción con hexágono interior y extremo achaflanado DIN EN ISO 4026
- K0797
Tornillos de sujeción con hexágono interior y punta DIN EN ISO 4027
- K2052
Tornillos prisioneros con hexágono interior y pivote DIN EN ISO 4028
- Insertos roscados
- Casquillos de taladrar
- Accesorios de perfiles de aluminio
- Anillos de regulación, anillos de sujeción y cubos de sujeción
- Accesorios para elementos de máquinas y elementos de dispositivos
- Acoplamientos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0871_STTornillos hexagonales DIN 933/ISO 4017, acero |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acero con clase de resistencia 8.8, acabado natural (negro) o cincado. Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro) o cincado. Acero con clase de resistencia 12.9, acabado natural (negro). Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material | Clase de resistencia | Superficie cuerpo de base | D | L | K | SW | E | DIN | ISO | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0871.04X10 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 10 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.04X12 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 12 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.04X16 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 16 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.04X18 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 18 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.04X20 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 20 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.04X25 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 25 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.05X10 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 10 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.05X12 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 12 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.05X16 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 16 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.05X18 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 18 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.05X20 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 20 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.05X25 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 25 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.05X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 30 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.05X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 35 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.05X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 40 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.06X10 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 10 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.06X12 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 12 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.06X16 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 16 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.06X18 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 18 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.06X20 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 20 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.06X25 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 25 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.06X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 30 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.06X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 35 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.06X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 40 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.06X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 45 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.06X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 50 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.06X55 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 55 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.06X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 60 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.08X16 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 16 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.08X18 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 18 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.08X20 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 20 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.08X25 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 25 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.08X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 30 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.08X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 35 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.08X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 40 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.08X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 45 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.08X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 50 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.08X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 60 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.08X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 70 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.08X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 80 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.08X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 90 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.08X100 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 100 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.10X16 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 16 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.10X18 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 18 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.10X20 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 20 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.10X25 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 25 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.10X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 30 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.10X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 35 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.10X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 40 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.10X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 45 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.10X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 50 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.10X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 60 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.10X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 70 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.10X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 80 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.10X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 90 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.10X100 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 100 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.12X20 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 20 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.12X25 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 25 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.12X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 30 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.12X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 35 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.12X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 40 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.12X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 45 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.12X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 50 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.12X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 60 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.12X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 70 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.12X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 80 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.12X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 90 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.12X100 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 100 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.12X110 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 110 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.12X120 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 120 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.14X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M14 | 30 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.14X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M14 | 35 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.14X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M14 | 40 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.14X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M14 | 45 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.14X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M14 | 50 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.14X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M14 | 60 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.14X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M14 | 70 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.14X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M14 | 80 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.14X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M14 | 90 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.14X100 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M14 | 100 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.14X110 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M14 | 110 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.14X120 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M14 | 120 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.16X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 30 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.16X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 35 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.16X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 40 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.16X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 45 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.16X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 50 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.16X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 60 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.16X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 70 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.16X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 80 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.16X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 90 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.16X100 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 100 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.16X110 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 110 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.16X120 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 120 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.20X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 40 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.20X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 45 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.20X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 50 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.20X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 60 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.20X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 70 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.20X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 80 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.20X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 90 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.20X100 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 100 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.20X110 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 110 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.20X120 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 120 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.404X10 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 10 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.404X12 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 12 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.404X16 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 16 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.404X18 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 18 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.404X20 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 20 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.404X25 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 25 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.405X10 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 10 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.405X12 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 12 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.405X16 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 16 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.405X18 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 18 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.405X20 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 20 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.405X25 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 25 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.405X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 30 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.405X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 35 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.405X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 40 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.406X10 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 10 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.406X12 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 12 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.406X16 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 16 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.406X18 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 18 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.406X20 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 20 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.406X25 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 25 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.406X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 30 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.406X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 35 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.406X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 40 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.406X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 45 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.406X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 50 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.406X55 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 55 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.406X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 60 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.408X16 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 16 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.408X18 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 18 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.408X20 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 20 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.408X25 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 25 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.408X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 30 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.408X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 35 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.408X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 40 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.408X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 45 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.408X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 50 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.408X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 60 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.408X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 70 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.408X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 80 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.408X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 90 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.408X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 100 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.410X16 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 16 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.410X18 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 18 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.410X20 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 20 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.410X25 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 25 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.410X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 30 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.410X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 35 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.410X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 40 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.410X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 45 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.410X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 50 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.410X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 60 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.410X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 70 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.410X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 80 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.410X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 90 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.410X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 100 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.412X20 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 20 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.412X25 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 25 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.412X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 30 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.412X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 35 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.412X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 40 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.412X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 45 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.412X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 50 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.412X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 60 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.412X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 70 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.412X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 80 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.412X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 90 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.412X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 100 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.412X110 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 110 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.412X120 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 120 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.414X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M14 | 30 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.414X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M14 | 35 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.414X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M14 | 40 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.414X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M14 | 45 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.414X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M14 | 50 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.414X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M14 | 60 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.414X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M14 | 70 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.414X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M14 | 80 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.414X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M14 | 90 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.414X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M14 | 100 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.414X110 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M14 | 110 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.414X120 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M14 | 120 | 8,8 | 22 | 24,49 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.416X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 30 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.416X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 35 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.416X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 40 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.416X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 45 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.416X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 50 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.416X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 60 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.416X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 70 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.416X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 80 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.416X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 90 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.416X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 100 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.416X110 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 110 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.416X120 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 120 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.420X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 40 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.420X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 45 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.420X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 50 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.420X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 60 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.420X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 70 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.420X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 80 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.420X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 90 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.420X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 100 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.420X110 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 110 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.420X120 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 120 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.306X10 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 10 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.306X12 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 12 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.306X16 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 16 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.306X18 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 18 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.306X20 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 20 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.306X25 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 25 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.306X30 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 30 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.306X35 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 35 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.306X40 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 40 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.306X45 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 45 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.306X50 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 50 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.306X55 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 55 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.306X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 60 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.308X16 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 16 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.308X18 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 18 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.308X20 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 20 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.308X25 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 25 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.308X30 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 30 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.308X35 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 35 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.308X40 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 40 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.308X45 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 45 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.308X50 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 50 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.308X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 60 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.308X70 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 70 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.308X80 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 80 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.308X90 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 90 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.308X100 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 100 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.310X16 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 16 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.310X18 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 18 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.310X20 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 20 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.310X25 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 25 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.310X30 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 30 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.310X35 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 35 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.310X40 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 40 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.310X45 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 45 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.310X50 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 50 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.310X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 60 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.310X70 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 70 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.310X80 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 80 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.310X90 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 90 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.310X100 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 100 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.312X20 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 20 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.312X25 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 25 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.312X30 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 30 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.312X35 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 35 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.312X40 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 40 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.312X45 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 45 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.312X50 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 50 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.312X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 60 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.312X70 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 70 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.312X80 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 80 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.312X90 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 90 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.312X100 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 100 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.312X110 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 110 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.312X120 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 120 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.316X30 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 30 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.316X35 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 35 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.316X40 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 40 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.316X45 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 45 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.316X50 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 50 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.316X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 60 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.316X70 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 70 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.316X80 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 80 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.316X90 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 90 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.316X100 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 100 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.316X110 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 110 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.316X120 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 120 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.320X40 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 40 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.320X45 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 45 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.320X50 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 50 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.320X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 60 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.320X70 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 70 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.320X80 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 80 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.320X90 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 90 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.320X100 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 100 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.320X110 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 110 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.320X120 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 120 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.506X10 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 10 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.506X12 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 12 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.506X16 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 16 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.506X18 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 18 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.506X20 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 20 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.506X25 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 25 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.506X30 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 30 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.506X35 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 35 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.506X40 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 40 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.506X45 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 45 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.506X50 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 50 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.506X55 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 55 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.506X60 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 60 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.508X16 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 16 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.508X18 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 18 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.508X20 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 20 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.508X25 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 25 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.508X30 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 30 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.508X35 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 35 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.508X40 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 40 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.508X45 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 45 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.508X50 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 50 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.508X60 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 60 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.508X70 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 70 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.508X80 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 80 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.508X90 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 90 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.508X100 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 100 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.510X16 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 16 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.510X18 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 18 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.510X20 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 20 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.510X25 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 25 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.510X30 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 30 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.510X35 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 35 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.510X40 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 40 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.510X45 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 45 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.510X50 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 50 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.510X60 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 60 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.510X70 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 70 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.510X80 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 80 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.510X90 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 90 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.510X100 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 100 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.512X20 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 20 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.512X25 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 25 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.512X30 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 30 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.512X35 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 35 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.512X40 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 40 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.512X45 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 45 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.512X50 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 50 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.512X60 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 60 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.512X70 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 70 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.512X80 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 80 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.512X90 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 90 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.512X100 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 100 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.512X110 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 110 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.512X120 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 120 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.516X30 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 30 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.516X35 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 35 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.516X40 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 40 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.516X45 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 45 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.516X50 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 50 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.516X60 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 60 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.516X70 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 70 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.516X80 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 80 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.516X90 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 90 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.516X100 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 100 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.516X110 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 110 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.516X120 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 120 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.520X40 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 40 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.520X45 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 45 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.520X50 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 50 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.520X60 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 60 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.520X70 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 70 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.520X80 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 80 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.520X90 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 90 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.520X100 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 100 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.520X110 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 110 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.520X120 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 120 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.206X12 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M6 | 12 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.206X16 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M6 | 16 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.206X20 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M6 | 20 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.206X25 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M6 | 25 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.206X30 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M6 | 30 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.208X16 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M8 | 16 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.208X20 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M8 | 20 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.208X25 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M8 | 25 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.208X30 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M8 | 30 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.208X35 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M8 | 35 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.208X40 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M8 | 40 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.208X45 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M8 | 45 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.208X50 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M8 | 50 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.208X60 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M8 | 60 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.210X20 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M10 | 20 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.210X25 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M10 | 25 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.210X30 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M10 | 30 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.210X35 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M10 | 35 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.210X40 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M10 | 40 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.210X45 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M10 | 45 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.210X50 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M10 | 50 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.210X60 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M10 | 60 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.212X25 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M12 | 25 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.212X30 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M12 | 30 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.212X35 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M12 | 35 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.212X40 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M12 | 40 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.212X45 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M12 | 45 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.212X50 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M12 | 50 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.212X60 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M12 | 60 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.216X30 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M16 | 30 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.216X35 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M16 | 35 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.216X40 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M16 | 40 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.216X45 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M16 | 45 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.216X50 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M16 | 50 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.216X60 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M16 | 60 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.216X70 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M16 | 70 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.216X80 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M16 | 80 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.216X90 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M16 | 90 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.216X100 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M16 | 100 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.220X40 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M20 | 40 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.220X45 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M20 | 45 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.220X50 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M20 | 50 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.220X60 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M20 | 60 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.220X70 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M20 | 70 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.220X80 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M20 | 80 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.220X90 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M20 | 90 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | | K0871.220X100 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M20 | 100 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|