HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Tornillos hexagonales con collar para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
K1327

Tornillos hexagonales con collar para arandela de junta y apoyo...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4404.Versión:Con un brillo intenso.Indicación:Tornillo hexagonal con collar para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT®.

Solo la combinación de la arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® con el tornillo hexagonal especial modificado garantiza una obturación sin cavidades. Esto es imprescindible sobre todo en zonas de producción o aisladores asépticos.
Los tornillos están explícitamente pulidos con brillo intenso en la cabeza y en la zona de contacto con la arandela de junta y apoyo. Gracias a la profundidad de rugosidad superficial extremadamente reducida, con una medida Ra muy inferior a 0,8 µm, es prácticamente imposible que se adhieran partículas de suciedad al tornillo. La superficie pulida con brillo intenso garantiza una limpieza sencilla.
Sin huecos ni cavidades en la cabeza del tornillo, sin estampados ni dentados por debajo de la brida.
A petición:Herramientas de ancho SW 8 a SW 24.Accesorios:Arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® K1326.
Tuerca de sombrerete hexagonal con collar K1328.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1327 Tornillos hexagonales con collar para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals 280 kB
 Indicación técnica Hygienic USIT ® 288 kB
 TH_023_Anzugsmomente_K1327_ES 31,4 kB

Planos

Tornillos hexagonales con collar para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2BKLRSWCADAcc.PrecioPedir
K1327.03X6M310,844,16,360,457 A petición
K1327.03X9M310,847,16,390,457 A petición
K1327.03X12M310,8410,16,3120,457 A petición
K1327.03X15M310,84126,3150,457 A petición
K1327.04X8M410,846,66,380,457 A petición
K1327.04X12M410,8410,66,3120,457 A petición
K1327.04X16M410,84146,3160,457 A petición
K1327.04X20M410,84146,3200,457 A petición
K1327.04X25M410,84146,3250,457 A petición
K1327.05X10M511,858,47,3100,58 A petición
K1327.05X15M511,8513,47,3150,58 A petición
K1327.05X20M511,85167,3200,58 A petición
K1327.05X25M511,85167,3250,58 A petición
K1327.05X30M511,85167,3300,58 A petición
K1327.05X35M511,85167,3350,58 A petición
K1327.05X40M511,85167,3400,58 A petición
K1327.06X12M614,26109120,5510 A petición
K1327.06X15M614,26139150,5510 A petición
K1327.06X20M614,26189200,5510 A petición
K1327.06X25M614,26189250,5510 A petición
K1327.06X30M614,26189300,5510 A petición
K1327.06X35M614,26189350,5510 A petición
K1327.06X40M614,26189400,5510 A petición
K1327.06X45M614,26189450,5510 A petición
K1327.06X50M614,26189500,5510 A petición
K1327.08X15M818812,511150,713 A petición
K1327.08X20M818817,511200,713 A petición
K1327.08X25M81882211250,713 A petición
K1327.08X30M81882211300,713 A petición
K1327.08X35M81882211350,713 A petición
K1327.08X40M81882211400,713 A petición
K1327.08X45M81882211450,713 A petición
K1327.08X50M81882211500,713 A petición
K1327.08X55M81882211550,713 A petición
K1327.08X60M81882211600,713 A petición
K1327.08X65M81882211650,713 A petición
K1327.08X70M81882211700,713 A petición
K1327.10X20M1022,3101713,5200,816 A petición
K1327.10X25M1022,3102213,5250,816 A petición
K1327.10X30M1022,3102613,5300,816 A petición
K1327.10X35M1022,3102613,5350,816 A petición
K1327.10X40M1022,3102613,5400,816 A petición
K1327.10X45M1022,3102613,5450,816 A petición
K1327.10X50M1022,3102613,5500,816 A petición
K1327.10X55M1022,3102613,5550,816 A petición
K1327.10X60M1022,3102613,5600,816 A petición
K1327.10X65M1022,3102613,5650,816 A petición
K1327.10X70M1022,3102613,5700,816 A petición
K1327.10X75M1022,3102613,5750,816 A petición
K1327.10X80M1022,3102613,5800,816 A petición
K1327.12X25M1226,61221,517250,918 A petición
K1327.12X30M1226,61226,517300,918 A petición
K1327.12X35M1226,6123017350,918 A petición
K1327.12X40M1226,6123017400,918 A petición
K1327.12X45M1226,6123017450,918 A petición
K1327.12X50M1226,6123017500,918 A petición
K1327.12X55M1226,6123017550,918 A petición
K1327.12X60M1226,6123017600,918 A petición
K1327.12X65M1226,6123017650,918 A petición
K1327.12X70M1226,6123017700,918 A petición
K1327.12X75M1226,6123017750,918 A petición
K1327.12X80M1226,6123017800,918 A petición
K1327.16X30M1635162621301,224 A petición
K1327.16X35M1635163121351,224 A petición
K1327.16X40M1635163621401,224 A petición
K1327.16X45M1635163621451,224 A petición
K1327.16X50M1635163621501,224 A petición
K1327.16X55M1635163621551,224 A petición
K1327.16X60M1635163621601,224 A petición
K1327.16X65M1635163621651,224 A petición
K1327.16X70M1635163621701,224 A petición
K1327.16X75M1635163621751,224 A petición
K1327.16X80M1635163621801,224 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33