Grupos de mercancía
Tornillos hexagonales con espiga DIN 931/ISO 4014, acero inoxidable
K0870_ES

Tornillos hexagonales con espiga DIN 931/ISO 4014, acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.Versión:Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0870_ES Tornillos hexagonales con espiga DIN 931/ISO 4014, acero inoxidable 186 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 714 kB
 Superficies de tornillos 121 kB
 Clases de resistencia 41,3 kB

Planos

Tornillos hexagonales con espiga DIN 931/ISO 4014, acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Clase de resistenciaSuperficie
cuerpo
de base
D

LLs
mín.
Lg
máx.
EKSWDINISOCADAcc.PrecioPedir
K0870.105X25acero inoxidable A270acabado naturalM525598,793,58DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.105X30acero inoxidable A270acabado naturalM53010148,793,58DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.105X35acero inoxidable A270acabado naturalM53515198,793,58DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.105X40acero inoxidable A270acabado naturalM54020248,793,58DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.105X45acero inoxidable A270acabado naturalM54525298,793,58DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.105X50acero inoxidable A270acabado naturalM55030348,793,58DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.105X60acero inoxidable A270acabado naturalM56039448,793,58DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.106X30acero inoxidable A270acabado naturalM63071211,05410DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.106X35acero inoxidable A270acabado naturalM635121711,05410DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.106X40acero inoxidable A270acabado naturalM640172211,05410DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.106X45acero inoxidable A270acabado naturalM645222711,05410DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.106X50acero inoxidable A270acabado naturalM650273211,05410DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.106X60acero inoxidable A270acabado naturalM660374211,05410DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.106X70acero inoxidable A270acabado naturalM670475211,05410DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.108X35acero inoxidable A270acabado naturalM8356,751314,385,313DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.108X40acero inoxidable A270acabado naturalM84011,751814,385,313DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.108X45acero inoxidable A270acabado naturalM84516,752314,385,313DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.108X50acero inoxidable A270acabado naturalM85021,752814,385,313DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.108X60acero inoxidable A270acabado naturalM86031,753814,385,313DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.108X70acero inoxidable A270acabado naturalM87041,754814,385,313DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.108X80acero inoxidable A270acabado naturalM88051,755814,385,313DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.110X100acero inoxidable A270acabado naturalM1010066,57418,96,417DIN 931- A petición
K0870.110X40acero inoxidable A270acabado naturalM10406,51418,96,417DIN 931- A petición
K0870.110X45acero inoxidable A270acabado naturalM104511,51918,96,417DIN 931- A petición
K0870.110X50acero inoxidable A270acabado naturalM105016,52418,96,417DIN 931- A petición
K0870.110X60acero inoxidable A270acabado naturalM106026,53418,96,417DIN 931- A petición
K0870.110X70acero inoxidable A270acabado naturalM107036,54418,96,417DIN 931- A petición
K0870.110X80acero inoxidable A270acabado naturalM108046,55418,96,417DIN 931- A petición
K0870.110X90acero inoxidable A270acabado naturalM109056,56418,96,417DIN 931- A petición
K0870.112X100acero inoxidable A270acabado naturalM1210061,257021,17,519DIN 931- A petición
K0870.112X110acero inoxidable A270acabado naturalM1211071,258021,17,519DIN 931- A petición
K0870.112X120acero inoxidable A270acabado naturalM1212081,259021,17,519DIN 931- A petición
K0870.112X45acero inoxidable A270acabado naturalM12456,251521,17,519DIN 931- A petición
K0870.112X50acero inoxidable A270acabado naturalM125011,252021,17,519DIN 931- A petición
K0870.112X60acero inoxidable A270acabado naturalM126021,253021,17,519DIN 931- A petición
K0870.112X70acero inoxidable A270acabado naturalM127031,254021,17,519DIN 931- A petición
K0870.112X80acero inoxidable A270acabado naturalM128041,255021,17,519DIN 931- A petición
K0870.112X90acero inoxidable A270acabado naturalM129051,256021,17,519DIN 931- A petición
K0870.116X100acero inoxidable A270acabado naturalM16100526226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.116X110acero inoxidable A270acabado naturalM16110627226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.116X120acero inoxidable A270acabado naturalM16120728226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.116X60acero inoxidable A270acabado naturalM1660122226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.116X70acero inoxidable A270acabado naturalM1670223226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.116X80acero inoxidable A270acabado naturalM1680324226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.116X90acero inoxidable A270acabado naturalM1690425226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.605X30acero inoxidable A470acabado naturalM53010148,793,58DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.605X35acero inoxidable A470acabado naturalM53515198,793,58DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.605X40acero inoxidable A470acabado naturalM54020248,793,58DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.605X45acero inoxidable A470acabado naturalM54525298,793,58DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.605X50acero inoxidable A470acabado naturalM55030348,793,58DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.605X60acero inoxidable A470acabado naturalM56039448,793,58DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.606X30acero inoxidable A470acabado naturalM63071211,05410DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.606X35acero inoxidable A470acabado naturalM635121711,05410DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.606X40acero inoxidable A470acabado naturalM640172211,05410DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.606X45acero inoxidable A470acabado naturalM645222711,05410DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.606X50acero inoxidable A470acabado naturalM650273211,05410DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.606X60acero inoxidable A470acabado naturalM660374211,05410DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.606X70acero inoxidable A470acabado naturalM670475211,05410DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.608X35acero inoxidable A470acabado naturalM8356,751314,385,313DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.608X40acero inoxidable A470acabado naturalM84011,751814,385,313DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.608X45acero inoxidable A470acabado naturalM84516,752314,385,313DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.608X50acero inoxidable A470acabado naturalM85021,752814,385,313DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.608X60acero inoxidable A470acabado naturalM86031,753814,385,313DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.608X70acero inoxidable A470acabado naturalM87041,754814,385,313DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.608X80acero inoxidable A470acabado naturalM88051,755814,385,313DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.610X40acero inoxidable A470acabado naturalM10406,51418,96,417DIN 931- A petición
K0870.610X45acero inoxidable A470acabado naturalM104511,51918,96,417DIN 931- A petición
K0870.610X50acero inoxidable A470acabado naturalM105016,52418,96,417DIN 931- A petición
K0870.610X60acero inoxidable A470acabado naturalM106026,53418,96,417DIN 931- A petición
K0870.610X70acero inoxidable A470acabado naturalM107036,54418,96,417DIN 931- A petición
K0870.610X80acero inoxidable A470acabado naturalM108046,55418,96,417DIN 931- A petición
K0870.610X90acero inoxidable A470acabado naturalM109056,56418,96,417DIN 931- A petición
K0870.610X100acero inoxidable A470acabado naturalM1010066,57418,96,417DIN 931- A petición
K0870.612X45acero inoxidable A470acabado naturalM12456,251521,17,519DIN 931- A petición
K0870.612X50acero inoxidable A470acabado naturalM125011,252021,17,519DIN 931- A petición
K0870.612X60acero inoxidable A470acabado naturalM126021,253021,17,519DIN 931- A petición
K0870.612X70acero inoxidable A470acabado naturalM127031,254021,17,519DIN 931- A petición
K0870.612X80acero inoxidable A470acabado naturalM128041,255021,17,519DIN 931- A petición
K0870.612X90acero inoxidable A470acabado naturalM129051,256021,17,519DIN 931- A petición
K0870.612X100acero inoxidable A470acabado naturalM1210061,257021,17,519DIN 931- A petición
K0870.612X110acero inoxidable A470acabado naturalM1211071,258021,17,519DIN 931- A petición
K0870.612X120acero inoxidable A470acabado naturalM1212081,259021,17,519DIN 931- A petición
K0870.616X60acero inoxidable A470acabado naturalM1660122226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.616X70acero inoxidable A470acabado naturalM1670223226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.616X80acero inoxidable A470acabado naturalM1680324226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.616X90acero inoxidable A470acabado naturalM1690425226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.616X100acero inoxidable A470acabado naturalM16100526226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.616X110acero inoxidable A470acabado naturalM16110627226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.616X120acero inoxidable A470acabado naturalM16120728226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33