Grupos de mercancía
Tornillos hexagonales con espiga DIN 931/ISO 4014, acero
K0870_ST

Tornillos hexagonales con espiga DIN 931/ISO 4014, acero

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acero con clase de resistencia 8.8, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 12.9, acabado natural (negro).
A petición:Anchos de llave según DIN ISO 272.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0870_ST Tornillos hexagonales con espiga DIN 931/ISO 4014, acero 177 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 714 kB
 Superficies de tornillos 121 kB

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Clase de resistenciaSuperficie
cuerpo
de base
D

LLs
mín.
Lg
máx.
EKSWDINISOCADAcc.PrecioPedir
K0870.04X25acero8.8acabado natural (negro)M4257,5117,662,87DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.04X30acero8.8acabado natural (negro)M43012,5167,662,87DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.04X35acero8.8acabado natural (negro)M43517,5217,662,87DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.04X40acero8.8acabado natural (negro)M44022,5267,662,87DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.04X45acero8.8acabado natural (negro)M44527,5317,662,87DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.04X50acero8.8acabado natural (negro)M45032,5367,662,87DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.05X25acero8.8acabado natural (negro)M525598,793,58DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.05X30acero8.8acabado natural (negro)M53010148,793,58DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.05X35acero8.8acabado natural (negro)M53515198,793,58DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.05X40acero8.8acabado natural (negro)M54020248,793,58DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.05X45acero8.8acabado natural (negro)M54525298,793,58DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.05X50acero8.8acabado natural (negro)M55030348,793,58DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.05X60acero8.8acabado natural (negro)M56039448,793,58DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.06X30acero8.8acabado natural (negro)M63071211,05410DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.06X35acero8.8acabado natural (negro)M635121711,05410DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.06X40acero8.8acabado natural (negro)M640172211,05410DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.06X45acero8.8acabado natural (negro)M645222711,05410DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.06X50acero8.8acabado natural (negro)M650273211,05410DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.06X60acero8.8acabado natural (negro)M660374211,05410DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.06X70acero8.8acabado natural (negro)M670475211,05410DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.08X35acero8.8acabado natural (negro)M8356,751314,385,313DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.08X40acero8.8acabado natural (negro)M84011,751814,385,313DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.08X45acero8.8acabado natural (negro)M84516,752314,385,313DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.08X50acero8.8acabado natural (negro)M85021,752814,385,313DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.08X60acero8.8acabado natural (negro)M86031,753814,385,313DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.08X70acero8.8acabado natural (negro)M87041,754814,385,313DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.08X80acero8.8acabado natural (negro)M88051,755814,385,313DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.10X40acero8.8acabado natural (negro)M10406,51418,96,417DIN 931- A petición
K0870.10X45acero8.8acabado natural (negro)M104511,51918,96,417DIN 931- A petición
K0870.10X50acero8.8acabado natural (negro)M105016,52418,96,417DIN 931- A petición
K0870.10X60acero8.8acabado natural (negro)M106026,53418,96,417DIN 931- A petición
K0870.10X70acero8.8acabado natural (negro)M107036,54418,96,417DIN 931- A petición
K0870.10X80acero8.8acabado natural (negro)M108046,55418,96,417DIN 931- A petición
K0870.10X90acero8.8acabado natural (negro)M109056,56418,96,417DIN 931- A petición
K0870.10X100acero8.8acabado natural (negro)M1010066,57418,96,417DIN 931- A petición
K0870.12X45acero8.8acabado natural (negro)M12456,251521,17,519DIN 931- A petición
K0870.12X50acero8.8acabado natural (negro)M125011,252021,17,519DIN 931- A petición
K0870.12X60acero8.8acabado natural (negro)M126021,253021,17,519DIN 931- A petición
K0870.12X70acero8.8acabado natural (negro)M127031,254021,17,519DIN 931- A petición
K0870.12X80acero8.8acabado natural (negro)M128041,255021,17,519DIN 931- A petición
K0870.12X90acero8.8acabado natural (negro)M129051,256021,17,519DIN 931- A petición
K0870.12X100acero8.8acabado natural (negro)M1210061,257021,17,519DIN 931- A petición
K0870.12X110acero8.8acabado natural (negro)M1211071,258021,17,519DIN 931- A petición
K0870.12X120acero8.8acabado natural (negro)M1212081,259021,17,519DIN 931- A petición
K0870.16X60acero8.8acabado natural (negro)M1660122226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.16X70acero8.8acabado natural (negro)M1670223226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.16X80acero8.8acabado natural (negro)M1680324226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.16X90acero8.8acabado natural (negro)M1690425226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.16X100acero8.8acabado natural (negro)M16100526226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.16X110acero8.8acabado natural (negro)M16110627226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.16X120acero8.8acabado natural (negro)M16120728226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.20X70acero8.8acabado natural (negro)M207011,52433,5312,530DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.20X80acero8.8acabado natural (negro)M208021,53433,5312,530DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.20X90acero8.8acabado natural (negro)M209031,54433,5312,530DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.20X100acero8.8acabado natural (negro)M2010041,55433,5312,530DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.20X110acero8.8acabado natural (negro)M2011051,56433,5312,530DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.20X120acero8.8acabado natural (negro)M2012061,57433,5312,530DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.404X25acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM4257,5117,662,87DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.404X30acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM43012,5167,662,87DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.404X35acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM43517,5217,662,87DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.404X40acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM44022,5267,662,87DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.404X45acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM44527,5317,662,87DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.404X50acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM45032,5367,662,87DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.405X25acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM525598,793,58DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.405X30acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM53010148,793,58DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.405X35acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM53515198,793,58DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.405X40acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM54020248,793,58DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.405X45acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM54525298,793,58DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.405X50acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM55030348,793,58DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.405X60acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM56039448,793,58DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.406X30acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM63071211,05410DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.406X35acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM635121711,05410DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.406X40acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM640172211,05410DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.406X45acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM645222711,05410DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.406X50acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM650273211,05410DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.406X60acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM660374211,05410DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.406X70acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM670475211,05410DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.408X35acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM8356,751314,385,313DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.408X40acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM84011,751814,385,313DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.408X45acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM84516,752314,385,313DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.408X50acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM85021,752814,385,313DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.408X60acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM86031,753814,385,313DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.408X70acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM87041,754814,385,313DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.408X80acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM88051,755814,385,313DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.410X40acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM10406,51418,96,417DIN 931- A petición
K0870.410X45acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM104511,51918,96,417DIN 931- A petición
K0870.410X50acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM105016,52418,96,417DIN 931- A petición
K0870.410X60acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM106026,53418,96,417DIN 931- A petición
K0870.410X70acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM107036,54418,96,417DIN 931- A petición
K0870.410X80acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM108046,55418,96,417DIN 931- A petición
K0870.410X90acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM109056,56418,96,417DIN 931- A petición
K0870.410X100acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM1010066,57418,96,417DIN 931- A petición
K0870.412X45acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM12456,251521,17,519DIN 931- A petición
K0870.412X50acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM125011,252021,17,519DIN 931- A petición
K0870.412X60acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM126021,253021,17,519DIN 931- A petición
K0870.412X70acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM127031,254021,17,519DIN 931- A petición
K0870.412X80acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM128041,255021,17,519DIN 931- A petición
K0870.412X90acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM129051,256021,17,519DIN 931- A petición
K0870.412X100acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM1210061,257021,17,519DIN 931- A petición
K0870.412X110acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM1211071,258021,17,519DIN 931- A petición
K0870.412X120acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM1212081,259021,17,519DIN 931- A petición
K0870.416X60acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM1660122226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.416X70acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM1670223226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.416X80acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM1680324226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.416X90acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM1690425226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.416X100acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM16100526226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.416X110acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM16110627226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.416X120acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM16120728226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.420X70acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM207011,52433,5312,530DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.420X80acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM208021,53433,5312,530DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.420X90acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM209031,54433,5312,530DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.420X100acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM2010041,55433,5312,530DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.420X110acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM2011051,56433,5312,530DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.420X120acero8.8cincado mediante procedimiento galvánicoM2012061,57433,5312,530DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.306X30acero10.9acabado natural (negro)M63071211,05410DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.306X35acero10.9acabado natural (negro)M635121711,05410DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.306X40acero10.9acabado natural (negro)M640172211,05410DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.306X45acero10.9acabado natural (negro)M645222711,05410DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.306X50acero10.9acabado natural (negro)M650273211,05410DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.306X60acero10.9acabado natural (negro)M660374211,05410DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.306X70acero10.9acabado natural (negro)M670475211,05410DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.308X35acero10.9acabado natural (negro)M8356,751314,385,313DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.308X40acero10.9acabado natural (negro)M84011,751814,385,313DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.308X45acero10.9acabado natural (negro)M84516,752314,385,313DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.308X50acero10.9acabado natural (negro)M85021,752814,385,313DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.308X60acero10.9acabado natural (negro)M86031,753814,385,313DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.308X70acero10.9acabado natural (negro)M87041,754814,385,313DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.308X80acero10.9acabado natural (negro)M88051,755814,385,313DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.310X40acero10.9acabado natural (negro)M10406,51418,96,417DIN 931- A petición
K0870.310X45acero10.9acabado natural (negro)M104511,51918,96,417DIN 931- A petición
K0870.310X50acero10.9acabado natural (negro)M105016,52418,96,417DIN 931- A petición
K0870.310X60acero10.9acabado natural (negro)M106026,53418,96,417DIN 931- A petición
K0870.310X70acero10.9acabado natural (negro)M107036,54418,96,417DIN 931- A petición
K0870.310X80acero10.9acabado natural (negro)M108046,55418,96,417DIN 931- A petición
K0870.310X90acero10.9acabado natural (negro)M109056,56418,96,417DIN 931- A petición
K0870.310X100acero10.9acabado natural (negro)M1010066,57418,96,417DIN 931- A petición
K0870.312X45acero10.9acabado natural (negro)M12456,251521,17,519DIN 931- A petición
K0870.312X50acero10.9acabado natural (negro)M125011,252021,17,519DIN 931- A petición
K0870.312X60acero10.9acabado natural (negro)M126021,253021,17,519DIN 931- A petición
K0870.312X70acero10.9acabado natural (negro)M127031,254021,17,519DIN 931- A petición
K0870.312X80acero10.9acabado natural (negro)M128041,255021,17,519DIN 931- A petición
K0870.312X90acero10.9acabado natural (negro)M129051,256021,17,519DIN 931- A petición
K0870.312X100acero10.9acabado natural (negro)M1210061,257021,17,519DIN 931- A petición
K0870.312X110acero10.9acabado natural (negro)M1211071,258021,17,519DIN 931- A petición
K0870.312X120acero10.9acabado natural (negro)M1212081,259021,17,519DIN 931- A petición
K0870.316X60acero10.9acabado natural (negro)M1660122226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.316X70acero10.9acabado natural (negro)M1670223226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.316X80acero10.9acabado natural (negro)M1680324226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.316X90acero10.9acabado natural (negro)M1690425226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.316X100acero10.9acabado natural (negro)M16100526226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.316X110acero10.9acabado natural (negro)M16110627226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.316X120acero10.9acabado natural (negro)M16120728226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.320X70acero10.9acabado natural (negro)M207011,52433,5312,530DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.320X80acero10.9acabado natural (negro)M208021,53433,5312,530DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.320X90acero10.9acabado natural (negro)M209031,54433,5312,530DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.320X100acero10.9acabado natural (negro)M2010041,55433,5312,530DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.320X110acero10.9acabado natural (negro)M2011051,56433,5312,530DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.320X120acero10.9acabado natural (negro)M2012061,57433,5312,530DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.506X30acero10.9cincado mediante procedimiento galvánicoM63071211,05410DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.506X35acero10.9cincado mediante procedimiento galvánicoM635121711,05410DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.506X40acero10.9cincado mediante procedimiento galvánicoM640172211,05410DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.506X45acero10.9cincado mediante procedimiento galvánicoM645222711,05410DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.506X50acero10.9cincado mediante procedimiento galvánicoM650273211,05410DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.506X60acero10.9cincado mediante procedimiento galvánicoM660374211,05410DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.506X70acero10.9cincado mediante procedimiento galvánicoM670475211,05410DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.508X35acero10.9cincado mediante procedimiento galvánicoM8356,751314,385,313DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.508X40acero10.9cincado mediante procedimiento galvánicoM84011,751814,385,313DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.508X45acero10.9cincado mediante procedimiento galvánicoM84516,752314,385,313DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.508X50acero10.9cincado mediante procedimiento galvánicoM85021,752814,385,313DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.508X60acero10.9cincado mediante procedimiento galvánicoM86031,753814,385,313DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.508X70acero10.9cincado mediante procedimiento galvánicoM87041,754814,385,313DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.508X80acero10.9cincado mediante procedimiento galvánicoM88051,755814,385,313DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.510X40acero10.9cincado mediante procedimiento galvánicoM10406,51418,96,417DIN 931- A petición
K0870.510X45acero10.9cincado mediante procedimiento galvánicoM104511,51918,96,417DIN 931- A petición
K0870.510X50acero10.9cincado mediante procedimiento galvánicoM105016,52418,96,417DIN 931- A petición
K0870.510X60acero10.9cincado mediante procedimiento galvánicoM106026,53418,96,417DIN 931- A petición
K0870.510X70acero10.9cincado mediante procedimiento galvánicoM107036,54418,96,417DIN 931- A petición
K0870.510X80acero10.9cincado mediante procedimiento galvánicoM108046,55418,96,417DIN 931- A petición
K0870.510X90acero10.9cincado mediante procedimiento galvánicoM109056,56418,96,417DIN 931- A petición
K0870.510X100acero10.9cincado mediante procedimiento galvánicoM1010066,57418,96,417DIN 931- A petición
K0870.512X45acero10.9cincado mediante procedimiento galvánicoM12456,251521,17,519DIN 931- A petición
K0870.512X50acero10.9cincado mediante procedimiento galvánicoM125011,252021,17,519DIN 931- A petición
K0870.512X60acero10.9cincado mediante procedimiento galvánicoM126021,253021,17,519DIN 931- A petición
K0870.512X70acero10.9cincado mediante procedimiento galvánicoM127031,254021,17,519DIN 931- A petición
K0870.512X80acero10.9cincado mediante procedimiento galvánicoM128041,255021,17,519DIN 931- A petición
K0870.512X90acero10.9cincado mediante procedimiento galvánicoM129051,256021,17,519DIN 931- A petición
K0870.512X100acero10.9cincado mediante procedimiento galvánicoM1210061,257021,17,519DIN 931- A petición
K0870.512X110acero10.9cincado mediante procedimiento galvánicoM1211071,258021,17,519DIN 931- A petición
K0870.512X120acero10.9cincado mediante procedimiento galvánicoM1212081,259021,17,519DIN 931- A petición
K0870.516X60acero10.9cincado mediante procedimiento galvánicoM1660122226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.516X70acero10.9cincado mediante procedimiento galvánicoM1670223226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.516X80acero10.9cincado mediante procedimiento galvánicoM1680324226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.516X90acero10.9cincado mediante procedimiento galvánicoM1690425226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.516X100acero10.9cincado mediante procedimiento galvánicoM16100526226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.516X110acero10.9cincado mediante procedimiento galvánicoM16110627226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.516X120acero10.9cincado mediante procedimiento galvánicoM16120728226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.520X70acero10.9cincado mediante procedimiento galvánicoM207011,52433,5312,530DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.520X80acero10.9cincado mediante procedimiento galvánicoM208021,53433,5312,530DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.520X90acero10.9cincado mediante procedimiento galvánicoM209031,54433,5312,530DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.520X100acero10.9cincado mediante procedimiento galvánicoM2010041,55433,5312,530DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.520X110acero10.9cincado mediante procedimiento galvánicoM2011051,56433,5312,530DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.520X120acero10.9cincado mediante procedimiento galvánicoM2012061,57433,5312,530DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.210X40acero12.9acabado natural (negro)M10406,51418,96,417DIN 931- A petición
K0870.210X45acero12.9acabado natural (negro)M104511,51918,96,417DIN 931- A petición
K0870.210X50acero12.9acabado natural (negro)M105016,52418,96,417DIN 931- A petición
K0870.210X60acero12.9acabado natural (negro)M106026,53418,96,417DIN 931- A petición
K0870.210X70acero12.9acabado natural (negro)M107036,54418,96,417DIN 931- A petición
K0870.210X80acero12.9acabado natural (negro)M108046,55418,96,417DIN 931- A petición
K0870.210X90acero12.9acabado natural (negro)M109056,56418,96,417DIN 931- A petición
K0870.210X100acero12.9acabado natural (negro)M1010066,57418,96,417DIN 931- A petición
K0870.212X45acero12.9acabado natural (negro)M12456,251521,17,519DIN 931- A petición
K0870.212X50acero12.9acabado natural (negro)M125011,252021,17,519DIN 931- A petición
K0870.212X60acero12.9acabado natural (negro)M126021,253021,17,519DIN 931- A petición
K0870.212X70acero12.9acabado natural (negro)M127031,254021,17,519DIN 931- A petición
K0870.212X80acero12.9acabado natural (negro)M128041,255021,17,519DIN 931- A petición
K0870.212X90acero12.9acabado natural (negro)M129051,256021,17,519DIN 931- A petición
K0870.212X100acero12.9acabado natural (negro)M1210061,257021,17,519DIN 931- A petición
K0870.212X120acero12.9acabado natural (negro)M1212081,259021,17,519DIN 931- A petición
K0870.216X60acero12.9acabado natural (negro)M1660122226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.216X70acero12.9acabado natural (negro)M1670223226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.216X80acero12.9acabado natural (negro)M1680324226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.216X90acero12.9acabado natural (negro)M1690425226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.216X100acero12.9acabado natural (negro)M16100526226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.216X120acero12.9acabado natural (negro)M16120728226,751024DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.220X70acero12.9acabado natural (negro)M207011,52433,5312,530DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.220X80acero12.9acabado natural (negro)M208021,53433,5312,530DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.220X90acero12.9acabado natural (negro)M209031,54433,5312,530DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.220X100acero12.9acabado natural (negro)M2010041,55433,5312,530DIN 931ISO 4014 A petición
K0870.220X120acero12.9acabado natural (negro)M2012061,57433,5312,530DIN 931ISO 4014 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33