Grupos de mercancía
Tornillos hexagonales de acero inoxidable con collar para arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT®
K1492

Tornillos hexagonales de acero inoxidable con collar para...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:

Solo en combinación con la arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® se puede garantizar una junta sin cavidades. Los tornillos pulidos tienen una rugosidad de superficie de Ra < 0,8 µm. Además, los pasos internos se ejecutan con un radio mínimo de 3 mm, lo que impide que se adhieran partículas de suciedad y garantiza una limpieza fácil.

Los tornillos hexagonales con collar para arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT® son ideales para la fijación en áreas estériles y además cumplen con los requisitos del EHEDG, como lo confirma el certificado correspondiente.

Material:Acero inoxidable 1.4404.Versión:Pulido.Indicación:

El certificado EHEDG es válido solo si se utiliza con arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® especialmente compatible K1491.

A petición:Modelos especiales.Accesorios:

Arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® K1491. Tuerca hexagonal con collar K1493. Vasos con insertos de plástico K1361. Llave anular/de boca con piezas adicionales protectoras K1362.

Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1492 Tornillos hexagonales de acero inoxidable con collar para arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT® 238 kB
 Indicación técnica Hygienic USIT ® 312 kB
 Pares de apriete 35,5 kB

Planos

Tornillos hexagonales de acero inoxidable con collar para arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT®

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1

BKLRSWCADAcc.PrecioPedir
K1492.04X8AM410,8-6,980,457 A petición
K1492.04X10AM410,8-6,9100,457 A petición
K1492.04X12AM410,8-6,9120,457 A petición
K1492.04X16AM410,8-6,9160,457 A petición
K1492.04X20AM410,8-6,9200,457 A petición
K1492.05X10AM511,8-8,5100,58 A petición
K1492.05X12AM511,8-8,5120,58 A petición
K1492.05X16AM511,8-8,5160,58 A petición
K1492.05X20AM511,8-8,5200,58 A petición
K1492.06X12AM614-9,2120,5510 A petición
K1492.06X16AM614-9,2160,5510 A petición
K1492.06X20AM614-9,2200,5510 A petición
K1492.06X25AM614-9,2250,5510 A petición
K1492.08X16AM818-11,7160,613 A petición
K1492.08X20AM818-11,7200,613 A petición
K1492.08X25AM818-11,7250,613 A petición
K1492.08X30AM818-11,7300,613 A petición
K1492.08X35AM818-11,7350,613 A petición
K1492.10X20AM1022-14200,7516 A petición
K1492.10X25AM1022-14250,7516 A petición
K1492.10X30AM1022-14300,7516 A petición
K1492.10X35AM1022-14350,7516 A petición
K1492.10X40AM1022-14400,7516 A petición
K1492.12X25AM1226,6-17250,918 A petición
K1492.12X30AM1226,6-17300,918 A petición
K1492.12X35AM1226,6-17350,918 A petición
K1492.12X40AM1226,6-17400,918 A petición
K1492.12X45AM1226,6-17450,918 A petición
K1492.16X30AM1635-21,8301,224 A petición
K1492.16X35AM1635-21,8351,224 A petición
K1492.16X40AM1635-21,8401,224 A petición
K1492.16X45AM1635-21,8451,224 A petición
K1492.16X50AM1635-21,8501,224 A petición
K1492.16X60AM1635-21,8601,224 A petición
K1492.04X25BM410,8146,9250,457 A petición
K1492.04X30BM410,8146,9300,457 A petición
K1492.04X35BM410,8146,9350,457 A petición
K1492.04X40BM410,8146,9400,457 A petición
K1492.05X25BM511,8168,5250,58 A petición
K1492.05X30BM511,8168,5300,58 A petición
K1492.05X35BM511,8168,5350,58 A petición
K1492.05X40BM511,8168,5400,58 A petición
K1492.05X45BM511,8168,5450,58 A petición
K1492.05X50BM511,8168,5500,58 A petición
K1492.06X30BM614189,2300,5510 A petición
K1492.06X35BM614189,2350,5510 A petición
K1492.06X40BM614189,2400,5510 A petición
K1492.06X45BM614189,2450,5510 A petición
K1492.06X50BM614189,2500,5510 A petición
K1492.06X60BM614189,2600,5510 A petición
K1492.08X40BM8182211,7400,613 A petición
K1492.08X45BM8182211,7450,613 A petición
K1492.08X50BM8182211,7500,613 A petición
K1492.08X60BM8182211,7600,613 A petición
K1492.08X70BM8182211,7700,613 A petición
K1492.08X80BM8182211,7800,613 A petición
K1492.10X45BM10222614450,7516 A petición
K1492.10X50BM10222614500,7516 A petición
K1492.10X60BM10222614600,7516 A petición
K1492.10X70BM10222614700,7516 A petición
K1492.10X80BM10222614800,7516 A petición
K1492.12X50BM1226,63017500,918 A petición
K1492.12X60BM1226,63017600,918 A petición
K1492.12X70BM1226,63017700,918 A petición
K1492.12X80BM1226,63017800,918 A petición
K1492.16X70BM16353821,8701,224 A petición
K1492.16X80BM16353821,8801,224 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33