Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Descripción del producto

Conjunto: tornillo hexagonal con collar K1492 + arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® K1491.


Solo en combinación con la tuerca hexagonal con collar y la arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® se puede garantizar una junta sin cavidades.


La tuerca hexagonal con collar para arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT® es ideal para la fijación en áreas estériles y además cumple los requisitos de las directivas de EHEDG, confirmado con el certificado correspondiente.

Material

Tuerca hexagonal: acero inoxidable 1.4404.

Arandela: acero inoxidable 1.4404.

Anillo de junta:

75 EPDM 295 (negro).

70 EPDM 253815 (blanco).

75 Fluoroprene® XP 45 (azul).

Versión
Tornillo hexagonal: pulido.
Indicación

El certificado EHEDG es válido solo para la combinación de tornillo hexagonal con collar K1492 y la arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® especialmente compatible K1491.

Atención

La función del sistema de atornillado Hygienic USIT® ha sido probada en combinación con materiales de acero inoxidable y productos de limpieza corrientes. La idoneidad para el uso correspondiente debe ser comprobada por el usuario.

Accesorios
Tuercas de sombrerete con collar K1493.
Vasos con insertos de plástico K1361.
Llaves anulares/de boca con piezas adicionales protectoras K1362.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos