Grupos de mercancía
Tornillos hexagonales de acero inoxidable con junta tórica en Hygienic DESIGN
K1647

Tornillos hexagonales de acero inoxidable con junta tórica en...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:El sistema de atornillado Hygienic DESIGN se ha desarrollado especialmente para usos en ámbitos de procesamiento de alimentos. Se ha hecho gran hincapié en una forma geométrica optimizada para la limpieza y una rugosidad superficial de Ra ≤ 0,8 µm. La aplicación rápida y sencilla del producto gracias a su junta tórica ya premontada completan el conjunto.Material:Tornillo hexagonal: Acero inoxidable 1.4404.
Junta tórica: Termoplástico (POM) conforme con FDA y UE10/2011.
Versión:Tornillo hexagonal: acero inoxidable pulido o sin pulir.
Junta tórica: RAL5002 - azul marino (POM).
Indicación:La superficie de apoyo de la junta tórica debe, idealmente, ser plana y en ángulo recto con respecto a la perforación de tornillo y además debe tener una rugosidad superficial de Ra ≤ 0,8 µm.
Junta tórica no apta para limpieza ácida (valor de pH < 4) y agentes oxidantes.
Rango de temperatura:-20 °C a +100 °C (POM).Ventajas:Junta tórica premontada e intercambiable.
Materiales aptos para usos alimentarios.
Forma geométrica optimizada para la limpieza.
A petición:Modelos especiales.Atención:La idoneidad para el uso correspondiente de la unión atornillada en Hygienic DESIGN debe ser comprobada por el usuario. La junta tórica debe revisarse con regularidad y cambiarse cuando corresponda, en función de las cargas y los efectos externos (la temperatura o los medios de limpieza y del producto).Accesorios:Juntas tóricas K1649.
Tuercas hexagonales de acero inoxidable con junta tórica K1648.
Vasos con insertos de plástico K1361.
Llave anular/de boca con piezas adicionales protectoras K1362.
Versión de rosca:M4 - M16.Volumen de suministroTornillo hexagonal con junta tórica.Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo hexagonal
2) Junta tórica
Características especiales:
Acero inoxidable RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1647 Tornillos hexagonales de acero inoxidable con junta tórica en Hygienic DESIGN 204 kB

Planos

Tornillos hexagonales de acero inoxidable con junta tórica en Hygienic DESIGN

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Superficie
cuerpo
de base
BD

D1D2HKLL1RSWCADAcc.PrecioPedir
K1647.1104X08Asin espigapulido-M41011,25211,185,937 A petición
K1647.1104X10Asin espigapulido-M41011,25211,1105,937 A petición
K1647.1104X12Asin espigapulido-M41011,25211,1125,937 A petición
K1647.1104X16Asin espigapulido-M41011,25211,1165,937 A petición
K1647.1104X20Asin espigapulido-M41011,25211,1205,937 A petición
K1647.1104X25Bcon espigapulido14M41011,25211,1255,937 A petición
K1647.1104X30Bcon espigapulido14M41011,25211,1305,937 A petición
K1647.1104X35Bcon espigapulido14M41011,25211,1355,937 A petición
K1647.1104X40Bcon espigapulido14M41011,25211,1405,937 A petición
K1647.1105X10Asin espigapulido-M51213,25213,1107,438 A petición
K1647.1105X12Asin espigapulido-M51213,25213,1127,438 A petición
K1647.1105X16Asin espigapulido-M51213,25213,1167,438 A petición
K1647.1105X20Asin espigapulido-M51213,25213,1207,438 A petición
K1647.1105X25Bcon espigapulido16M51213,25213,1257,438 A petición
K1647.1105X30Bcon espigapulido16M51213,25213,1307,438 A petición
K1647.1105X35Bcon espigapulido16M51213,25213,1357,438 A petición
K1647.1105X40Bcon espigapulido16M51213,25213,1407,438 A petición
K1647.1105X45Bcon espigapulido16M51213,25213,1457,438 A petición
K1647.1105X50Bcon espigapulido16M51213,25213,1507,438 A petición
K1647.1106X12Asin espigapulido-M61415,742,515,1129,1310 A petición
K1647.1106X16Asin espigapulido-M61415,742,515,1169,1310 A petición
K1647.1106X20Asin espigapulido-M61415,742,515,1209,1310 A petición
K1647.1106X25Asin espigapulido-M61415,742,515,1259,1310 A petición
K1647.1106X30Bcon espigapulido18M61415,742,515,1309,1310 A petición
K1647.1106X35Bcon espigapulido18M61415,742,515,1359,1310 A petición
K1647.1106X40Bcon espigapulido18M61415,742,515,1409,1310 A petición
K1647.1106X45Bcon espigapulido18M61415,742,515,1459,1310 A petición
K1647.1106X50Bcon espigapulido18M61415,742,515,1509,1310 A petición
K1647.1106X60Bcon espigapulido18M61415,742,515,1609,1310 A petición
K1647.1108X16Asin espigapulido-M81819,742,518,11611,7313 A petición
K1647.1108X20Asin espigapulido-M81819,742,518,12011,7313 A petición
K1647.1108X25Asin espigapulido-M81819,742,518,12511,7313 A petición
K1647.1108X30Asin espigapulido-M81819,742,518,13011,7313 A petición
K1647.1108X35Asin espigapulido-M81819,742,518,13511,7313 A petición
K1647.1108X40Bcon espigapulido22M81819,742,518,14011,7313 A petición
K1647.1108X45Bcon espigapulido22M81819,742,518,14511,7313 A petición
K1647.1108X50Bcon espigapulido22M81819,742,518,15011,7313 A petición
K1647.1108X60Bcon espigapulido22M81819,742,518,16011,7313 A petición
K1647.1108X70Bcon espigapulido22M81819,742,518,17011,7313 A petición
K1647.1108X80Bcon espigapulido22M81819,742,518,18011,7313 A petición
K1647.1110X20Asin espigapulido-M102223,742,522,12015416 A petición
K1647.1110X25Asin espigapulido-M102223,742,522,12515416 A petición
K1647.1110X30Asin espigapulido-M102223,742,522,13015416 A petición
K1647.1110X35Asin espigapulido-M102223,742,522,13515416 A petición
K1647.1110X40Asin espigapulido-M102223,742,522,14015416 A petición
K1647.1110X45Bcon espigapulido26M102223,742,522,14515416 A petición
K1647.1110X50Bcon espigapulido26M102223,742,522,15015416 A petición
K1647.1110X60Bcon espigapulido26M102223,742,522,16015416 A petición
K1647.1110X70Bcon espigapulido26M102223,742,522,17015416 A petición
K1647.1110X80Bcon espigapulido26M102223,742,522,18015416 A petición
K1647.1112X25Asin espigapulido-M122628,25325,12516,1518 A petición
K1647.1112X30Asin espigapulido-M122628,25325,13016,1518 A petición
K1647.1112X35Asin espigapulido-M122628,25325,13516,1518 A petición
K1647.1112X40Asin espigapulido-M122628,25325,14016,1518 A petición
K1647.1112X45Asin espigapulido-M122628,25325,14516,1518 A petición
K1647.1112X50Bcon espigapulido30M122628,25325,15016,1518 A petición
K1647.1112X60Bcon espigapulido30M122628,25325,16016,1518 A petición
K1647.1112X70Bcon espigapulido30M122628,25325,17016,1518 A petición
K1647.1112X80Bcon espigapulido30M122628,25325,18016,1518 A petición
K1647.1116X30Asin espigapulido-M163537,25332,13021,8624 A petición
K1647.1116X35Asin espigapulido-M163537,25332,13521,8624 A petición
K1647.1116X40Asin espigapulido-M163537,25332,14021,8624 A petición
K1647.1116X45Asin espigapulido-M163537,25332,14521,8624 A petición
K1647.1116X50Asin espigapulido-M163537,25332,15021,8624 A petición
K1647.1116X60Asin espigapulido-M163537,25332,16021,8624 A petición
K1647.1116X70Bcon espigapulido38M163537,25332,17021,8624 A petición
K1647.1116X80Bcon espigapulido38M163537,25332,18021,8624 A petición
K1647.2104X08Asin espigasin pulir-M41011,25211,185,937 A petición
K1647.2104X10Asin espigasin pulir-M41011,25211,1105,937 A petición
K1647.2104X12Asin espigasin pulir-M41011,25211,1125,937 A petición
K1647.2104X16Asin espigasin pulir-M41011,25211,1165,937 A petición
K1647.2104X20Asin espigasin pulir-M41011,25211,1205,937 A petición
K1647.2104X25Bcon espigasin pulir14M41011,25211,1255,937 A petición
K1647.2104X30Bcon espigasin pulir14M41011,25211,1305,937 A petición
K1647.2104X35Bcon espigasin pulir14M41011,25211,1355,937 A petición
K1647.2104X40Bcon espigasin pulir14M41011,25211,1405,937 A petición
K1647.2105X10Asin espigasin pulir-M51213,25213,1107,438 A petición
K1647.2105X12Asin espigasin pulir-M51213,25213,1127,438 A petición
K1647.2105X16Asin espigasin pulir-M51213,25213,1167,438 A petición
K1647.2105X20Asin espigasin pulir-M51213,25213,1207,438 A petición
K1647.2105X25Bcon espigasin pulir16M51213,25213,1257,438 A petición
K1647.2105X30Bcon espigasin pulir16M51213,25213,1307,438 A petición
K1647.2105X35Bcon espigasin pulir16M51213,25213,1357,438 A petición
K1647.2105X40Bcon espigasin pulir16M51213,25213,1407,438 A petición
K1647.2105X45Bcon espigasin pulir16M51213,25213,1457,438 A petición
K1647.2105X50Bcon espigasin pulir16M51213,25213,1507,438 A petición
K1647.2106X12Asin espigasin pulir-M61415,742,515,1129,1310 A petición
K1647.2106X16Asin espigasin pulir-M61415,742,515,1169,1310 A petición
K1647.2106X20Asin espigasin pulir-M61415,742,515,1209,1310 A petición
K1647.2106X25Asin espigasin pulir-M61415,742,515,1259,1310 A petición
K1647.2106X30Bcon espigasin pulir18M61415,742,515,1309,1310 A petición
K1647.2106X35Bcon espigasin pulir18M61415,742,515,1359,1310 A petición
K1647.2106X40Bcon espigasin pulir18M61415,742,515,1409,1310 A petición
K1647.2106X45Bcon espigasin pulir18M61415,742,515,1459,1310 A petición
K1647.2106X50Bcon espigasin pulir18M61415,742,515,1509,1310 A petición
K1647.2106X60Bcon espigasin pulir18M61415,742,515,1609,1310 A petición
K1647.2108X16Asin espigasin pulir-M81819,742,518,11611,7313 A petición
K1647.2108X20Asin espigasin pulir-M81819,742,518,12011,7313 A petición
K1647.2108X25Asin espigasin pulir-M81819,742,518,12511,7313 A petición
K1647.2108X30Asin espigasin pulir-M81819,742,518,13011,7313 A petición
K1647.2108X35Asin espigasin pulir-M81819,742,518,13511,7313 A petición
K1647.2108X40Bcon espigasin pulir22M81819,742,518,14011,7313 A petición
K1647.2108X45Bcon espigasin pulir22M81819,742,518,14511,7313 A petición
K1647.2108X50Bcon espigasin pulir22M81819,742,518,15011,7313 A petición
K1647.2108X60Bcon espigasin pulir22M81819,742,518,16011,7313 A petición
K1647.2108X70Bcon espigasin pulir22M81819,742,518,17011,7313 A petición
K1647.2108X80Bcon espigasin pulir22M81819,742,518,18011,7313 A petición
K1647.2110X20Asin espigasin pulir-M102223,742,522,12015416 A petición
K1647.2110X25Asin espigasin pulir-M102223,742,522,12515416 A petición
K1647.2110X30Asin espigasin pulir-M102223,742,522,13015416 A petición
K1647.2110X35Asin espigasin pulir-M102223,742,522,13515416 A petición
K1647.2110X40Asin espigasin pulir-M102223,742,522,14015416 A petición
K1647.2110X45Bcon espigasin pulir26M102223,742,522,14515416 A petición
K1647.2110X50Bcon espigasin pulir26M102223,742,522,15015416 A petición
K1647.2110X60Bcon espigasin pulir26M102223,742,522,16015416 A petición
K1647.2110X70Bcon espigasin pulir26M102223,742,522,17015416 A petición
K1647.2110X80Bcon espigasin pulir26M102223,742,522,18015416 A petición
K1647.2112X25Asin espigasin pulir-M122628,25325,12516,1518 A petición
K1647.2112X30Asin espigasin pulir-M122628,25325,13016,1518 A petición
K1647.2112X35Asin espigasin pulir-M122628,25325,13516,1518 A petición
K1647.2112X40Asin espigasin pulir-M122628,25325,14016,1518 A petición
K1647.2112X45Asin espigasin pulir-M122628,25325,14516,1518 A petición
K1647.2112X50Bcon espigasin pulir30M122628,25325,15016,1518 A petición
K1647.2112X60Bcon espigasin pulir30M122628,25325,16016,1518 A petición
K1647.2112X70Bcon espigasin pulir30M122628,25325,17016,1518 A petición
K1647.2112X80Bcon espigasin pulir30M122628,25325,18016,1518 A petición
K1647.2116X30Asin espigasin pulir-M163537,25332,13021,8624 A petición
K1647.2116X35Asin espigasin pulir-M163537,25332,13521,8624 A petición
K1647.2116X40Asin espigasin pulir-M163537,25332,14021,8624 A petición
K1647.2116X45Asin espigasin pulir-M163537,25332,14521,8624 A petición
K1647.2116X50Asin espigasin pulir-M163537,25332,15021,8624 A petición
K1647.2116X60Asin espigasin pulir-M163537,25332,16021,8624 A petición
K1647.2116X70Bcon espigasin pulir38M163537,25332,17021,8624 A petición
K1647.2116X80Bcon espigasin pulir38M163537,25332,18021,8624 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33