HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Tuercas de sombrerete con collar para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
K1328

Tuercas de sombrerete con collar para arandela de junta y apoyo...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4404.Versión:Con un brillo intenso.Indicación:Tuerca de sombrerete con collar para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT®.

Solo la combinación de la arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® y la tuerca de sombrerete especialmente modificada garantiza una junta sin espacios muertos.
Esto es imprescindible sobre todo en zonas de producción o aisladores asépticos.
Las tuercas están pulidas con brillo intenso en la superficie y en la zona de contacto con la arandela de junta y apoyo. Gracias a la profundidad de rugosidad superficial extremadamente reducida, con una medida Ra muy inferior a 0,8 µm, es prácticamente imposible que se adhieran partículas de suciedad a la superficie. La superficie pulida con brillo intenso garantiza una limpieza sencilla.
Sin huecos ni cavidades en la cabeza del tornillo, sin estampado ni dentado por debajo de la brida.
A petición:Herramientas de ancho SW 8 a SW 24.Accesorios:Arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® K1326.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1328 Tuercas de sombrerete con collar para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals 157 kB
 Indicación técnica Hygienic USIT ® 206 kB
 TH_023_Anzugsmomente_K1327_ES 31,4 kB

Planos

Tuercas de sombrerete con collar para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1HRSWTCADAcc.PrecioPedir
K1328.03M310,8100,4577 A petición
K1328.04M410,8100,4577 A petición
K1328.05M511,8120,588 A petición
K1328.06M614,2140,55109 A petición
K1328.08M818180,71312 A petición
K1328.10M1022,3220,81615 A petición
K1328.12M1226,6270,91819 A petición
K1328.16M1635301,22422 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33