Grupos de mercancía
Tuercas de sombrerete de acero inoxidable con collar para arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT®
K1493

Tuercas de sombrerete de acero inoxidable con collar para...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:

Solo en combinación con la arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® se puede garantizar una junta sin cavidades. Las tuercas de sombrerete pulidas tienen una rugosidad de superficie de Ra < 0,8 µm. Además, los pasos internos se ejecutan con un radio mínimo de 3 mm, lo que impide que se adhieran partículas de suciedad y garantiza una limpieza fácil.

La tuerca de sombrerete con collar para juntas de junta y apoyo Hygienic USIT® es ideal para la fijación en áreas estériles y además cumple los requisitos de EHEDG, confirmado con el certificado correspondiente.

Material:Acero inoxidable 1.4404.Versión:Pulido.Indicación:

El certificado EHEDG es válido solo si se utiliza con arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® especialmente compatible K1491.

A petición:Modelos especiales.Accesorios:

Arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® K1491.
Tornillos hexagonales con collar K1492.
Vasos con insertos de plástico K1361.
Llave anular/de boca con piezas adicionales protectoras K1362.

Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1493 Tuercas de sombrerete de acero inoxidable con collar para arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT® 268 kB
 Indicación técnica Hygienic USIT ® 340 kB
 Pares de apriete 35,5 kB

Planos

Tuercas de sombrerete de acero inoxidable con collar para arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT®

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1HRSWTCADAcc.PrecioPedir
K1493.04M410,890,4574,8 A petición
K1493.05M511,8110,586 A petición
K1493.06M614130,55107,2 A petición
K1493.08M818160,6139,6 A petición
K1493.10M1022200,751612 A petición
K1493.12M1226,6230,91814,4 A petición
K1493.16M1635301,22419,2 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33