Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acero con clase de resistencia 8, acabado natural o cincado.
Acero con clase de resistencia 10, acabado natural o cincado.
Acero con clase de resistencia 12, acabado natural.
Indicación:La clase de resistencia de la tuerca debe ser siempre igual o mayor que la clase de resistencia del tornillo. Es decir, a un tornillo con clase de resistencia 8.8 le corresponde una tuerca con clase de resistencia 8 (o superior, pero nunca inferior).
En la tabla se indican las alturas máximas H de las tuercas.
A petición:Anchos de llave según DIN ISO 272.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1145_ST Tuercas hexagonales DIN 934, acero 182 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 714 kB

Planos

Tuercas hexagonales DIN 934, acero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial

Superficie
cuerpo
de base
Clase de resistenciaDEHSWDINCADAcc.PrecioPedir
K1145.03aceroacabado natural (negro)8M36,012,45,5DIN 934 A petición
K1145.04aceroacabado natural (negro)8M47,663,27DIN 934 A petición
K1145.05aceroacabado natural (negro)8M58,7948DIN 934 A petición
K1145.06aceroacabado natural (negro)8M611,05510DIN 934 A petición
K1145.08aceroacabado natural (negro)8M814,386,513DIN 934 A petición
K1145.10aceroacabado natural (negro)8M1018,9817DIN 934 A petición
K1145.12aceroacabado natural (negro)8M1221,11019DIN 934 A petición
K1145.14aceroacabado natural (negro)8M1423,91122DIN 934 A petición
K1145.16aceroacabado natural (negro)8M1626,761324DIN 934 A petición
K1145.20aceroacabado natural (negro)8M2032,951630DIN 934 A petición
K1145.22aceroacabado natural (negro)8M22351832DIN 934 A petición
K1145.24aceroacabado natural (negro)8M2439,61936DIN 934 A petición
K1145.27aceroacabado natural (negro)8M2745,22241DIN 934 A petición
K1145.30aceroacabado natural (negro)8M3050,92446DIN 934 A petición
K1145.33aceroacabado natural (negro)8M3355,42650DIN 934 A petición
K1145.36aceroacabado natural (negro)8M3660,82955DIN 934 A petición
K1145.203acerocincado8M36,012,45,5DIN 934 A petición
K1145.204acerocincado8M47,663,27DIN 934 A petición
K1145.205acerocincado8M58,7948DIN 934 A petición
K1145.206acerocincado8M611,05510DIN 934 A petición
K1145.208acerocincado8M814,386,513DIN 934 A petición
K1145.210acerocincado8M1018,9817DIN 934 A petición
K1145.212acerocincado8M1221,11019DIN 934 A petición
K1145.214acerocincado8M1423,91122DIN 934 A petición
K1145.216acerocincado8M1626,761324DIN 934 A petición
K1145.220acerocincado8M2032,951630DIN 934 A petición
K1145.222acerocincado8M22351832DIN 934 A petición
K1145.224acerocincado8M2439,61936DIN 934 A petición
K1145.227acerocincado8M2745,22241DIN 934 A petición
K1145.230acerocincado8M3050,92446DIN 934 A petición
K1145.233acerocincado8M3355,42650DIN 934 A petición
K1145.236acerocincado8M3660,82955DIN 934 A petición
K1145.403aceroacabado natural (negro)10M36,012,45,5DIN 934 A petición
K1145.404aceroacabado natural (negro)10M47,663,27DIN 934 A petición
K1145.405aceroacabado natural (negro)10M58,7948DIN 934 A petición
K1145.406aceroacabado natural (negro)10M611,05510DIN 934 A petición
K1145.408aceroacabado natural (negro)10M814,386,513DIN 934 A petición
K1145.410aceroacabado natural (negro)10M1018,9817DIN 934 A petición
K1145.412aceroacabado natural (negro)10M1221,11019DIN 934 A petición
K1145.414aceroacabado natural (negro)10M1423,91122DIN 934 A petición
K1145.416aceroacabado natural (negro)10M1626,761324DIN 934 A petición
K1145.420aceroacabado natural (negro)10M2032,951630DIN 934 A petición
K1145.422aceroacabado natural (negro)10M22351832DIN 934 A petición
K1145.424aceroacabado natural (negro)10M2439,61936DIN 934 A petición
K1145.427aceroacabado natural (negro)10M2745,22241DIN 934 A petición
K1145.430aceroacabado natural (negro)10M3050,92446DIN 934 A petición
K1145.433aceroacabado natural (negro)10M3355,42650DIN 934 A petición
K1145.436aceroacabado natural (negro)10M3660,82955DIN 934 A petición
K1145.304acerocincado10M47,663,27DIN 934 A petición
K1145.305acerocincado10M58,7948DIN 934 A petición
K1145.306acerocincado10M611,05510DIN 934 A petición
K1145.308acerocincado10M814,386,513DIN 934 A petición
K1145.310acerocincado10M1018,9817DIN 934 A petición
K1145.312acerocincado10M1221,11019DIN 934 A petición
K1145.314acerocincado10M1423,91122DIN 934 A petición
K1145.316acerocincado10M1626,761324DIN 934 A petición
K1145.320acerocincado10M2032,951630DIN 934 A petición
K1145.322acerocincado10M22351832DIN 934 A petición
K1145.324acerocincado10M2439,61936DIN 934 A petición
K1145.327acerocincado10M2745,22241DIN 934 A petición
K1145.330acerocincado10M3050,92446DIN 934 A petición
K1145.333acerocincado10M3355,42650DIN 934 A petición
K1145.336acerocincado10M3660,82955DIN 934 A petición
K1145.506aceroacabado natural (negro)12M611,05510DIN 934 A petición
K1145.508aceroacabado natural (negro)12M814,386,513DIN 934 A petición
K1145.510aceroacabado natural (negro)12M1018,9817DIN 934 A petición
K1145.512aceroacabado natural (negro)12M1221,11019DIN 934 A petición
K1145.516aceroacabado natural (negro)12M1626,761324DIN 934 A petición
K1145.520aceroacabado natural (negro)12M2032,951630DIN 934 A petición
K1145.524aceroacabado natural (negro)12M2439,61936DIN 934 A petición
K1145.527aceroacabado natural (negro)12M2745,22241DIN 934 A petición
K1145.530aceroacabado natural (negro)12M3050,92446DIN 934 A petición
K1145.536aceroacabado natural (negro)12M3660,82955DIN 934 A petición

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33