- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Tornillo
- K0756
Tornillos de muletilla con muletilla fija o suelta DIN 6304 o DIN 6306
- K0584
Intensificadores de fuerza de sujeción
- K1798
Cubiertas de aluminio para taladros y cabezas de tornillos con hexágono interior
- K1418
Tornillos de ojo DIN 444, forma B con rosca larga
- K1960
Barras roscadas de acero y acero inoxidable DIN 976-1
- K0708
Tornillos avellanados con hexágono interior DIN 7991
- K1159
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior rosca hasta la cabeza DIN 912
- K0869
Tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN EN ISO 4762, con seguro roscado
- K0869
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN EN ISO 4762 ampliada, acero o acero inoxidable
- K1160
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912
- K0396
Tornillos de ojo DIN 444, forma B
- K0404
Tornillos de sujeción con tope roscado para pegar
- K0405
Sets de tornillos de sujeción con tope roscado para pegar
- K0755
Tuercas de muletilla con muletilla fija o suelta DIN 6305 o DIN 6307
- K0697
Tornillos prisioneros DIN 6379
- K1910
Tornillos prisioneros
- K0698
Tornillos para ranuras en T DIN 787
- K0699
Tornillos para ranuras en T DIN 787, 12.9
- K0870
Tornillos hexagonales con espiga DIN 931/ISO 4014
- K0871
Tornillos hexagonales DIN 933/ISO 4017
- K1161
Tornillos hexagonales con brida DIN EN 1665
- K1796
Tornillos con cabeza semicircular aplastada DIN EN ISO 7380
- K1493
Tuercas de sombrerete de acero inoxidable con collar para arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT®
- K1327
Tornillos hexagonales con collar para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals
- K1492
Tornillos hexagonales de acero inoxidable con collar para arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT®
- K1595
Tornillos hexagonales de acero inoxidable con collar y arandelas de junta y apoyo para conjunto Hygienic USIT®
- K1594
Tuercas de sombrerete de acero inoxidable con collar y arandelas de junta y apoyo para conjunto Hygienic USIT®
- K1491
Arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT®
- K1647
Tornillos hexagonales de acero inoxidable con junta tórica en Hygienic DESIGN
- K1648
Tuercas hexagonales de acero inoxidable con junta tórica en Hygienic DESIGN
- K1822
Manguitos distanciadores de acero inoxidable con junta tórica en Hygienic DESIGN
- K1649
Juntas tóricas en Hygienic DESIGN
- K1329
Tornillo de rótula en Hygienic DESIGN
- K1411
Tornillos hexagonales acero inoxidable en Hygienic DESIGN
- K1330
Tornillo hexagonal con espiga fina en Hygienic DESIGN
- K1332
Tuercas de sombrerete compacta en Hygienic DESIGN
- K0700
Tuercas hexagonales, forma baja DIN 439
- K1145
Tuercas hexagonales DIN 934
- K1147
Tuercas hexagonales con elemento de sujeción de poliamida forma elevada, DIN 982 ampliada
- K1148
Tuercas hexagonales con elemento de sujeción de poliamida forma baja DIN 985 ampliada
- K1146
Tuercas hexagonales, con elemento de sujeción DIN 980 ampliada
- K1797
Tuercas hexagonales con brida DIN 6923 / EN 1661 ampliada
- K2030
Caperuzas protectoras de plástico para tornillos y tuercas hexagonales
- K0701
Tuercas hexagonales 1,5D altas con collar, DIN 6331 ampliada
- K0702
Tuercas hexagonales 1,5 D altas DIN 6330 ampliada
- K0794
Tuercas hexagonales con rodamiento esférico
- K1800
Tuercas de sombrerete hexagonales, versión alta, DIN 1587 de acero o acero inoxidable
- K1801
Tuercas de sombrerete hexagonales, versión alta DIN 917 de acero o acero inoxidable
- K1917
Tuercas con ranura DIN 1804
- K2060
Tuercas con ranura de acero o acero inoxidable DIN 981
- K2063
Chapas de seguridad de acero o acero inoxidable DIN 5406
- K2062
Chapas de seguridad de acero DIN 462
- K2059
Tuercas ranuradas de acero DIN 70852
- K2061
Chapas de seguridad de acero DIN 70952
- K1918
Tuercas con ranura con tope elástico
- K0868
Arandelas versión media DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Arandelas DIN 433 acero o acero inoxidable
- K1150
Arandelas con diámetro exterior grande DIN 9021
- K1151
Arandelas de ajuste DIN 988
- K1968
Arandelas para tornillos con manguitos de sujeción pesados DIN 7349
- K1526
Arandelas de apoyo de plástico no desmontables
- K1938
Circlips para árboles DIN 471
- K1939
Circlips para perforaciones DIN 472
- K1940
Arandelas de seguridad para árboles DIN 6799
- K0730
Arandelas de inserción para dispositivos DIN 6372 ampliada
- K0703
Arandelas en forma de C para dispositivos DIN 6371
- K0704
Tornillos de cabeza plana con ranura y pieza adicional DIN 923
- K0705
Tornillos de ajuste con pieza adicional similares a ISO 7379
- K0706
Tornillos de ajuste con tornillo de sujeción largo hexagonales similar a DIN 609
- K1908
Pasadores cilíndricos DIN 6325
- K2013
Pasadores cilíndricos ISO 2338
- K1909
Pasadores cilíndricos con rosca interior DIN EN ISO 8735
- K0707
Tornillos de sujeción con hexágono interior y extremo achaflanado DIN EN ISO 4026
- K0797
Tornillos de sujeción con hexágono interior y punta DIN EN ISO 4027
- K2052
Tornillos prisioneros con hexágono interior y pivote DIN EN ISO 4028
- Insertos roscados
- Casquillos de taladrar
- Accesorios de perfiles de aluminio
- Anillos de regulación, anillos de sujeción y cubos de sujeción
- Accesorios para elementos de máquinas y elementos de dispositivos
- Acoplamientos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K1908Pasadores cilíndricos DIN 6325 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para herramientas 1.2067.Versión:Endurecido. Dureza 60 ±2 HRC.Indicación:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | L1 = longitud | L2 | R | Z1 | Z2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1908.02X6 | 2 | 6 | 0,6 | 2 | 0,3 | 0,18 | | | A petición | | K1908.02X8 | 2 | 8 | 0,6 | 2 | 0,3 | 0,18 | | | A petición | | K1908.02X10 | 2 | 10 | 0,6 | 2 | 0,3 | 0,18 | | | A petición | | K1908.02X12 | 2 | 12 | 0,6 | 2 | 0,3 | 0,18 | | | A petición | | K1908.02X14 | 2 | 14 | 0,6 | 2 | 0,3 | 0,18 | | | A petición | | K1908.02X16 | 2 | 16 | 0,6 | 2 | 0,3 | 0,18 | | | A petición | | K1908.02X18 | 2 | 18 | 0,6 | 2 | 0,3 | 0,18 | | | A petición | | K1908.02X20 | 2 | 20 | 0,6 | 2 | 0,3 | 0,18 | | | A petición | | K1908.25X6 | 2,5 | 6 | 0,7 | 2,5 | 0,4 | 0,25 | | | A petición | | K1908.25X8 | 2,5 | 8 | 0,7 | 2,5 | 0,4 | 0,25 | | | A petición | | K1908.25X10 | 2,5 | 10 | 0,7 | 2,5 | 0,4 | 0,25 | | | A petición | | K1908.25X12 | 2,5 | 12 | 0,7 | 2,5 | 0,4 | 0,25 | | | A petición | | K1908.25X14 | 2,5 | 14 | 0,7 | 2,5 | 0,4 | 0,25 | | | A petición | | K1908.25X16 | 2,5 | 16 | 0,7 | 2,5 | 0,4 | 0,25 | | | A petición | | K1908.25X18 | 2,5 | 18 | 0,7 | 2,5 | 0,4 | 0,25 | | | A petición | | K1908.25X20 | 2,5 | 20 | 0,7 | 2,5 | 0,4 | 0,25 | | | A petición | | K1908.25X22 | 2,5 | 22 | 0,7 | 2,5 | 0,4 | 0,25 | | | A petición | | K1908.25X24 | 2,5 | 24 | 0,7 | 2,5 | 0,4 | 0,25 | | | A petición | | K1908.03X8 | 3 | 8 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | | | A petición | | K1908.03X10 | 3 | 10 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | | | A petición | | K1908.03X12 | 3 | 12 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | | | A petición | | K1908.03X14 | 3 | 14 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | | | A petición | | K1908.03X16 | 3 | 16 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | | | A petición | | K1908.03X18 | 3 | 18 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | | | A petición | | K1908.03X20 | 3 | 20 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | | | A petición | | K1908.03X22 | 3 | 22 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | | | A petición | | K1908.03X24 | 3 | 24 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | | | A petición | | K1908.03X28 | 3 | 28 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | | | A petición | | K1908.03X30 | 3 | 30 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | | | A petición | | K1908.03X32 | 3 | 32 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | | | A petición | | K1908.04X8 | 4 | 8 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | | | A petición | | K1908.04X10 | 4 | 10 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | | | A petición | | K1908.04X12 | 4 | 12 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | | | A petición | | K1908.04X14 | 4 | 14 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | | | A petición | | K1908.04X16 | 4 | 16 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | | | A petición | | K1908.04X18 | 4 | 18 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | | | A petición | | K1908.04X20 | 4 | 20 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | | | A petición | | K1908.04X22 | 4 | 22 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | | | A petición | | K1908.04X24 | 4 | 24 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | | | A petición | | K1908.04X28 | 4 | 28 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | | | A petición | | K1908.04X30 | 4 | 30 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | | | A petición | | K1908.04X32 | 4 | 32 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | | | A petición | | K1908.04X36 | 4 | 36 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | | | A petición | | K1908.04X40 | 4 | 40 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | | | A petición | | K1908.05X10 | 5 | 10 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | | | A petición | | K1908.05X12 | 5 | 12 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | | | A petición | | K1908.05X14 | 5 | 14 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | | | A petición | | K1908.05X16 | 5 | 16 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | | | A petición | | K1908.05X18 | 5 | 18 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | | | A petición | | K1908.05X20 | 5 | 20 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | | | A petición | | K1908.05X22 | 5 | 22 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | | | A petición | | K1908.05X24 | 5 | 24 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | | | A petición | | K1908.05X28 | 5 | 28 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | | | A petición | | K1908.05X30 | 5 | 30 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | | | A petición | | K1908.05X32 | 5 | 32 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | | | A petición | | K1908.05X36 | 5 | 36 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | | | A petición | | K1908.05X40 | 5 | 40 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | | | A petición | | K1908.05X45 | 5 | 45 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | | | A petición | | K1908.05X50 | 5 | 50 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | | | A petición | | K1908.06X10 | 6 | 10 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | | | A petición | | K1908.06X12 | 6 | 12 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | | | A petición | | K1908.06X14 | 6 | 14 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | | | A petición | | K1908.06X16 | 6 | 16 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | | | A petición | | K1908.06X18 | 6 | 18 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | | | A petición | | K1908.06X20 | 6 | 20 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | | | A petición | | K1908.06X22 | 6 | 22 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | | | A petición | | K1908.06X24 | 6 | 24 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | | | A petición | | K1908.06X28 | 6 | 28 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | | | A petición | | K1908.06X30 | 6 | 30 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | | | A petición | | K1908.06X32 | 6 | 32 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | | | A petición | | K1908.06X36 | 6 | 36 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | | | A petición | | K1908.06X40 | 6 | 40 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | | | A petición | | K1908.06X45 | 6 | 45 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | | | A petición | | K1908.06X50 | 6 | 50 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | | | A petición | | K1908.06X55 | 6 | 55 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | | | A petición | | K1908.06X60 | 6 | 60 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | | | A petición | | K1908.08X12 | 8 | 12 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | | | A petición | | K1908.08X14 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | | | A petición | | K1908.08X16 | 8 | 16 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | | | A petición | | K1908.08X18 | 8 | 18 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | | | A petición | | K1908.08X20 | 8 | 20 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | | | A petición | | K1908.08X22 | 8 | 22 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | | | A petición | | K1908.08X24 | 8 | 24 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | | | A petición | | K1908.08X28 | 8 | 28 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | | | A petición | | K1908.08X30 | 8 | 30 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | | | A petición | | K1908.08X32 | 8 | 32 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | | | A petición | | K1908.08X36 | 8 | 36 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | | | A petición | | K1908.08X40 | 8 | 40 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | | | A petición | | K1908.08X45 | 8 | 45 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | | | A petición | | K1908.08X50 | 8 | 50 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | | | A petición | | K1908.08X55 | 8 | 55 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | | | A petición | | K1908.08X60 | 8 | 60 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | | | A petición | | K1908.08X70 | 8 | 70 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | | | A petición | | K1908.08X80 | 8 | 80 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | | | A petición | | K1908.10X16 | 10 | 16 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | | | A petición | | K1908.10X18 | 10 | 18 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | | | A petición | | K1908.10X20 | 10 | 20 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | | | A petición | | K1908.10X24 | 10 | 24 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | | | A petición | | K1908.10X28 | 10 | 28 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | | | A petición | | K1908.10X30 | 10 | 30 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | | | A petición | | K1908.10X32 | 10 | 32 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | | | A petición | | K1908.10X36 | 10 | 36 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | | | A petición | | K1908.10X40 | 10 | 40 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | | | A petición | | K1908.10X45 | 10 | 45 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | | | A petición | | K1908.10X50 | 10 | 50 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | | | A petición | | K1908.10X55 | 10 | 55 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | | | A petición | | K1908.10X60 | 10 | 60 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | | | A petición | | K1908.10X70 | 10 | 70 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | | | A petición | | K1908.10X80 | 10 | 80 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | | | A petición | | K1908.10X90 | 10 | 90 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | | | A petición | | K1908.10X100 | 10 | 100 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | | | A petición | | K1908.12X18 | 12 | 18 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | | | A petición | | K1908.12X20 | 12 | 20 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | | | A petición | | K1908.12X24 | 12 | 24 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | | | A petición | | K1908.12X28 | 12 | 28 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | | | A petición | | K1908.12X30 | 12 | 30 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | | | A petición | | K1908.12X32 | 12 | 32 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | | | A petición | | K1908.12X36 | 12 | 36 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | | | A petición | | K1908.12X40 | 12 | 40 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | | | A petición | | K1908.12X45 | 12 | 45 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | | | A petición | | K1908.12X50 | 12 | 50 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | | | A petición | | K1908.12X55 | 12 | 55 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | | | A petición | | K1908.12X60 | 12 | 60 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | | | A petición | | K1908.12X70 | 12 | 70 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | | | A petición | | K1908.12X80 | 12 | 80 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | | | A petición | | K1908.12X90 | 12 | 90 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | | | A petición | | K1908.12X100 | 12 | 100 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | | | A petición | | K1908.12X120 | 12 | 120 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | | | A petición | | K1908.14X24 | 14 | 24 | 2,5 | 16 | 2 | 1,3 | | | A petición | | K1908.14X28 | 14 | 28 | 2,5 | 16 | 2 | 1,3 | | | A petición | | K1908.14X32 | 14 | 32 | 2,5 | 16 | 2 | 1,3 | | | A petición | | K1908.14X36 | 14 | 36 | 2,5 | 16 | 2 | 1,3 | | | A petición | | K1908.14X40 | 14 | 40 | 2,5 | 16 | 2 | 1,3 | | | A petición | | K1908.14X45 | 14 | 45 | 2,5 | 16 | 2 | 1,3 | | | A petición | | K1908.14X50 | 14 | 50 | 2,5 | 16 | 2 | 1,3 | | | A petición | | K1908.14X55 | 14 | 55 | 2,5 | 16 | 2 | 1,3 | | | A petición | | K1908.14X60 | 14 | 60 | 2,5 | 16 | 2 | 1,3 | | | A petición | | K1908.14X70 | 14 | 70 | 2,5 | 16 | 2 | 1,3 | | | A petición | | K1908.14X80 | 14 | 80 | 2,5 | 16 | 2 | 1,3 | | | A petición | | K1908.14X90 | 14 | 90 | 2,5 | 16 | 2 | 1,3 | | | A petición | | K1908.14X100 | 14 | 100 | 2,5 | 16 | 2 | 1,3 | | | A petición | | K1908.14X120 | 14 | 120 | 2,5 | 16 | 2 | 1,3 | | | A petición | | K1908.16X24 | 16 | 24 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | | | A petición | | K1908.16X28 | 16 | 28 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | | | A petición | | K1908.16X32 | 16 | 32 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | | | A petición | | K1908.16X36 | 16 | 36 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | | | A petición | | K1908.16X40 | 16 | 40 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | | | A petición | | K1908.16X45 | 16 | 45 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | | | A petición | | K1908.16X50 | 16 | 50 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | | | A petición | | K1908.16X55 | 16 | 55 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | | | A petición | | K1908.16X60 | 16 | 60 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | | | A petición | | K1908.16X70 | 16 | 70 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | | | A petición | | K1908.16X80 | 16 | 80 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | | | A petición | | K1908.16X90 | 16 | 90 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | | | A petición | | K1908.16X100 | 16 | 100 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | | | A petición | | K1908.16X110 | 16 | 110 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | | | A petición | | K1908.16X120 | 16 | 120 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|