HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Tornillos de ajuste con tornillo de sujeción largo, hexagonales, DIN 609
K0706

Tornillos de ajuste con tornillo de sujeción largo,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Clase de resistencia 8.8, bruñido. Diámetro del vástago pulido.Indicación:Los tornillos de ajuste se utilizan cuando las uniones por tornillos deben soportar fuerzas transversales o cuando la posición de la pieza de trabajo debe asegurarse con respecto a otra.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0706 Tornillos de ajuste con tornillo de sujeción largo, hexagonales, DIN 609 157 kB

Planos

Tornillos de ajuste con tornillo de sujeción largo, hexagonales, DIN 609

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD1

D(B)
Medida
auxiliar
EKSWYLCADAcc.PrecioPedir
K0706.09X259K6M814,514,385,313825 A petición
K0706.09X309K6M814,514,385,3131330 A petición
K0706.09X359K6M814,514,385,3131835 A petición
K0706.09X409K6M814,514,385,3132340 A petición
K0706.09X459K6M814,514,385,3132845 A petición
K0706.09X509K6M814,514,385,3133350 A petición
K0706.09X609K6M816,514,385,3134160 A petición
K0706.11X3011K6M1017,517,776,4171030 A petición
K0706.11X3511K6M1017,517,776,4171535 A petición
K0706.11X4011K6M1017,517,776,4172040 A petición
K0706.11X4511K6M1017,517,776,4172545 A petición
K0706.11X5011K6M1017,517,776,4173050 A petición
K0706.11X6011K6M1019,517,776,4173860 A petición
K0706.11X7011K6M1019,517,776,4174870 A petición
K0706.11X8011K6M1019,517,776,4175880 A petición
K0706.11X9011K6M1019,517,776,4176890 A petición
K0706.11X10011K6M1019,517,776,41778100 A petición
K0706.13X3513K6M1220,519,857,51911,535 A petición
K0706.13X4013K6M1220,519,857,51916,540 A petición
K0706.13X4513K6M1220,519,857,51921,545 A petición
K0706.13X5013K6M1220,519,857,51926,550 A petición
K0706.13X6013K6M1222,519,857,51934,560 A petición
K0706.13X7013K6M1222,519,857,51944,570 A petición
K0706.13X8013K6M1222,519,857,51954,580 A petición
K0706.13X9013K6M1222,519,857,51964,590 A petición
K0706.13X10013K6M1222,519,857,51974,5100 A petición
K0706.17X4017K6M162526,17102411,540 A petición
K0706.17X4517K6M162526,17102416,545 A petición
K0706.17X5017K6M162526,17102421,550 A petición
K0706.17X6017K6M162726,17102429,560 A petición
K0706.17X7017K6M162726,17102439,570 A petición
K0706.17X8017K6M162726,17102449,580 A petición
K0706.17X9017K6M162726,17102459,590 A petición
K0706.17X10017K6M162726,17102469,5100 A petición
K0706.21X5021K6M2028,532,9512,53017,550 A petición
K0706.21X6021K6M2030,532,9512,53025,560 A petición
K0706.21X7021K6M2030,532,9512,53035,570 A petición
K0706.21X8021K6M2030,532,9512,53045,580 A petición
K0706.21X9021K6M2030,532,9512,53055,590 A petición
K0706.21X10021K6M2030,532,9512,53065,5100 A petición
K0706.21X12021K6M2030,532,9512,53085,5120 A petición
K0706.25X6025K6M2436,539,3515361960 A petición
K0706.25X7025K6M2436,539,3515362970 A petición
K0706.25X8025K6M2436,539,3515363980 A petición
K0706.25X9025K6M2436,539,3515364990 A petición
K0706.25X10025K6M2436,539,35153659100 A petición
K0706.25X12025K6M2436,539,35153679120 A petición

Indicaciones sobre este artículo

Los tornillos de ajuste de KIPP se pueden utilizar universalmente. Como elemento de construcción sirven para las tareas más diversas en la construcción de máquinas. Por ejemplo, si la ubicación de piezas de trabajo se tiene que asegurar entre ellas, el uso de tornillos de ajuste es ideal para ello.

A diferencia de los tornillos comunes, los tornillos de ajuste tienen una reducida tolerancia del agujero, porque el diámetro del tornillo y del agujero son casi idénticos. Esto tiene la ventaja de que la unión por tornillos es segura y el tornillo no se puede deslizar para todos los lados. Los tornillos de ajuste se consideran una de las uniones con tornillos más seguras y a la vez más resistentes. La versión más común es el tornillo de ajuste con hexágono interior.

La variedad de productos de KIPP ofrece diferentes variantes de tornillos de ajuste. Además del »tornillo de ajuste hexagonal con espiga roscada larga, existen también »Tornillos de ajuste con perno (similar a DIN ISO 7379) y también tornillos de ajuste para los »sistemas de módulos de 5 ejes UNI lock. Para la fijación de piezas de trabajo los tornillos de ajuste se atornillan directamente con la pieza de trabajo y después se aplican sobre el módulo base.

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33