HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912
K1160

Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable (A 2).Versión:Acero con clase de resistencia 8.8, negro o cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero con clase de resistencia 10.9, negro.
Acero inoxidable A 2-70, acabado natural.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1160 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912 147 kB

Planos (vista completa)

Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912

Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912, acero

Más información

Planos

Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912, acero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial

Color
del cuerpo de base
Clase de resistenciaDLBDKKD1SWTCADAcc.PrecioPedir
K1160.04X10AceroNegro8.8M4106,572,8231,48 A petición
K1160.04X12AceroNegro8.8M4128,572,8231,48 A petición
K1160.04X16AceroNegro8.8M41612,572,8231,48 A petición
K1160.04X20AceroNegro8.8M4201472,8231,48 A petición
K1160.04X25AceroNegro8.8M4251472,8231,48 A petición
K1160.05X10AceroNegro8.8M5105,88,53,52,541,88 A petición
K1160.05X12AceroNegro8.8M5127,88,53,52,541,88 A petición
K1160.05X16AceroNegro8.8M51611,88,53,52,541,88 A petición
K1160.05X20AceroNegro8.8M52015,88,53,52,541,88 A petición
K1160.05X25AceroNegro8.8M525168,53,52,541,88 A petición
K1160.05X30AceroNegro8.8M530168,53,52,541,88 A petición
K1160.06X10AceroNegro8.8M6104,5104352,38 A petición
K1160.06X12AceroNegro8.8M6126,5104352,38 A petición
K1160.06X16AceroNegro8.8M61610,5104352,38 A petición
K1160.06X20AceroNegro8.8M62014,5104352,38 A petición
K1160.06X25AceroNegro8.8M62519,5104352,38 A petición
K1160.06X30AceroNegro8.8M63018104352,38 A petición
K1160.06X35AceroNegro8.8M63518104352,38 A petición
K1160.06X40AceroNegro8.8M64018104352,38 A petición
K1160.06X45AceroNegro8.8M64518104352,38 A petición
K1160.06X50AceroNegro8.8M65018104352,38 A petición
K1160.06X60AceroNegro8.8M66018104352,38 A petición
K1160.08X10AceroNegro8.8M8104135462,88 A petición
K1160.08X12AceroNegro8.8M8125135462,88 A petición
K1160.08X16AceroNegro8.8M8169135462,88 A petición
K1160.08X20AceroNegro8.8M82013135462,88 A petición
K1160.08X25AceroNegro8.8M82522135462,88 A petición
K1160.308X25AceroNegro10.9M82522135462,88 A petición
K1160.08X30AceroNegro8.8M83022135462,88 A petición
K1160.08X35AceroNegro8.8M83522135462,88 A petición
K1160.08X40AceroNegro8.8M84022135462,88 A petición
K1160.08X45AceroNegro8.8M84522135462,88 A petición
K1160.08X50AceroNegro8.8M85022135462,88 A petición
K1160.08X60AceroNegro8.8M86022135462,88 A petición
K1160.08X70AceroNegro8.8M87022135462,88 A petición
K1160.08X80AceroNegro8.8M88022135462,88 A petición
K1160.10X100AceroNegro8.8M1010026166,5583,35 A petición
K1160.10X20AceroNegro8.8M102012166,5583,35 A petición
K1160.10X25AceroNegro8.8M102517166,5583,35 A petición
K1160.10X30AceroNegro8.8M103022166,5583,35 A petición
K1160.310X30AceroNegro10.9M103022166,5583,35 A petición
K1160.10X35AceroNegro8.8M103527166,5583,35 A petición
K1160.10X40AceroNegro8.8M104026166,5583,35 A petición
K1160.10X45AceroNegro8.8M104526166,5583,35 A petición
K1160.10X50AceroNegro8.8M105026166,5583,35 A petición
K1160.10X60AceroNegro8.8M106026166,5583,35 A petición
K1160.10X70AceroNegro8.8M107026166,5583,35 A petición
K1160.10X80AceroNegro8.8M108026166,5583,35 A petición
K1160.10X90AceroNegro8.8M109026166,5583,35 A petición
K1160.12X100AceroNegro8.8M1210030187,56103,85 A petición
K1160.12X110AceroNegro8.8M1211030187,56103,85 A petición
K1160.12X120AceroNegro8.8M1212030187,56103,85 A petición
K1160.12X20AceroNegro8.8M122010,5187,56103,85 A petición
K1160.12X25AceroNegro8.8M122515,5187,56103,85 A petición
K1160.12X30AceroNegro8.8M123020,5187,56103,85 A petición
K1160.312X30AceroNegro10.9M123020,5187,56103,85 A petición
K1160.12X35AceroNegro8.8M123525,5187,56103,85 A petición
K1160.12X40AceroNegro8.8M124030,5187,56103,85 A petición
K1160.312X40AceroNegro10.9M124030,5187,56103,85 A petición
K1160.12X45AceroNegro8.8M124530187,56103,85 A petición
K1160.12X50AceroNegro8.8M125030187,56103,85 A petición
K1160.12X60AceroNegro8.8M126030187,56103,85 A petición
K1160.12X70AceroNegro8.8M127030187,56103,85 A petición
K1160.12X80AceroNegro8.8M128030187,56103,85 A petición
K1160.12X90AceroNegro8.8M129030187,56103,85 A petición
K1160.16X100AceroNegro8.8M161003824108145,35 A petición
K1160.16X110AceroNegro8.8M161103824108145,35 A petición
K1160.16X120AceroNegro8.8M161203824108145,35 A petición
K1160.16X30AceroNegro8.8M16301924108145,35 A petición
K1160.16X35AceroNegro8.8M16352424108145,35 A petición
K1160.16X40AceroNegro8.8M16403824108145,35 A petición
K1160.316X40AceroNegro10.9M16403824108145,35 A petición
K1160.16X45AceroNegro8.8M16453824108145,35 A petición
K1160.16X50AceroNegro8.8M16503824108145,35 A petición
K1160.16X60AceroNegro8.8M16603824108145,35 A petición
K1160.316X60AceroNegro10.9M16603824108145,35 A petición
K1160.16X70AceroNegro8.8M16703824108145,35 A petición
K1160.16X80AceroNegro8.8M16803824108145,35 A petición
K1160.16X90AceroNegro8.8M16903824108145,35 A petición
K1160.20X100AceroNegro8.8M2010046301210176,32 A petición
K1160.20X110AceroNegro8.8M2011046301210176,32 A petición
K1160.20X120AceroNegro8.8M2012046301210176,32 A petición
K1160.20X40AceroNegro8.8M204026301210176,32 A petición
K1160.20X45AceroNegro8.8M204526301210176,32 A petición
K1160.20X50AceroNegro8.8M205036301210176,32 A petición
K1160.20X60AceroNegro8.8M206046301210176,32 A petición
K1160.20X70AceroNegro8.8M207046301210176,32 A petición
K1160.20X80AceroNegro8.8M208046301210176,32 A petición
K1160.20X90AceroNegro8.8M209046301210176,32 A petición
K1160.316X35AceroNegro10.9M16352424108145,35 A petición
K1160.404X16AceroCincado8.8M41612,572,8231,48 A petición
K1160.404X10AceroCincado8.8M4106,572,8231,48 A petición
K1160.404X12AceroCincado8.8M4128,572,8231,48 A petición
K1160.404X20AceroCincado8.8M4201472,8231,48 A petición
K1160.404X25AceroCincado8.8M4251472,8231,48 A petición
K1160.405X10AceroCincado8.8M5105,88,53,52,541,88 A petición
K1160.405X12AceroCincado8.8M5127,88,53,52,541,88 A petición
K1160.405X16AceroCincado8.8M51611,88,53,52,541,88 A petición
K1160.405X20AceroCincado8.8M52015,88,53,52,541,88 A petición
K1160.405X25AceroCincado8.8M525168,53,52,541,88 A petición
K1160.405X30AceroCincado8.8M530168,53,52,541,88 A petición
K1160.406X10AceroCincado8.8M6104,5104352,38 A petición
K1160.406X12AceroCincado8.8M6126,5104352,38 A petición
K1160.406X16AceroCincado8.8M61610,5104352,38 A petición
K1160.406X20AceroCincado8.8M62014,5104352,38 A petición
K1160.406X25AceroCincado8.8M62519,5104352,38 A petición
K1160.406X30AceroCincado8.8M63018104352,38 A petición
K1160.406X35AceroCincado8.8M63518104352,38 A petición
K1160.406X40AceroCincado8.8M64018104352,38 A petición
K1160.406X45AceroCincado8.8M64518104352,38 A petición
K1160.406X50AceroCincado8.8M65018104352,38 A petición
K1160.406X60AceroCincado8.8M66018104352,38 A petición
K1160.408X10AceroCincado8.8M8104135462,88 A petición
K1160.408X12AceroCincado8.8M8125135462,88 A petición
K1160.408X16AceroCincado8.8M8169135462,88 A petición
K1160.408X20AceroCincado8.8M82013135462,88 A petición
K1160.408X25AceroCincado8.8M82522135462,88 A petición
K1160.408X30AceroCincado8.8M83022135462,88 A petición
K1160.408X35AceroCincado8.8M83522135462,88 A petición
K1160.408X40AceroCincado8.8M84022135462,88 A petición
K1160.408X45AceroCincado8.8M84522135462,88 A petición
K1160.408X50AceroCincado8.8M85022135462,88 A petición
K1160.408X60AceroCincado8.8M86022135462,88 A petición
K1160.408X70AceroCincado8.8M87022135462,88 A petición
K1160.408X80AceroCincado8.8M88022135462,88 A petición
K1160.410X20AceroCincado8.8M102012166,5583,35 A petición
K1160.410X25AceroCincado8.8M102517166,5583,35 A petición
K1160.410X30AceroCincado8.8M103022166,5583,35 A petición
K1160.410X35AceroCincado8.8M103527166,5583,35 A petición
K1160.410X40AceroCincado8.8M104026166,5583,35 A petición
K1160.410X45AceroCincado8.8M104526166,5583,35 A petición
K1160.410X50AceroCincado8.8M105026166,5583,35 A petición
K1160.410X60AceroCincado8.8M106026166,5583,35 A petición
K1160.410X70AceroCincado8.8M107026166,5583,35 A petición
K1160.410X80AceroCincado8.8M108026166,5583,35 A petición
K1160.410X90AceroCincado8.8M109026166,5583,35 A petición
K1160.410X100AceroCincado8.8M1010026166,5583,35 A petición
K1160.412X20AceroCincado8.8M122010,5187,56103,85 A petición
K1160.412X25AceroCincado8.8M122515,5187,56103,85 A petición
K1160.412X30AceroCincado8.8M123020,5187,56103,85 A petición
K1160.412X35AceroCincado8.8M123525,5187,56103,85 A petición
K1160.412X40AceroCincado8.8M124030,5187,56103,85 A petición
K1160.412X45AceroCincado8.8M124530187,56103,85 A petición
K1160.412X50AceroCincado8.8M125030187,56103,85 A petición
K1160.412X60AceroCincado8.8M126030187,56103,85 A petición
K1160.412X70AceroCincado8.8M127030187,56103,85 A petición
K1160.412X80AceroCincado8.8M128030187,56103,85 A petición
K1160.412X90AceroCincado8.8M129030187,56103,85 A petición
K1160.412X100AceroCincado8.8M1210030187,56103,85 A petición
K1160.412X110AceroCincado8.8M1211030187,56103,85 A petición
K1160.412X120AceroCincado8.8M1212030187,56103,85 A petición
K1160.416X30AceroCincado8.8M16301924108145,35 A petición
K1160.416X35AceroCincado8.8M16352424108145,35 A petición
K1160.416X40AceroCincado8.8M16403824108145,35 A petición
K1160.416X45AceroCincado8.8M16453824108145,35 A petición
K1160.416X50AceroCincado8.8M16503824108145,35 A petición
K1160.416X60AceroCincado8.8M16603824108145,35 A petición
K1160.416X70AceroCincado8.8M16703824108145,35 A petición
K1160.416X80AceroCincado8.8M16803824108145,35 A petición
K1160.416X90AceroCincado8.8M16903824108145,35 A petición
K1160.416X100AceroCincado8.8M161003824108145,35 A petición
K1160.416X110AceroCincado8.8M161103824108145,35 A petición
K1160.416X120AceroCincado8.8M161203824108145,35 A petición
K1160.420X40AceroCincado8.8M204026301210176,32 A petición
K1160.420X45AceroCincado8.8M204526301210176,32 A petición
K1160.420X50AceroCincado8.8M205036301210176,32 A petición
K1160.420X60AceroCincado8.8M206046301210176,32 A petición
K1160.420X70AceroCincado8.8M207046301210176,32 A petición
K1160.420X80AceroCincado8.8M208046301210176,32 A petición
K1160.420X90AceroCincado8.8M209046301210176,32 A petición
K1160.420X100AceroCincado8.8M2010046301210176,32 A petición
K1160.420X110AceroCincado8.8M2011046301210176,32 A petición
K1160.420X120AceroCincado8.8M2012046301210176,32 A petición
K1160.306X10AceroNegro10.9M6104,5104352,38 A petición
K1160.306X12AceroNegro10.9M6126,5104352,38 A petición
K1160.306X16AceroNegro10.9M61610,5104352,38 A petición
K1160.306X20AceroNegro10.9M62014,5104352,38 A petición
K1160.306X25AceroNegro10.9M62519,5104352,38 A petición
K1160.306X30AceroNegro10.9M63018104352,38 A petición
K1160.306X35AceroNegro10.9M63518104352,38 A petición
K1160.306X40AceroNegro10.9M64018104352,38 A petición
K1160.308X16AceroNegro10.9M8169135462,88 A petición
K1160.308X20AceroNegro10.9M82013135462,88 A petición
K1160.308X30AceroNegro10.9M83022135462,88 A petición
K1160.308X35AceroNegro10.9M83522135462,88 A petición
K1160.308X40AceroNegro10.9M84022135462,88 A petición
K1160.308X45AceroNegro10.9M84522135462,88 A petición
K1160.308X50AceroNegro10.9M85022135462,88 A petición
K1160.308X60AceroNegro10.9M86022135462,88 A petición
K1160.310X20AceroNegro10.9M102012166,5583,35 A petición
K1160.310X25AceroNegro10.9M102517166,5583,35 A petición
K1160.310X35AceroNegro10.9M103527166,5583,35 A petición
K1160.310X40AceroNegro10.9M104026166,5583,35 A petición
K1160.310X45AceroNegro10.9M104526166,5583,35 A petición
K1160.310X50AceroNegro10.9M105026166,5583,35 A petición
K1160.310X60AceroNegro10.9M106026166,5583,35 A petición
K1160.312X25AceroNegro10.9M122515,5187,56103,85 A petición
K1160.312X35AceroNegro10.9M123525,5187,56103,85 A petición
K1160.312X45AceroNegro10.9M124530187,56103,85 A petición
K1160.312X50AceroNegro10.9M125030187,56103,85 A petición
K1160.312X60AceroNegro10.9M126030187,56103,85 A petición
K1160.316X30AceroNegro10.9M16301924108145,35 A petición
K1160.316X45AceroNegro10.9M16453824108145,35 A petición
K1160.316X50AceroNegro10.9M16503824108145,35 A petición
K1160.316X70AceroNegro10.9M16703824108145,35 A petición
K1160.316X80AceroNegro10.9M16803824108145,35 A petición
K1160.320X40AceroNegro10.9M204026301210176,32 A petición
K1160.320X50AceroNegro10.9M205036301210176,32 A petición
K1160.320X60AceroNegro10.9M206046301210176,32 A petición
K1160.320X70AceroNegro10.9M207046301210176,32 A petición

Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912, acero inoxidable

Más información

Planos

Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912, acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial

DLBDKKD1SWTCADAcc.PrecioPedir
K1160.104X10Acero inoxidableM4106,572,8231,48 A petición
K1160.104X12Acero inoxidableM4128,572,8231,48 A petición
K1160.104X16Acero inoxidableM41612,572,8231,48 A petición
K1160.104X20Acero inoxidableM4201472,8231,48 A petición
K1160.104X25Acero inoxidableM4251472,8231,48 A petición
K1160.105X12Acero inoxidableM5127,88,53,52,541,88 A petición
K1160.105X16Acero inoxidableM51611,88,53,52,541,88 A petición
K1160.105X20Acero inoxidableM52015,88,53,52,541,88 A petición
K1160.105X25Acero inoxidableM525168,53,52,541,88 A petición
K1160.105X10Acero inoxidableM5105,88,53,52,541,88 A petición
K1160.105X30Acero inoxidableM530168,53,52,541,88 A petición
K1160.106X12Acero inoxidableM6126,5104352,38 A petición
K1160.106X16Acero inoxidableM61610,5104352,38 A petición
K1160.106X20Acero inoxidableM62014,5104352,38 A petición
K1160.106X25Acero inoxidableM62519,5104352,38 A petición
K1160.106X10Acero inoxidableM6104,5104352,38 A petición
K1160.106X30Acero inoxidableM63018104352,38 A petición
K1160.106X60Acero inoxidableM66018104352,38 A petición
K1160.106X35Acero inoxidableM63518104352,38 A petición
K1160.106X40Acero inoxidableM64018104352,38 A petición
K1160.106X45Acero inoxidableM64518104352,38 A petición
K1160.106X50Acero inoxidableM65018104352,38 A petición
K1160.108X12Acero inoxidableM8125135462,88 A petición
K1160.108X16Acero inoxidableM8169135462,88 A petición
K1160.108X20Acero inoxidableM82022135462,88 A petición
K1160.108X10Acero inoxidableM810-135462,88 A petición
K1160.108X25Acero inoxidableM82522135462,88 A petición
K1160.108X70Acero inoxidableM87022135462,88 A petición
K1160.108X30Acero inoxidableM83022135462,88 A petición
K1160.108X35Acero inoxidableM83522135462,88 A petición
K1160.108X40Acero inoxidableM84022135462,88 A petición
K1160.108X45Acero inoxidableM84522135462,88 A petición
K1160.108X50Acero inoxidableM85022135462,88 A petición
K1160.108X60Acero inoxidableM86022135462,88 A petición
K1160.110X20Acero inoxidableM102012166,5583,35 A petición
K1160.110X25Acero inoxidableM102517166,5583,35 A petición
K1160.110X30Acero inoxidableM103022166,5583,35 A petición
K1160.110X35Acero inoxidableM103527166,5583,35 A petición
K1160.110X40Acero inoxidableM104026166,5583,35 A petición
K1160.110X45Acero inoxidableM104526166,5583,35 A petición
K1160.110X50Acero inoxidableM105026166,5583,35 A petición
K1160.110X60Acero inoxidableM106026166,5583,35 A petición
K1160.110X16Acero inoxidableM10168166,5583,35 A petición
K1160.110X70Acero inoxidableM107026166,5583,35 A petición
K1160.112X25Acero inoxidableM122515,5187,56103,85 A petición
K1160.112X30Acero inoxidableM123030187,56103,85 A petición
K1160.112X35Acero inoxidableM123525,5187,56103,85 A petición
K1160.112X20Acero inoxidableM122010,5187,56103,85 A petición
K1160.112X40Acero inoxidableM124030,5187,56103,85 A petición
K1160.112X70Acero inoxidableM127030187,56103,85 A petición
K1160.112X45Acero inoxidableM124530187,56103,85 A petición
K1160.112X50Acero inoxidableM125030187,56103,85 A petición