HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior rosca hasta la cabeza DIN 912 / DIN EN ISO 4762
K1159

Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Clase de resistencia 8.8, negro o cincado mediante procedimiento galvánico.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1159 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior rosca hasta la cabeza DIN 912 / DIN EN ISO 4762 142 kB

Planos

Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior rosca hasta la cabeza DIN 912 / DIN EN ISO 4762

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaClase de resistenciaColor
del cuerpo de base
D

LDKKSWCADAcc.PrecioPedir
K1159.05X408.8-M5408,554 A petición
K1159.05X508.8-M5508,554 A petición
K1159.05X608.8-M5608,554 A petición
K1159.05X808.8-M5808,554 A petición
K1159.06X408.8-M6401065 A petición
K1159.06X508.8-M6501065 A petición
K1159.06X608.8-M6601065 A petición
K1159.06X708.8-M6701065 A petición
K1159.06X908.8-M6901065 A petición
K1159.06X1008.8-M61001065 A petición
K1159.08X508.8-M8501386 A petición
K1159.08X608.8-M8601386 A petición
K1159.08X708.8-M8701386 A petición
K1159.08X808.8-M8801386 A petición
K1159.08X908.8-M8901386 A petición
K1159.10X508.8-M105016108 A petición
K1159.10X608.8-M106016108 A petición
K1159.10X708.8-M107016108 A petición
K1159.10X808.8-M108016108 A petición
K1159.10X908.8-M109016108 A petición
K1159.10X1008.8-M1010016108 A petición
K1159.12X808.8-M1280181210 A petición
K1159.12X908.8-M1290181210 A petición
K1159.12X1008.8-M12100181210 A petición
K1159.405X408.8CincadoM5408,554 A petición
K1159.405X708.8CincadoM5708,554 A petición
K1159.405X808.8CincadoM5808,554 A petición
K1159.406X408.8CincadoM6401065 A petición
K1159.406X508.8CincadoM6501065 A petición
K1159.406X608.8CincadoM6601065 A petición
K1159.406X708.8CincadoM6701065 A petición
K1159.406X808.8CincadoM6801065 A petición
K1159.406X908.8CincadoM6901065 A petición
K1159.406X1008.8CincadoM61001065 A petición
K1159.408X508.8CincadoM8501386 A petición
K1159.408X608.8CincadoM8601386 A petición
K1159.408X708.8CincadoM8701386 A petición
K1159.408X808.8CincadoM8801386 A petición
K1159.408X908.8CincadoM8901386 A petición
K1159.408X1008.8CincadoM81001386 A petición
K1159.410X508.8CincadoM105016108 A petición
K1159.410X608.8CincadoM106016108 A petición
K1159.410X708.8CincadoM107016108 A petición
K1159.410X808.8CincadoM108016108 A petición
K1159.410X908.8CincadoM109016108 A petición
K1159.410X1008.8CincadoM1010016108 A petición
K1159.412X708.8CincadoM1270181210 A petición
K1159.412X808.8CincadoM1280181210 A petición
K1159.412X908.8CincadoM1290181210 A petición
K1159.412X1008.8CincadoM12100181210 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33