HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Tornillos de orejetas con empuñadura de mariposa
K0182

Tornillos de orejetas con empuñadura de mariposa

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tornillo de orejetas: termoplástico.
Perno roscado de acero 5.8.
Empuñadura de mariposa: termoplástico.
Casquillo de acero.
Versión:Tornillo de orejetas, empuñadura de mariposa gris antracita.
Partes de acero cromadas en azul.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0182 Tornillos de orejetas con empuñadura de mariposa 197 kB

Planos

Tornillos de orejetas con empuñadura de mariposa

Selección/filtro de artículos

Referencia

DLCADAcc.PrecioPedir
K0182.904X30M430 A petición
K0182.904X40M440 A petición
K0182.905X30M530 A petición
K0182.905X40M540 A petición
K0182.906X30M630 A petición
K0182.906X40M640 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33