- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0390Tornillos de sujeción con puntal similar a DIN 6332 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:Acero: pivote opresor templado por cementación, negro. Acero inoxidable: acabado natural.Indicación:El pivote opresor del tornillo de sujeción DIN 6332 está diseñado de modo que se puede utilizar para sujetar piezas ya sea directamente o en combinación con una pieza de presión K0392.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Material del cuerpo de base | D1 | L1 | D2 | D3 | L | L2 | L3 | L5 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0390.06X30 | acero | M6 | 30 | 4,5 | 4 | 24 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | A petición | | K0390.06X35 | acero | M6 | 35 | 4,5 | 4 | 29 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | A petición | | K0390.06X40 | acero | M6 | 40 | 4,5 | 4 | 34 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | A petición | | K0390.06X50 | acero | M6 | 50 | 4,5 | 4 | 44 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | A petición | | K0390.08X35 | acero | M8 | 35 | 6 | 5,4 | 27,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | A petición | | K0390.08X40 | acero | M8 | 40 | 6 | 5,4 | 32,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | A petición | | K0390.08X45 | acero | M8 | 45 | 6 | 5,4 | 37,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | A petición | | K0390.08X50 | acero | M8 | 50 | 6 | 5,4 | 42,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | A petición | | K0390.08X60 | acero | M8 | 60 | 6 | 5,4 | 52,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | A petición | | K0390.10X50 | acero | M10 | 50 | 8 | 7,2 | 41 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | A petición | | K0390.10X55 | acero | M10 | 55 | 8 | 7,2 | 46 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | A petición | | K0390.10X60 | acero | M10 | 60 | 8 | 7,2 | 51 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | A petición | | K0390.10X65 | acero | M10 | 65 | 8 | 7,2 | 56 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | A petición | | K0390.10X80 | acero | M10 | 80 | 8 | 7,2 | 71 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | A petición | | K0390.12X60 | acero | M12 | 60 | 8 | 7,2 | 50 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | A petición | | K0390.12X65 | acero | M12 | 65 | 8 | 7,2 | 55 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | A petición | | K0390.12X70 | acero | M12 | 70 | 8 | 7,2 | 60 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | A petición | | K0390.12X80 | acero | M12 | 80 | 8 | 7,2 | 70 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | A petición | | K0390.12X100 | acero | M12 | 100 | 8 | 7,2 | 90 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | A petición | | K0390.14X60 | acero | M14 | 60 | 10 | 9 | 48 | 12 | 5 | 5 | | | A petición | | K0390.14X80 | acero | M14 | 80 | 10 | 9 | 68 | 12 | 5 | 5 | | | A petición | | K0390.14X100 | acero | M14 | 100 | 10 | 9 | 88 | 12 | 5 | 5 | | | A petición | | K0390.16X65 | acero | M16 | 65 | 12 | 11 | 53 | 12 | 5 | 5,3 | | | A petición | | K0390.16X70 | acero | M16 | 70 | 12 | 11 | 58 | 12 | 5 | 5,3 | | | A petición | | K0390.16X80 | acero | M16 | 80 | 12 | 11 | 68 | 12 | 5 | 5,3 | | | A petición | | K0390.16X100 | acero | M16 | 100 | 12 | 11 | 88 | 12 | 5 | 5,3 | | | A petición | | K0390.16X125 | acero | M16 | 125 | 12 | 11 | 113 | 12 | 5 | 5,3 | | | A petición | | K0390.20X80 | acero | M20 | 80 | 15,5 | 14,4 | 66 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | A petición | | K0390.20X90 | acero | M20 | 90 | 15,5 | 14,4 | 76 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | A petición | | K0390.20X100 | acero | M20 | 100 | 15,5 | 14,4 | 86 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | A petición | | K0390.20X125 | acero | M20 | 125 | 15,5 | 14,4 | 111 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | A petición | | K0390.20X150 | acero | M20 | 150 | 15,5 | 14,4 | 136 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | A petición | | K0390.061X30 | acero inoxidable | M6 | 30 | 4,5 | 4 | 24 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | A petición | | K0390.061X35 | acero inoxidable | M6 | 35 | 4,5 | 4 | 29 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | A petición | | K0390.061X40 | acero inoxidable | M6 | 40 | 4,5 | 4 | 34 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | A petición | | K0390.061X50 | acero inoxidable | M6 | 50 | 4,5 | 4 | 44 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | A petición | | K0390.081X35 | acero inoxidable | M8 | 35 | 6 | 5,4 | 27,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | A petición | | K0390.081X40 | acero inoxidable | M8 | 40 | 6 | 5,4 | 32,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | A petición | | K0390.081X45 | acero inoxidable | M8 | 45 | 6 | 5,4 | 37,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | A petición | | K0390.081X50 | acero inoxidable | M8 | 50 | 6 | 5,4 | 42,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | A petición | | K0390.081X60 | acero inoxidable | M8 | 60 | 6 | 5,4 | 52,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | A petición | | K0390.101X50 | acero inoxidable | M10 | 50 | 8 | 7,2 | 41 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | A petición | | K0390.101X55 | acero inoxidable | M10 | 55 | 8 | 7,2 | 46 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | A petición | | K0390.101X60 | acero inoxidable | M10 | 60 | 8 | 7,2 | 51 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | A petición | | K0390.101X65 | acero inoxidable | M10 | 65 | 8 | 7,2 | 56 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | A petición | | K0390.101X80 | acero inoxidable | M10 | 80 | 8 | 7,2 | 71 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | A petición | | K0390.121X60 | acero inoxidable | M12 | 60 | 8 | 7,2 | 50 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | A petición | | K0390.121X65 | acero inoxidable | M12 | 65 | 8 | 7,2 | 55 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | A petición | | K0390.121X70 | acero inoxidable | M12 | 70 | 8 | 7,2 | 60 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | A petición | | K0390.121X80 | acero inoxidable | M12 | 80 | 8 | 7,2 | 70 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | A petición | | K0390.121X100 | acero inoxidable | M12 | 100 | 8 | 7,2 | 90 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | A petición | | K0390.141X60 | acero inoxidable | M14 | 60 | 10 | 9 | 48 | 12 | 5 | 5 | | | A petición | | K0390.141X80 | acero inoxidable | M14 | 80 | 10 | 9 | 68 | 12 | 5 | 5 | | | A petición | | K0390.141X100 | acero inoxidable | M14 | 100 | 10 | 9 | 88 | 12 | 5 | 5 | | | A petición | | K0390.161X65 | acero inoxidable | M16 | 65 | 12 | 11 | 53 | 12 | 5 | 5,3 | | | A petición | | K0390.161X70 | acero inoxidable | M16 | 70 | 12 | 11 | 58 | 12 | 5 | 5,3 | | | A petición | | K0390.161X80 | acero inoxidable | M16 | 80 | 12 | 11 | 68 | 12 | 5 | 5,3 | | | A petición | | K0390.161X100 | acero inoxidable | M16 | 100 | 12 | 11 | 88 | 12 | 5 | 5,3 | | | A petición | | K0390.161X125 | acero inoxidable | M16 | 125 | 12 | 11 | 113 | 12 | 5 | 5,3 | | | A petición | | K0390.201X80 | acero inoxidable | M20 | 80 | 15,5 | 14,4 | 66 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | A petición | | K0390.201X90 | acero inoxidable | M20 | 90 | 15,5 | 14,4 | 76 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | A petición | | K0390.201X100 | acero inoxidable | M20 | 100 | 15,5 | 14,4 | 86 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | A petición | | K0390.201X125 | acero inoxidable | M20 | 125 | 15,5 | 14,4 | 111 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | A petición | | K0390.201X150 | acero inoxidable | M20 | 150 | 15,5 | 14,4 | 136 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|