HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Tornillos hexagonales con espiga DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014
K0870

Tornillos hexagonales con espiga DIN 931 / DIN EN ISO 4014 /...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable (A 2).Versión:Acero con clase de resistencia 8.8, negro o cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero con clase de resistencia 10.9, negro o cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero con clase de resistencia 12.9, negro.
Acero inoxidable A 2-70, acabado natural.
A petición:Anchos de llave según DIN ISO 272.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0870 Tornillos hexagonales con espiga DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014 204 kB

Planos (vista completa)

Tornillos hexagonales con espiga DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014

Tornillos hexagonales con espiga DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014, acero

Más información

Planos

Tornillos hexagonales con espiga DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014, acero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial

Color
del cuerpo de base
Clase de resistenciaD

LBSWEKCADAcc.PrecioPedir
K0870.04X25Acero-8.8M4251477,662,8 A petición
K0870.04X30Acero-8.8M4301477,662,8 A petición
K0870.04X35Acero-8.8M4351477,662,8 A petición
K0870.04X40Acero-8.8M4401477,662,8 A petición
K0870.04X45Acero-8.8M4451477,662,8 A petición
K0870.04X50Acero-8.8M4501477,662,8 A petición
K0870.05X25Acero-8.8M5251688,793,5 A petición
K0870.05X30Acero-8.8M5301688,793,5 A petición
K0870.05X35Acero-8.8M5351688,793,5 A petición
K0870.05X40Acero-8.8M5401688,793,5 A petición
K0870.05X45Acero-8.8M5451688,793,5 A petición
K0870.05X50Acero-8.8M5501688,793,5 A petición
K0870.05X60Acero-8.8M5601688,793,5 A petición
K0870.06X30Acero-8.8M630181011,054 A petición
K0870.06X35Acero-8.8M635181011,054 A petición
K0870.06X40Acero-8.8M640181011,054 A petición
K0870.06X45Acero-8.8M645181011,054 A petición
K0870.06X50Acero-8.8M650181011,054 A petición
K0870.06X60Acero-8.8M660181011,054 A petición
K0870.06X70Acero-8.8M670181011,054 A petición
K0870.08X35Acero-8.8M835221314,385,3 A petición
K0870.08X40Acero-8.8M840221314,385,3 A petición
K0870.08X45Acero-8.8M845221314,385,3 A petición
K0870.08X50Acero-8.8M850221314,385,3 A petición
K0870.08X60Acero-8.8M860221314,385,3 A petición
K0870.08X70Acero-8.8M870221314,385,3 A petición
K0870.08X80Acero-8.8M880221314,385,3 A petición
K0870.10X40Acero-8.8M1040261718,96,4 A petición
K0870.10X45Acero-8.8M1045261718,96,4 A petición
K0870.10X50Acero-8.8M1050261718,96,4 A petición
K0870.10X60Acero-8.8M1060261718,96,4 A petición
K0870.10X70Acero-8.8M1070261718,96,4 A petición
K0870.10X80Acero-8.8M1080261718,96,4 A petición
K0870.10X90Acero-8.8M1090261718,96,4 A petición
K0870.10X100Acero-8.8M10100261718,96,4 A petición
K0870.12X45Acero-8.8M1245301921,17,5 A petición
K0870.12X50Acero-8.8M1250301921,17,5 A petición
K0870.12X60Acero-8.8M1260301921,17,5 A petición
K0870.12X70Acero-8.8M1270301921,17,5 A petición
K0870.12X80Acero-8.8M1280301921,17,5 A petición
K0870.12X90Acero-8.8M1290301921,17,5 A petición
K0870.12X100Acero-8.8M12100301921,17,5 A petición
K0870.12X110Acero-8.8M12110301921,17,5 A petición
K0870.12X120Acero-8.8M12120301921,17,5 A petición
K0870.16X60Acero-8.8M1660382426,7510 A petición
K0870.16X70Acero-8.8M1670382426,7510 A petición
K0870.16X80Acero-8.8M1680382426,7510 A petición
K0870.16X90Acero-8.8M1690382426,7510 A petición
K0870.16X100Acero-8.8M16100382426,7510 A petición
K0870.16X110Acero-8.8M16110382426,7510 A petición
K0870.16X120Acero-8.8M16120382426,7510 A petición
K0870.20X70Acero-8.8M2070463033,5312,5 A petición
K0870.20X80Acero-8.8M2080463033,5312,5 A petición
K0870.20X90Acero-8.8M2090463033,5312,5 A petición
K0870.20X100Acero-8.8M20100463033,5312,5 A petición
K0870.20X110Acero-8.8M20110463033,5312,5 A petición
K0870.20X120Acero-8.8M20120463033,5312,5 A petición
K0870.404X25AceroCincado8.8M4251477,662,8 A petición
K0870.404X30AceroCincado8.8M4301477,662,8 A petición
K0870.404X35AceroCincado8.8M4351477,662,8 A petición
K0870.404X40AceroCincado8.8M4401477,662,8 A petición
K0870.404X45AceroCincado8.8M4451477,662,8 A petición
K0870.404X50AceroCincado8.8M4501477,662,8 A petición
K0870.405X25AceroCincado8.8M5251688,793,5 A petición
K0870.405X30AceroCincado8.8M5301688,793,5 A petición
K0870.405X35AceroCincado8.8M5351688,793,5 A petición
K0870.405X40AceroCincado8.8M5401688,793,5 A petición
K0870.405X45AceroCincado8.8M5451688,793,5 A petición
K0870.405X50AceroCincado8.8M5501688,793,5 A petición
K0870.405X60AceroCincado8.8M5601688,793,5 A petición
K0870.406X30AceroCincado8.8M630181011,054 A petición
K0870.406X35AceroCincado8.8M635181011,054 A petición
K0870.406X40AceroCincado8.8M640181011,054 A petición
K0870.406X45AceroCincado8.8M645181011,054 A petición
K0870.406X50AceroCincado8.8M650181011,054 A petición
K0870.406X60AceroCincado8.8M660181011,054 A petición
K0870.406X70AceroCincado8.8M670181011,054 A petición
K0870.408X35AceroCincado8.8M835221314,385,3 A petición
K0870.408X40AceroCincado8.8M840221314,385,3 A petición
K0870.408X45AceroCincado8.8M845221314,385,3 A petición
K0870.408X50AceroCincado8.8M850221314,385,3 A petición
K0870.408X60AceroCincado8.8M860221314,385,3 A petición
K0870.408X70AceroCincado8.8M870221314,385,3 A petición
K0870.408X80AceroCincado8.8M880221314,385,3 A petición
K0870.410X40AceroCincado8.8M1040261718,96,4 A petición
K0870.410X45AceroCincado8.8M1045261718,96,4 A petición
K0870.410X50AceroCincado8.8M1050261718,96,4 A petición
K0870.410X60AceroCincado8.8M1060261718,96,4 A petición
K0870.410X70AceroCincado8.8M1070261718,96,4 A petición
K0870.410X80AceroCincado8.8M1080261718,96,4 A petición
K0870.410X90AceroCincado8.8M1090261718,96,4 A petición
K0870.410X100AceroCincado8.8M10100261718,96,4 A petición
K0870.412X45AceroCincado8.8M1245301921,17,5 A petición
K0870.412X50AceroCincado8.8M1250301921,17,5 A petición
K0870.412X60AceroCincado8.8M1260301921,17,5 A petición
K0870.412X70AceroCincado8.8M1270301921,17,5 A petición
K0870.412X80AceroCincado8.8M1280301921,17,5 A petición
K0870.412X90AceroCincado8.8M1290301921,17,5 A petición
K0870.412X100AceroCincado8.8M12100301921,17,5 A petición
K0870.412X110AceroCincado8.8M12110301921,17,5 A petición
K0870.412X120AceroCincado8.8M12120301921,17,5 A petición
K0870.416X60AceroCincado8.8M1660382426,7510 A petición
K0870.416X70AceroCincado8.8M1670382426,7510 A petición
K0870.416X80AceroCincado8.8M1680382426,7510 A petición
K0870.416X90AceroCincado8.8M1690382426,7510 A petición
K0870.416X100AceroCincado8.8M16100382426,7510 A petición
K0870.416X110AceroCincado8.8M16110382426,7510 A petición
K0870.416X120AceroCincado8.8M16120382426,7510 A petición
K0870.420X70AceroCincado8.8M2070463033,5312,5 A petición
K0870.420X80AceroCincado8.8M2080463033,5312,5 A petición
K0870.420X90AceroCincado8.8M2090463033,5312,5 A petición
K0870.420X100AceroCincado8.8M20100463033,5312,5 A petición
K0870.420X110AceroCincado8.8M20110463033,5312,5 A petición
K0870.420X120AceroCincado8.8M20120463033,5312,5 A petición
K0870.306X30Acero-10.9M630181011,054 A petición
K0870.306X35Acero-10.9M635181011,054 A petición
K0870.306X40Acero-10.9M640181011,054 A petición
K0870.306X45Acero-10.9M645181011,054 A petición
K0870.306X50Acero-10.9M650181011,054 A petición
K0870.306X60Acero-10.9M660181011,054 A petición
K0870.306X70Acero-10.9M670181011,054 A petición
K0870.308X35Acero-10.9M835221314,385,3 A petición
K0870.308X40Acero-10.9M840221314,385,3 A petición
K0870.308X45Acero-10.9M845221314,385,3 A petición
K0870.308X50Acero-10.9M850221314,385,3 A petición
K0870.308X60Acero-10.9M860221314,385,3 A petición
K0870.308X70Acero-10.9M870221314,385,3 A petición
K0870.308X80Acero-10.9M880221314,385,3 A petición
K0870.310X40Acero-10.9M1040261718,96,4 A petición
K0870.310X45Acero-10.9M1045261718,96,4 A petición
K0870.310X50Acero-10.9M1050261718,96,4 A petición
K0870.310X60Acero-10.9M1060261718,96,4 A petición
K0870.310X70Acero-10.9M1070261718,96,4 A petición
K0870.310X80Acero-10.9M1080261718,96,4 A petición
K0870.310X90Acero-10.9M1090261718,96,4 A petición
K0870.310X100Acero-10.9M10100261718,96,4 A petición
K0870.312X45Acero-10.9M1245301921,17,5 A petición
K0870.312X50Acero-10.9M1250301921,17,5 A petición
K0870.312X60Acero-10.9M1260301921,17,5 A petición
K0870.312X70Acero-10.9M1270301921,17,5 A petición
K0870.312X80Acero-10.9M1280301921,17,5 A petición
K0870.312X90Acero-10.9M1290301921,17,5 A petición
K0870.312X100Acero-10.9M12100301921,17,5 A petición
K0870.312X110Acero-10.9M12110301921,17,5 A petición
K0870.312X120Acero-10.9M12120301921,17,5 A petición
K0870.316X60Acero-10.9M1660382426,7510 A petición
K0870.316X70Acero-10.9M1670382426,7510 A petición
K0870.316X80Acero-10.9M1680382426,7510 A petición
K0870.316X90Acero-10.9M1690382426,7510 A petición
K0870.316X100Acero-10.9M16100382426,7510 A petición
K0870.316X110Acero-10.9M16110382426,7510 A petición
K0870.316X120Acero-10.9M16120382426,7510 A petición
K0870.320X70Acero-10.9M2070463033,5312,5 A petición
K0870.320X80Acero-10.9M2080463033,5312,5 A petición
K0870.320X90Acero-10.9M2090463033,5312,5 A petición
K0870.320X100Acero-10.9M20100463033,5312,5 A petición
K0870.320X110Acero-10.9M20110463033,5312,5 A petición
K0870.320X120Acero-10.9M20120463033,5312,5 A petición
K0870.506X30AceroCincado10.9M630181011,054 A petición
K0870.506X35AceroCincado10.9M635181011,054 A petición
K0870.506X40AceroCincado10.9M640181011,054 A petición
K0870.506X45AceroCincado10.9M645181011,054 A petición
K0870.506X50AceroCincado10.9M650181011,054 A petición
K0870.506X60AceroCincado10.9M660181011,054 A petición
K0870.506X70AceroCincado10.9M670181011,054 A petición
K0870.508X35AceroCincado10.9M835221314,385,3 A petición
K0870.508X40AceroCincado10.9M840221314,385,3 A petición
K0870.508X45AceroCincado10.9M845221314,385,3 A petición
K0870.508X50AceroCincado10.9M850221314,385,3 A petición
K0870.508X60AceroCincado10.9M860221314,385,3 A petición
K0870.508X70AceroCincado10.9M870221314,385,3 A petición
K0870.508X80AceroCincado10.9M880221314,385,3 A petición
K0870.510X40AceroCincado10.9M1040261718,96,4 A petición
K0870.510X45AceroCincado10.9M1045261718,96,4 A petición
K0870.510X50AceroCincado10.9M1050261718,96,4 A petición
K0870.510X60AceroCincado10.9M1060261718,96,4 A petición
K0870.510X70AceroCincado10.9M1070261718,96,4 A petición
K0870.510X80AceroCincado10.9M1080261718,96,4 A petición
K0870.510X90AceroCincado10.9M1090261718,96,4 A petición
K0870.510X100AceroCincado10.9M10100261718,96,4 A petición
K0870.512X45AceroCincado10.9M1245301921,17,5 A petición
K0870.512X50AceroCincado10.9M1250301921,17,5 A petición
K0870.512X60AceroCincado10.9M1260301921,17,5 A petición
K0870.512X70AceroCincado10.9M1270301921,17,5 A petición
K0870.512X80AceroCincado10.9M1280301921,17,5 A petición
K0870.512X90AceroCincado10.9M1290301921,17,5 A petición
K0870.512X100AceroCincado10.9M12100301921,17,5 A petición
K0870.512X110AceroCincado10.9M12110301921,17,5 A petición
K0870.512X120AceroCincado10.9M12120301921,17,5 A petición
K0870.516X60AceroCincado10.9M1660382426,7510 A petición
K0870.516X70AceroCincado10.9M1670382426,7510 A petición
K0870.516X80AceroCincado10.9M1680382426,7510 A petición
K0870.516X90AceroCincado10.9M1690382426,7510 A petición
K0870.516X100AceroCincado10.9M16100382426,7510 A petición
K0870.516X110AceroCincado10.9M16110382426,7510 A petición
K0870.516X120AceroCincado10.9M16120382426,7510 A petición
K0870.520X70AceroCincado10.9M2070463033,5312,5 A petición
K0870.520X80AceroCincado10.9M2080463033,5312,5 A petición
K0870.520X90AceroCincado10.9M2090463033,5312,5 A petición
K0870.520X100AceroCincado10.9M20100463033,5312,5 A petición
K0870.520X110AceroCincado10.9M20110463033,5312,5 A petición
K0870.520X120AceroCincado10.9M20120463033,5312,5 A petición
K0870.210X40Acero-12.9M1040261718,96,4 A petición
K0870.210X45Acero-12.9M1045261718,96,4 A petición
K0870.210X50Acero-12.9M1050261718,96,4 A petición
K0870.210X60Acero-12.9M1060261718,96,4 A petición
K0870.210X70Acero-12.9M1070261718,96,4 A petición
K0870.210X80Acero-12.9M1080261718,96,4 A petición
K0870.210X90Acero-12.9M1090261718,96,4 A petición
K0870.210X100Acero-12.9M10100261718,96,4 A petición
K0870.212X45Acero-12.9M1245301921,17,5 A petición
K0870.212X50Acero-12.9M1250301921,17,5 A petición
K0870.212X60Acero-12.9M1260301921,17,5 A petición
K0870.212X70Acero-12.9M1270301921,17,5 A petición
K0870.212X80Acero-12.9M1280301921,17,5 A petición
K0870.212X90Acero-12.9M1290301921,17,5 A petición
K0870.212X100Acero-12.9M12100301921,17,5 A petición
K0870.212X120Acero-12.9M12120301921,17,5 A petición
K0870.216X60Acero-12.9M1660382426,7510 A petición
K0870.216X70Acero-12.9M1670382426,7510 A petición
K0870.216X80Acero-12.9M1680382426,7510 A petición
K0870.216X90Acero-12.9M1690382426,7510 A petición
K0870.216X100Acero-12.9M16100382426,7510 A petición
K0870.216X120Acero-12.9M16120382426,7510 A petición
K0870.220X70Acero-12.9M2070463033,5312,5 A petición
K0870.220X80Acero-12.9M2080463033,5312,5 A petición
K0870.220X90Acero-12.9M2090463033,5312,5 A petición
K0870.220X100Acero-12.9M20100463033,5312,5 A petición
K0870.220X120Acero-12.9M20120463033,5312,5 A petición

Tornillos hexagonales con espiga DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014, acero inoxidable

Más información

Planos

Tornillos hexagonales con espiga DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014, acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial

D

LBSWEKCADAcc.PrecioPedir
K0870.105X25Acero inoxidableM5251688,793,5 A petición
K0870.105X30Acero inoxidableM5301688,793,5 A petición
K0870.105X35Acero inoxidableM5351688,793,5 A petición
K0870.105X40Acero inoxidableM5401688,793,5 A petición
K0870.105X45Acero inoxidableM5451688,793,5 A petición
K0870.105X50Acero inoxidableM5501688,793,5 A petición
K0870.105X60Acero inoxidableM5601688,793,5 A petición
K0870.106X30Acero inoxidableM630181011,054 A petición
K0870.106X35Acero inoxidableM635181011,054 A petición
K0870.106X40Acero inoxidableM640181011,054 A petición
K0870.106X45Acero inoxidableM645181011,054 A petición
K0870.106X50Acero inoxidableM650181011,054 A petición
K0870.106X60Acero inoxidableM660181011,054 A petición
K0870.106X70Acero inoxidableM670181011,054 A petición
K0870.108X35Acero inoxidableM835221314,385,3 A petición
K0870.108X40Acero inoxidableM840221314,385,3 A petición
K0870.108X45Acero inoxidableM845221314,385,3 A petición
K0870.108X50Acero inoxidableM850221314,385,3 A petición
K0870.108X60Acero inoxidableM860221314,385,3 A petición
K0870.108X70Acero inoxidableM870221314,385,3 A petición
K0870.108X80Acero inoxidableM880221314,385,3 A petición
K0870.110X40Acero inoxidableM1040261718,96,4 A petición
K0870.110X45Acero inoxidableM1045261718,96,4 A petición
K0870.110X50Acero inoxidableM1050261718,96,4 A petición
K0870.110X60Acero inoxidableM1060261718,96,4 A petición
K0870.110X70Acero inoxidableM1070261718,96,4 A petición
K0870.110X80Acero inoxidableM1080261718,96,4 A petición
K0870.110X90Acero inoxidableM1090261718,96,4 A petición
K0870.110X100Acero inoxidableM10100261718,96,4 A petición
K0870.112X45Acero inoxidableM1245301921,17,5 A petición
K0870.112X50Acero inoxidableM1250301921,17,5 A petición
K0870.112X60Acero inoxidableM1260301921,17,5 A petición
K0870.112X70Acero inoxidableM1270301921,17,5 A petición
K0870.112X80Acero inoxidableM1280301921,17,5 A petición
K0870.112X90Acero inoxidableM1290301921,17,5 A petición
K0870.112X100Acero inoxidableM12100301921,17,5 A petición
K0870.112X110Acero inoxidableM12110301921,17,5 A petición
K0870.112X120Acero inoxidableM12120301921,17,5 A petición
K0870.116X60Acero inoxidableM1660382426,7510 A petición
K0870.116X70Acero inoxidableM1670382426,7510 A petición
K0870.116X80Acero inoxidableM1680382426,7510 A petición