HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Tuercas hexagonales con elemento de sujeción de poliamida, forma elevada DIN 982
K1147

Tuercas hexagonales con elemento de sujeción de poliamida,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable (A 2).Versión:Acero cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Al desenroscar la tuerca en la rosca, el anillo de plástico se deforma plástica y elásticamente. La parte elástica produce un seguro radial que impacta de manera no positiva contra el aflojamiento de la tuerca.

El seguro de plástico puede desarrollar su efecto solo si la tuerca hexagonal se encuentra completamente en la unión por tornillo. La longitud del tornillo se debe seleccionar de manera que sobresalgan por lo menos dos roscas de la tuerca.

Esta tuerca hexagonal solo se puede usar una sola vez a causa de la deformación plástica del seguro de plástico.
Rango de temperatura:De -50 °C a +120 °C.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1147 Tuercas hexagonales con elemento de sujeción de poliamida, forma elevada DIN 982 154 kB

Planos

Tuercas hexagonales con elemento de sujeción de poliamida, forma elevada DIN 982

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Clase de resistenciaD

EHMSWCADAcc.PrecioPedir
K1147.204Acero6-8M47,6662,97 A petición
K1147.205Acero8M58,796,34,48 A petición
K1147.206Acero8M611,0584,910 A petición
K1147.208Acero8M814,389,56,4413 A petición
K1147.210Acero8M1018,911,58,0417 A petición
K1147.212Acero8M1221,11410,3719 A petición
K1147.214Acero8M1423,91612,122 A petición
K1147.216Acero8M1626,761814,124 A petición
K1147.220Acero8M2032,952216,930 A petición
K1147.224Acero8M2439,552820,236 A petición
K1147.310Acero10M1018,911,58,0417 A petición
K1147.312Acero10M1221,11410,3719 A petición
K1147.316Acero10M1626,761814,124 A petición
K1147.320Acero10M2032,952216,930 A petición
K1147.324Acero10M2439,552820,236 A petición
K1147.105Acero inoxidable-M58,796,34,48 A petición
K1147.106Acero inoxidable-M611,0584,910 A petición
K1147.108Acero inoxidable-M814,389,56,4413 A petición
K1147.110Acero inoxidable-M1018,911,58,0417 A petición
K1147.112Acero inoxidable-M1221,11410,3719 A petición
K1147.116Acero inoxidable-M1626,761814,124 A petición
K1147.120Acero inoxidable-M2032,952216,930 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33