K1025Tuercas correderas en ranura pesadas tipo I |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:Apto para uniones sometidas a grandes esfuerzos. Como la tuerca corredera en ranura se adapta a la forma de ranura del perfil, las fuerzas son transmitidas favorablemente al perfil. Debido a la gran altura total, también se utilizan más vueltas de rosca. La tuerca corredera en ranura sólo puede ser introducida en el perfil de la ranura desde el lado frontal. Gracias a la bola alojada con muelle es posible fijar la tuerca corredera en ranura en cualquier punto de la ranura perfilada.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Ancho de ranura | B | B1 | D | H | H1 | H2 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1025.0804 | 8 | 17 | 8 | M4 | 9,6 | 1,65 | 2,9 | 22 | | | A petición | | K1025.0805 | 8 | 17 | 8 | M5 | 9,6 | 1,65 | 2,9 | 22 | | | A petición | | K1025.0806 | 8 | 17 | 8 | M6 | 9,6 | 1,65 | 2,9 | 22 | | | A petición | | K1025.0808 | 8 | 17 | 8 | M8 | 9,6 | 1,65 | 2,9 | 22 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|