- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K1024Tuercas correderas en ranura retraíbles con puente tipo I |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:La tuerca corredera en ranura se introduce en la ranura perfilada y puede utilizarse así también posteriormente en sistemas existentes. Gracias a la bola alojada con muelle es posible fijar la tuerca corredera en ranura en cualquier punto de la ranura perfilada. El puente centra la tuerca corredera en ranura en la ranura perfilada y garantiza así siempre una superficie de apoyo óptima.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Ancho de ranura | D | B | B1 | H | H1 | H2 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1024.0604 | A | 6 | M4 | 10,5 | 6,5 | 6,9 | 1 | 0,6 | 17 | | | A petición | | K1024.0605 | A | 6 | M5 | 10,5 | 6,5 | 6,9 | 1 | 0,6 | 17 | | | A petición | | K1024.0606 | A | 6 | M6 | 10,5 | 6,5 | 6,9 | 1 | 0,6 | 17 | | | A petición | | K1024.0803 | B | 8 | M3 | 13,5 | 7,8 | 7,2 | 1,75 | 0,8 | 22 | | | A petición | | K1024.0804 | B | 8 | M4 | 13,5 | 7,8 | 7,2 | 1,75 | 0,8 | 22 | | | A petición | | K1024.0805 | B | 8 | M5 | 13,5 | 7,8 | 7,2 | 1,75 | 0,8 | 22 | | | A petición | | K1024.0806 | B | 8 | M6 | 13,5 | 7,8 | 7,2 | 1,75 | 0,8 | 22 | | | A petición | | K1024.0808 | B | 8 | M8 | 13,5 | 7,8 | 7,2 | 1,75 | 0,8 | 22 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|