K1028Tuercas de martillo |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:Elemento de fijación universal. La tuerca de martillo se introduce en la ranura perfilada y puede utilizarse así también posteriormente en sistemas existentes. La acanaladura abre la película anodizada y establece una unión segura conductora de electricidad.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tipo | Ancho de ranura | B | D | H1 | H2 | L1 | N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1028.0804015 | B | 8 | 7,7 | M4 | 4,5 | 1,5 | 16 | 7,7 | | | A petición | | K1028.0805015 | B | 8 | 7,7 | M5 | 4,5 | 1,5 | 16 | 7,7 | | | A petición | | K1028.0806015 | B | 8 | 7,7 | M6 | 4,5 | 1,5 | 16 | 7,7 | | | A petición | | K1028.1004030 | B | 10 | 9,7 | M4 | 5,8 | 3 | 19 | 9,7 | | | A petición | | K1028.1005017 | - | 10 | 9,7 | M5 | 5,8 | 1,5 | 19 | 9,7 | | | A petición | | K1028.1005030 | B | 10 | 9,7 | M5 | 5,8 | 3 | 19 | 9,7 | | | A petición | | K1028.1006017 | - | 10 | 9,7 | M6 | 5,8 | 1,5 | 19 | 9,7 | | | A petición | | K1028.1006030 | B | 10 | 9,7 | M6 | 5,8 | 3 | 19 | 9,7 | | | A petición | | K1028.1008017 | - | 10 | 9,7 | M8 | 5,8 | 1,5 | 19 | 9,7 | | | A petición | | K1028.1008030 | B | 10 | 9,7 | M8 | 5,8 | 3 | 19 | 9,7 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|