HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Tuercas de muletilla con muletilla fija o suelta DIN 6305 o DIN 6307
K0755

Tuercas de muletilla con muletilla fija o suelta DIN 6305 o DIN...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Bruñido.Indicación:Las tuercas de muletilla con muletilla suelta tienen la muletilla desplazable y se pueden fijar en cualquier posición con el muelle de compresión. Los anillos limitan el recorrido de desplazamiento.
Las tuercas de muletilla con muletilla fija tienen la muletilla montada.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0755 Tuercas de muletilla con muletilla fija o suelta DIN 6305 o DIN 6307 183 kB

Planos (vista completa)

Tuercas de muletilla con muletilla fija o suelta DIN 6305 o DIN 6307

Tuercas de muletilla con muletilla fija DIN 6305

Más información

Planos

Tuercas de muletilla con muletilla fija DIN 6305

Selección/filtro de artículos

Referencia

VersiónD1D2D3L1L2L3CADAcc.PrecioPedir
K0755.110Muletilla fijaM10188206080 A petición
K0755.112Muletilla fijaM1220102570100 A petición
K0755.116Muletilla fijaM1624123585120 A petición
K0755.120Muletilla fijaM2030164095140 A petición

Tuercas de muletilla con muletilla suelta DIN 6307

Más información

Planos

Tuercas de muletilla con muletilla suelta DIN 6307

Selección/filtro de artículos

Referencia

VersiónD1D2D3L1L2L3CADAcc.PrecioPedir
K0755.210Muletilla sueltaM10188206080 A petición
K0755.212Muletilla sueltaM1220102570100 A petición
K0755.216Muletilla sueltaM1624133585120 A petición
K0755.220Muletilla sueltaM2030164095140 A petición