HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Tuercas hexagonales 1,5D altas con collar, DIN 6331 ampliada
K0701

Tuercas hexagonales 1,5D altas con collar, DIN 6331 ampliada

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero tratado térmicamente, acero inoxidable 1.4301. o acero inoxidable 1.4401.Versión:Acero con clase de resistencia 10, negro.
Acero inoxidable con acabado natural.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0701 Tuercas hexagonales 1,5D altas con collar, DIN 6331 ampliada 234 kB

Planos

Tuercas hexagonales 1,5D altas con collar, DIN 6331 ampliada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Llave
del acero
DM = 1,5 x DAD1SWCADAcc.PrecioPedir
K0701.05Acero para temple y revenido-M57,52129 A petición
K0701.06Acero para temple y revenido-M6931410 A petición
K0701.08Acero para temple y revenido-M8123,51813 A petición
K0701.10Acero para temple y revenido-M101542216 A petición
K0701.101Acero para temple y revenido-M101542217 A petición
K0701.12Acero para temple y revenido-M121842518 A petición
K0701.121Acero para temple y revenido-M121842519 A petición
K0701.14Acero para temple y revenido-M14214,52822 A petición
K0701.16Acero para temple y revenido-M162453124 A petición
K0701.18Acero para temple y revenido-M182753427 A petición
K0701.20Acero para temple y revenido-M203063730 A petición
K0701.22Acero para temple y revenido-M223364034 A petición
K0701.24Acero para temple y revenido-M243664536 A petición
K0701.30Acero para temple y revenido-M304585846 A petición
K0701.36Acero para temple y revenido-M3654106855 A petición
K0701.806Acero inoxidable1.4301M6931410 A petición
K0701.808Acero inoxidable1.4301M8123,51813 A petición
K0701.810Acero inoxidable1.4301M101542216 A petición
K0701.811Acero inoxidable1.4301M101542217 A petición
K0701.812Acero inoxidable1.4301M121842518 A petición
K0701.8121Acero inoxidable1.4301M121842519 A petición
K0701.816Acero inoxidable1.4301M162453124 A petición
K0701.820Acero inoxidable1.4301M203063730 A petición
K0701.908Acero inoxidable1.4401M8123,51813 A petición
K0701.910Acero inoxidable1.4401M101542217 A petición
K0701.912Acero inoxidable1.4401M121842519 A petición
K0701.916Acero inoxidable1.4401M162453124 A petición
K0701.920Acero inoxidable1.4401M203063730 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33