HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Tuercas hexagonales DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
K1145

Tuercas hexagonales DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable (A 2).Versión:Acero con clase de resistencia 8, acabado natural o cincado.
Acero con clase de resistencia 10, acabado natural o cincado.
Acero con clase de resistencia 12, acabado natural.
Acero inoxidable A 2-70, acabado natural.
Indicación:La clase de resistencia de la tuerca debe ser siempre igual o mayor que la clase de resistencia del tornillo. Es decir, a un tornillo con clase de resistencia 8.8 le corresponde una tuerca con clase de resistencia 8 (o superior, pero nunca inferior).A petición:Anchos de llave según DIN ISO 272.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1145 Tuercas hexagonales DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032 207 kB

Planos (vista completa)

Tuercas hexagonales DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032

Tuercas hexagonales DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032, acero

Más información

Planos

Tuercas hexagonales DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032, acero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial

Color
del cuerpo de base
Clase de resistenciaDEHSWCADAcc.PrecioPedir
K1145.03AceroAcabado natural8M36,012,45,5 A petición
K1145.04AceroAcabado natural8M47,663,27 A petición
K1145.05AceroAcabado natural8M58,7948 A petición
K1145.06AceroAcabado natural8M611,05510 A petición
K1145.08AceroAcabado natural8M814,386,513 A petición
K1145.10AceroAcabado natural8M1018,9817 A petición
K1145.12AceroAcabado natural8M1221,11019 A petición
K1145.14AceroAcabado natural8M1423,91122 A petición
K1145.16AceroAcabado natural8M1626,761324 A petición
K1145.20AceroAcabado natural8M2032,951630 A petición
K1145.22AceroAcabado natural8M22351832 A petición
K1145.24AceroAcabado natural8M2439,61936 A petición
K1145.27AceroAcabado natural8M2745,22241 A petición
K1145.30AceroAcabado natural8M3050,92446 A petición
K1145.33AceroAcabado natural8M3355,42650 A petición
K1145.36AceroAcabado natural8M3660,82955 A petición
K1145.203AceroCincado8M36,012,45,5 A petición
K1145.204AceroCincado8M47,663,27 A petición
K1145.205AceroCincado8M58,7948 A petición
K1145.206AceroCincado8M611,05510 A petición
K1145.208AceroCincado8M814,386,513 A petición
K1145.210AceroCincado8M1018,9817 A petición
K1145.212AceroCincado8M1221,11019 A petición
K1145.214AceroCincado8M1423,91122 A petición
K1145.216AceroCincado8M1626,761324 A petición
K1145.220AceroCincado8M2032,951630 A petición
K1145.222AceroCincado8M22351832 A petición
K1145.224AceroCincado8M2439,61936 A petición
K1145.227AceroCincado8M2745,22241 A petición
K1145.230AceroCincado8M3050,92446 A petición
K1145.233AceroCincado8M3355,42650 A petición
K1145.236AceroCincado8M3660,82955 A petición
K1145.403AceroAcabado natural10M36,012,45,5 A petición
K1145.404AceroAcabado natural10M47,663,27 A petición
K1145.405AceroAcabado natural10M58,7948 A petición
K1145.406AceroAcabado natural10M611,05510 A petición
K1145.408AceroAcabado natural10M814,386,513 A petición
K1145.410AceroAcabado natural10M1018,9817 A petición
K1145.412AceroAcabado natural10M1221,11019 A petición
K1145.414AceroAcabado natural10M1423,91122 A petición
K1145.416AceroAcabado natural10M1626,761324 A petición
K1145.420AceroAcabado natural10M2032,951630 A petición
K1145.422AceroAcabado natural10M22351832 A petición
K1145.424AceroAcabado natural10M2439,61936 A petición
K1145.427AceroAcabado natural10M2745,22241 A petición
K1145.430AceroAcabado natural10M3050,92446 A petición
K1145.433AceroAcabado natural10M3355,42650 A petición
K1145.436AceroAcabado natural10M3660,82955 A petición
K1145.304AceroCincado10M47,663,27 A petición
K1145.305AceroCincado10M58,7948 A petición
K1145.306AceroCincado10M611,05510 A petición
K1145.308AceroCincado10M814,386,513 A petición
K1145.310AceroCincado10M1018,9817 A petición
K1145.312AceroCincado10M1221,11019 A petición
K1145.314AceroCincado10M1423,91122 A petición
K1145.316AceroCincado10M1626,761324 A petición
K1145.320AceroCincado10M2032,951630 A petición
K1145.322AceroCincado10M22351832 A petición
K1145.324AceroCincado10M2439,61936 A petición
K1145.327AceroCincado10M2745,22241 A petición
K1145.330AceroCincado10M3050,92446 A petición
K1145.333AceroCincado10M3355,42650 A petición
K1145.336AceroCincado10M3660,82955 A petición
K1145.506AceroAcabado natural12M611,05510 A petición
K1145.508AceroAcabado natural12M814,386,513 A petición
K1145.510AceroAcabado natural12M1018,9817 A petición
K1145.512AceroAcabado natural12M1221,11019 A petición
K1145.516AceroAcabado natural12M1626,761324 A petición
K1145.520AceroAcabado natural12M2032,951630 A petición
K1145.524AceroAcabado natural12M2439,61936 A petición
K1145.527AceroAcabado natural12M2745,22241 A petición
K1145.530AceroAcabado natural12M3050,92446 A petición
K1145.536AceroAcabado natural12M3660,82955 A petición

Tuercas hexagonales DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032, acero inoxidable

Más información

Planos

Tuercas hexagonales DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032, acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Clase de resistenciaD

EHSWCADAcc.PrecioPedir
K1145.103Acero inoxidable70M36,012,45,5 A petición
K1145.104Acero inoxidable70M47,663,27 A petición
K1145.105Acero inoxidable70M58,7948 A petición
K1145.106Acero inoxidable70M611,05510 A petición
K1145.108Acero inoxidable70M814,386,513 A petición
K1145.110Acero inoxidable70M1018,9817 A petición
K1145.112Acero inoxidable70M1221,11019 A petición
K1145.114Acero inoxidable70M1423,91122 A petición
K1145.116Acero inoxidable70M1626,761324 A petición
K1145.120Acero inoxidable70M2032,951630 A petición
K1145.122Acero inoxidable70M22351832 A petición
K1145.124Acero inoxidable70M2439,61936 A petición
K1145.127Acero inoxidable70M2745,22241 A petición
K1145.130Acero inoxidable70M3050,92446 A petición
K1145.133Acero inoxidable70M3355,42650 A petición
K1145.136Acero inoxidable70M3660,82955 A petición