HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido o acero inoxidable 1.4305.Indicación:Con estas piezas brutas, se pueden fabricar de forma rentable tuercas para ranuras en T con roscas no convencionales.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0378 Tuercas para ranuras en T piezas brutas 155 kB

Planos

Tuercas para ranuras en T piezas brutas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Medida nominal
de la ranura
AEHKCADAcc.PrecioPedir
K0378.06Acero para temple y revenido65,61084 A petición
K0378.08Acero para temple y revenido87,613106 A petición
K0378.10Acero para temple y revenido109,615126 A petición
K0378.12Acero para temple y revenido1211,518147 A petición
K0378.14Acero para temple y revenido1413,522168 A petición
K0378.16Acero para temple y revenido1615,625189 A petición
K0378.18Acero para temple y revenido1817,5282010 A petición
K0378.20Acero para temple y revenido2019,6322412 A petición
K0378.22Acero para temple y revenido2221,6352814 A petición
K0378.24Acero para temple y revenido2423,6403216 A petición
K0378.28Acero para temple y revenido2827,6443618 A petición
K0378.36Acero para temple y revenido3635,5544422 A petición
K0378.42Acero para temple y revenido4241,6655226 A petición
K0378.808Acero inoxidable87,613106 A petición
K0378.810Acero inoxidable109,615126 A petición
K0378.812Acero inoxidable1211,518147 A petición
K0378.814Acero inoxidable1413,522168 A petición