Grupos de mercancía
Bridas de centrado de acero,
redondas
K1965

Bridas de centrado de acero, redondas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Bridas de centrado de acero templado y revenido.
Muelles de acero inoxidable.
Versión:Bridas de centrado endurecidas (47-53 HRC) y bruñidas.
Muelles en acabado natural.
Indicación:Las bridas de centrado permiten centrar y sujetar una pieza de trabajo en la perforación.

Durante la operación, la fuerza de sujeción actúa de forma puntual sobre la pared de la perforación.
Indicación sobre el dibujo:
La medida H1 se refiere a la altura con D mín.

1) Tornillo de cabeza cilíndrica
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1965 Bridas de centrado de acero, redondas 474 kB

Planos

Bridas de centrado de acero,
redondas
Bridas de centrado de acero,
redondas
Bridas de centrado de acero,
redondas

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

D
mín.
D
máx.
D1L
máx.
HH1H2RPar de
apriete
máx. Nm
Fuerza de
sujeción
kN
CADAcc.PrecioPedir
K1965.0402419,524M4x129,492,50,59,53,22 A petición
K1965.0602923,529M6x18131340,511,510,55 A petición
K1965.0803628,536M8x2519175,50,514259 A petición
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
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33