K1166Bridas de centrado circular |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Endurecido (33-39 HRC) y bruñido.Indicación:La brida de centrado y sujeción permite centrar y sujetar una pieza de trabajo en el agujero. Mediante las superficies de cuña se alcanza una gran fuerza de sujeción. Se pueden solicitar bridas de centrado y sujeción con tornillos de cabeza cilíndrica o con tornillos avellanados. Brida de centrado y sujeción con efecto de tracción hacia abajo.Indicación sobre el dibujo:Forma A: con tornillo avellanado Forma B: con tornillo de cabeza cilíndrica
La medida H se refiere a la altura con ≥D. La medida L se refiere a la longitud con ≤D.
1) Junta tórica Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Bridas de centrado circulares con tornillo avellanado, forma A |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D=Rosca | D mín. | D máx. | H | H1 | L | SW | Fuerza de sujeción máx. kN | Par de apriete Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1166.10804 | A | M4x12 | 8 | 10,3 | 5,5 | 0,9 | 7,3 | 2,5 | 0,9 | 2,1 | | | A petición | | K1166.11005 | A | M5X15 | 10 | 12,3 | 6,4 | 1,1 | 9,1 | 3 | 1,5 | 4,3 | | | A petición | | K1166.11206 | A | M6X18 | 12 | 16,3 | 8,6 | 1,3 | 11,2 | 4 | 2,1 | 7,3 | | | A petición | | K1166.11608 | A | M8X25 | 16 | 22 | 11,5 | 1,6 | 16,2 | 5 | 4 | 18 | | | A petición | |
|
Bridas de centrado circulares con tornillo cilíndrico, forma B |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D=Rosca | D mín. | D máx. | H | H1 | L | SW | Fuerza de sujeción máx. kN | Par de apriete Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1166.20804 | B | M4x12 | 8 | 10,3 | 5,5 | 5,1 | 7,1 | 3 | 1,5 | 2,7 | | | A petición | | K1166.21005 | B | M5X15 | 10 | 12,3 | 6,4 | 6,2 | 9 | 4 | 2,5 | 5,4 | | | A petición | | K1166.21206 | B | M6X18 | 12 | 16,3 | 8,6 | 7,9 | 10,6 | 5 | 5 | 9,1 | | | A petición | | K1166.21608 | B | M8X25 | 16 | 22 | 11,5 | 10,4 | 15,4 | 6 | 9 | 25 | | | A petición | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|