Grupos de mercancía
Abrazaderas de palanca giratoria, neumáticas con doble efecto
K1870

Abrazaderas de palanca giratoria, neumáticas con doble efecto

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Las abrazaderas de palanca giratoria resultan excelentes para un sistema de sujeción con poco espacio disponible. Las abrazaderas de palanca giratoria, por sus medidas compactas, se pueden usar con gran versatilidad en los sistemas de sujeción con falta de espacio, ofreciendo así con frecuencia la posibilidad de soluciones flexibles.Material:Carcasa de aluminio.
Pistón de acero.
Versión:Pistón endurecido.Indicación:En las abrazaderas de palanca giratoria, la palanca tensora está unida al vástago del pistón. En las abrazaderas de palanca giratoria, el aire se alimenta a través de los canales perforados.
La palanca tensora se mueve con una carrera lineal hacia la pieza, sujetándola. Para destensar, la palanca tensora se retrae hasta que la pieza se puede extraer por arriba sin colisiones. La carrera individual de una abrazadera de palanca giratoria depende de la selección de la palanca tensora.

Los elementos de sujeción deben revisarse con regularidad por si presentan suciedad. Limpiarlos en caso necesario.
Hay que tener cuidado de que, debido a la posición de instalación, no se formen acumulaciones de virutas en el rango de giro de la palanca tensora de la abrazadera de palanca giratoria.

En la instalación, la superficie de brida de la abrazadera de palanca giratoria debe adaptarse a la altura de la pieza de trabajo y además el punto de sujeción se debe posicionar horizontalmente.
El posicionamiento correcto de la abrazadera de palanca giratoria permite compensar óptimamente las tolerancias de la pieza a pesar de lo corta que sea la palanca tensora.
Con las abrazaderas de palanca giratoria se pueden generar grandes fuerzas. Hay que asegurarse de que las piezas de trabajo y los sistemas de sujeción estén diseñados para estas cargas.
Las abrazaderas de palanca giratoria se pueden equipar con palancas tensoras individuales. La fuerza de sujeción de una abrazadera de palanca giratoria depende de la longitud de la palanca tensora.

Las palancas tensoras para las abrazaderas de palanca giratoria no están incluidas en el suministro.

Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.
Modo de accionamiento:Canales perforados.Datos técnicos:Presión de servicio máx.: 6 bar.Montaje:Ver el contorno de instalación.Ventajas:- Sin fuerzas transversales al sujetar.
- Reducidas medidas de instalación.
- Variada selección de palancas tensoras.
- Acceso óptimo sin colisiones a la pieza de trabajo.
- Suministro de presión sin conductos.
A petición:Diámetro del pistón y carreras más grandes, así como con control de la posición.Accesorios:Palancas tensoras para abrazaderas de palanca giratoria K1857.Volumen de suministro4 uds. de tornillos de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 con clase de resistencia 8.8 incluidos.Indicación sobre el dibujo:
1) Longitud de la palanca tensora (ver K1857)
2) Carrera (ver K1857)
3) Ver accesorios
4) Contorno de instalación
5) Bordes redondeados
6) Soltar
7) Sujetar
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1870 Abrazaderas de palanca giratoria, neumáticas con doble efecto 304 kB
 Indicación técnica de abrazaderas neumáticas de palanca giratoria 21,9 kB

Planos

Abrazaderas de palanca giratoria, neumáticas con doble efecto
Abrazaderas de palanca giratoria, neumáticas con doble efecto

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDiámetro
del pistón
Tipo de
conexión
B

B1DD1GG1HH1H2H3CADAcc.PrecioPedir
K1870.12130412canales perforados2719,52021M4x25M4x81522217 A petición
K1870.16130416canales perforados34252728M5x35M5x1120242810,5 A petición
K1870.20130420canales perforados40303435M6x40M6x102527,5359 A petición
K1870.25130425canales perforados5238,54344M8x50M8x1231,253243,7511,5 A petición
K1870.32130432canales perforados66495758M10x65M10x1640375615,5 A petición
K1870.40130440canales perforados78597172M12x80M12x1850467017,5 A petición
ReferenciaDiámetro
del pistón
H4H5H6LL1L2L3RFuerza de pistón
con 6 bar
(kN)
Superficie del pistón
efectiva
(cm²)
CADAcc.PrecioPedir
K1870.1213041222,5129,5279,753,757,513,50,142,27 A petición
K1870.1613041624,513103513,54,510170,274,52 A petición
K1870.2013042028151141,516,5512,5200,427,06 A petición
K1870.2513042533191353,520,756,7515,63260,6811,34 A petición
K1870.32130432382114,56826,58,520331,2721,23 A petición
K1870.40130440472818,58233,59,525391,9933,18 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33