Grupos de mercancía
Abrazaderas de palanca hidráulicas de doble efecto, forma A, conexión de rosca
K1858_A

Abrazaderas de palanca hidráulicas de doble efecto, forma A,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Las abrazaderas de palanca se prestan óptimamente para usos cuando la situación de sujeción no permite que la pieza de trabajo se pueda extraer libremente hacia arriba cuando no está sujeta. Debido al movimiento lineal de la palanca tensora al abrir o al cerrar la abrazadera de palanca, esta última resulta especialmente adecuada para las situaciones de sujeción en que no es posible el movimiento lateral del elemento de sujeción, p. ejemplo por el obstáculo de contornos. El pistón transmite la fuerza a la palanca tensora de la abrazadera de palanca. La forma de actuación doble de la abrazadera de palanca define claramente los tiempos de apertura y de cierre.Material:Carcasa y pistón de acero.Versión:Carcasa bruñida.
Pistón endurecido.
Indicación:La palanca tensora de la abrazadera de palanca genera su fuerza de sujeción óptima en posición horizontal.
En las piezas de trabajo, las tolerancias se compensan hasta una divergencia de posición de +/- 8,5°.
La fuerza de sujeción de una abrazadera de palanca depende de la longitud de la palanca tensora.

Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.
Modo de accionamiento:- Conexión roscada
- Conexión de brida y junta tórica
- Canales perforados.
Datos técnicos:- Presión de servicio máx. para diámetros de pistón de 16 y 25: 350 bar.
- Presión de servicio máx. para diámetros de pistón de 40: 200 bar.
Montaje:Ver el contorno de instalación.Ventajas:- Rascador de metal integrado.
- Carcasa parcialmente retráctil.
- Acceso sin colisiones a la pieza de trabajo.
- Suministro de presión sin conductos.
- Variadas posibilidades de instalación
A petición:Con control de posiciónVolumen de suministro- 1 ud. de palanca tensora para abrazadera de palanca.
- 4 uds. de tornillos de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 con clase de resistencia 8.8 incluidos
- 4 uds. de cubiertas de plástico.
- 2 uds. de juntas tóricas 7x1,5 (para la forma de accionamiento de conexión por brida y junta tórica).
Indicación sobre el dibujo:
H1*= punto de sujeción óptimo; quedan -1,5 mm hasta el tope de la palanca tensora

1) Contorno de instalación
2) Soltar
3) Sujetar
4) Borde redondeado
5) Solo en el diámetro de pistón 16 los taladros están cerrados con tornillos tapón
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1858_A Abrazaderas de palanca hidráulicas de doble efecto, forma A, conexión de rosca 361 kB
 Indicación técnica para elementos de sujeción hidráulicos 151 kB

Planos

Abrazaderas de palanca hidráulicas de doble efecto, forma A, conexión de rosca
Abrazaderas de palanca hidráulicas de doble efecto, forma A, conexión de rosca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDiámetro
del pistón
Tipo de
conexión
B

B1B2C
(Grados)
DD1GG1HH1H2H3H4CADAcc.PrecioPedir
K1858.161104A16racor de empalme61387693838,5M6x12G1/811741,537,510,522,5 A petición
K1858.251104A25racor de empalme80568655050,5M8x22G1/415650541922 A petición
K1858.401104A40racor de empalme856213,5657070,5M10x22G1/41916567,72025 A petición
ReferenciaFormaDiámetro
del pistón
LL1L2L3L4L5L6L7L8Fuerza de sujeción
a 100 bar
(kN)
Fuerza de sujeción
con 200 bar
(kN)
Fuerza de sujeción
con 350 bar
(kN)
CADAcc.PrecioPedir
K1858.161104A1652381518281949357,51,5-5,2 A petición
K1858.251104A2572562425442463,544103,9-13,8 A petición
K1858.401104A401007836326631,582,540,5109,519- A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33