Grupos de mercancía
Abrazaderas de palanca neumáticas enroscables con brida
K1819

Abrazaderas de palanca neumáticas enroscables con brida

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de aluminio.
Pistón de acero.
Versión:Cuerpo base negro anodizado.
Pistón cromado duro.
Indicación:Las abrazaderas de palanca neumáticas enroscables con brida se utilizan para aplicaciones que no requieren una gran fuerza de sujeción o cuando es necesario que el punto de sujeción esté libre para colocar y retirar la pieza de trabajo.
Gracias a su estructura, se puede montar ocupando poco espacio. Con la ayuda de la rosca, el dispositivo de sujeción pivotante puede ajustarse en altura y se puede empotrar en el dispositivo.

Debido a la doble función del dispositivo de sujeción, el pistón se mueve hacia abajo y hacia arriba con la ayuda de la presión.

Las abrazaderas de palanca se pueden utilizar para sujetar piezas de trabajo con un perfil más bajo.

El movimiento de la abrazadera de palanca no se debe obstaculizar. F1 = Presión de servicio máx. admisible con 7 bar.

En comparación con los dispositivos de sujeción pivotante, las abrazaderas de palanca del mismo tamaño pueden generar mayores fuerzas de sujeción debido al mecanismo de palanca.

La abrazadera de palanca enroscable con brida se puede fijar por arriba o por abajo con la ayuda de una tuerca con ranura según DIN 70852. Otra posibilidad sería fijar la abrazadera de palanca al dispositivo por arriba con cuatro tornillos de cabeza cilíndrica.

La posición del brazo de sujeción se puede ajustar de forma inidividual.

El dispositivo de sujeción pivotante solo se debe utilizar con aire lubricado.

Los orificios de fijación situados en la brida tienen las mismas dimensiones que los de la brida roscada K1820.

Las tuercas con ranura no están incluidas en el volumen de suministro.
Accesorios:Tuerca con ranura DIN 70852.
Brida roscada K1820.
Indicación sobre el dibujo:
1) Sujetar
2) Destensar
3) Suelto
4) Sujeto
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1819 Abrazaderas de palanca neumáticas enroscables con brida 255 kB

Planos

Abrazaderas de palanca neumáticas enroscables con brida

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoA

A1A2BB1B2B3B4DD1D2HH1H2H3H4H5H6H7F1
N
CADAcc.PrecioPedir
K1819.25254148165037236616M40X1,55,5M5144625125151237-4717230 A petición
K1819.32325260226045238018M50X1,56,5G1/81707357251310,550-5620370 A petición
K1819.4040566623,56550268720M55X1,56,8G1/8177360251310,550-54,525560 A petición
K1819.505063,577,52675583210022M65X1,58,5G1/82007965251110,547-5730760 A petición
K1819.6363748829,589703511822M80X1,58,5G1/82118071,52511954-64301350 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33