- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K1820Bridas roscadas de aluminio |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Aluminio.Indicación:La brida roscada de aluminio se puede utilizar como rosca para el dispositivo de sujeción pivotante.
Los orificios de fijación de la brida roscada tienen las mismas dimensiones que los del dispositivo de sujeción pivotante neumático, enroscable con brida (K1818), y de la abrazadera de palanca neumática, enroscable con brida (K1819).
Se puede utilizar para contrarrestar con una tuerca con ranura en el dispositivo.Ventajas:En la placa de fijación del dispositivo, no debe cortarse ninguna rosca adicional.Accesorios:K1819 Abrazadera de palanca neumática enroscable con brida. K1814 Dispositivo de sujeción pivotante neumático enroscable. K1818 Dispositivo de sujeción pivotante neumático enroscable con brida.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tamaño | B | B1 | D | D1 | D2 | H | H1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1820.12 | 12 | 35 | 24 | M25x1,5 | 8 | 4,5 | 8 | 5 |  | | A petición | | K1820.16 | 16 | 40 | 29 | M30x1,5 | 8 | 4,5 | 8 | 5 |  | | A petición | | K1820.20 | 20 | 45 | 32 | M35x1,5 | 9 | 5,5 | 9 | 6 |  | | A petición | | K1820.25 | 25 | 50 | 37 | M40x1,5 | 9 | 5,5 | 9 | 6 |  | | A petición | | K1820.32 | 32 | 60 | 45 | M50x1,5 | 11 | 6,5 | 12 | 7 |  | | A petición | | K1820.40 | 40 | 65 | 50 | M55x1,5 | 11 | 6,5 | 12 | 7 |  | | A petición | | K1820.50 | 50 | 75 | 58 | M65x1,5 | 13 | 8,5 | 15 | 9 |  | | A petición | | K1820.63 | 63 | 88 | 70 | M80x1,5 | 13 | 8,5 | 15 | 9 |  | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|