- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K1815_BDispositivos de sujeción pivotante neumáticos, forma B |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo base de aluminio. Vástago de pistón de acción doble de acero inoxidable.Versión:Cuerpo base negro anodizado.Indicación:Los dispositivos de sujeción pivotantes se utilizan cuando no se requiere una gran fuerza de sujeción o cuando es necesario que el punto de sujeción esté libre para colocar y retirar la pieza de trabajo. La forma de bloque de la carcasa permite una fijación universal. El pistón magnético está preparado para una detección de fin de carrera eléctrica. Se incluyen tornillo y anillo elástico para fijar los brazos de sujeción disponibles como accesorios. El movimiento del dispositivo de sujeción pivotante no se debe obstaculizar. F1 = Presión de servicio máx. admisible con 6 bar.A petición:Interruptor de proximidad.Accesorios:- Brazo de sujeción K1816 - Adaptador K1817Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 2 | Forma | Tamaño | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1815.1201 | con giro a la derecha | B | 20 | 48 | 8 | 13 | 36 | 20 | 11,5 | 30 | 12 | M8 | 5,5 | M6 | M5 | 5,5 | | | A petición | | K1815.2201 | con giro a la izquierda | B | 20 | 48 | 8 | 13 | 36 | 20 | 11,5 | 30 | 12 | M8 | 5,5 | M6 | M5 | 5,5 | | | A petición | |
Referencia | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | Carrera S | L | S1 | S2 | T | T1 | F1 N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1815.1201 | 80 | 125 | 74 | 17 | 44,5 | 24 | 22 | 27 | 46 | 12 | 15 | 4,5 | 20 | 80 | | | A petición | | K1815.2201 | 80 | 125 | 74 | 17 | 44,5 | 24 | 22 | 27 | 46 | 12 | 15 | 4,5 | 20 | 80 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|