Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción pivotantes, hidráulicos con retroceso por muelle y efecto simple o doble, forma C, rosca interna
K1864_C

Dispositivos de sujeción pivotantes, hidráulicos con retroceso...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los dispositivos de sujeción pivotantes hidráulicos están diseñados para aquellos sistemas de sujeción en que los puntos de sujeción tienen que estar libres al extraer o colocar dentro la pieza. Los dispositivos de sujeción pivotantes funcionan como cilindros de tracción de efecto doble o simple. Para los dispositivos de sujeción pivotantes hay tres clases de carcasa donde elegir, así como distintas formas de accionamiento. El movimiento de sujeción se inicia mediante un movimiento de giro o carrera superpuesto. La carrera de sujeción en sí es un movimiento lineal. Hay disponibles numerosas variantes con un ángulo de giro de 90° hacia la izquierda o la derecha. Los dispositivos de sujeción pivotantes son muy duraderos porque tienen un rascador metálico que les protege de las virutas, además un seguro contra sobrecargas protege el mecanismo de giro de los daños en caso de bloquearse el ciclo de giro.Material:Carcasa y pistón de acero.
Junta de NBR.
Versión:Carcasa bruñida.
Pistón endurecido.
Indicación:Si se excede el caudal volumétrico admisible en el dispositivos de sujeción pivotante, hay que instalar entremedias una válvula de estrangulación.
La presión de servicio admisible de los dispositivos de sujeción pivotantes depende de la longitud del brazo de sujeción.
Al montar los brazos de sujeción hay que sostenerlos para no dañar la guía de bolas de los dispositivos de sujeción pivotantes.
En función de la conexión de ventilación, en los dispositivos de sujeción pivotantes de efecto simple se debe cambiar el filtro sinterizado por un tornillo tapón.

El brazo de sujeción de los dispositivos de sujeción pivotantes no está incluido en el volumen de suministro.

Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.
Modo de accionamiento:- Conexión roscada
- Conexión de brida y junta tórica
- Canales perforados.
Datos técnicos:Presión de servicio máx.: 500 bar.Montaje:Ver el contorno de instalación.Ventajas:- Rascador de metal integrado.
- Seguro anti sobrecarga integrado.
- Acceso sin colisiones a la pieza de trabajo.
- Muchas variantes.
- Alimentación de aire comprimido mediante diversas formas de conexión.
A petición:Diámetros del pistón y carreras más grandes, más ángulos de giro, distintos asientos del brazo de sujeción, con control de la posición.Accesorios:Brazo de sujeción para dispositivo de sujeción pivotante K1865.Volumen de suministro1 ud. de tornillo o tuerca incluido para asiento de brazo de sujeción.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: Brida arriba
Forma B: Brida abajo
Forma C: Rosca interior

1) Contorno de instalación
2) Ver accesorios
3) En los cilindros de efecto simple, la conexión está equipada con un filtro sinterizado integrado
4) Con giro a la izquierda
5) Con giro a la derecha
6) Tensar
7) Destensar o purgar aire en los cilindros de efecto simple
Características especiales:
RoHS

Planos

Dispositivos de sujeción pivotantes, hidráulicos con retroceso por muelle y efecto simple o doble, forma C, rosca interna

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Tipo de
conexión
Dirección
de giro
Diámetro
del pistón
CarreraD

D1D2D5D6D7D9GG1HH2CADAcc.PrecioPedir
K1864.25101306190111CDe doble efectocanales perforadosa la derecha25104223,5205242-5M18x1,5M45x1,511291 A petición
K1864.25101306190211CDe doble efectocanales perforadosa la izquierda25104223,5205242-5M18x1,5M45x1,511291 A petición
K1864.40131306190111CDe doble efectocanales perforadosa la derecha40135533,5326455-5M28x1,5M60x1,5152124 A petición
K1864.40131306190211CDe doble efectocanales perforadosa la izquierda40135533,5326455-5M28x1,5M60x1,5152124 A petición
K1864.25102306190111CDe efecto simplecanales perforadosa la derecha25104223,5205242-5M18x1,5M45x1,511291 A petición
K1864.25102306190211CDe efecto simplecanales perforadosa la izquierda25104223,5205242-5M18x1,5M45x1,511291 A petición
K1864.40132306190111CDe efecto simplecanales perforadosa la derecha40135533,5326455-5M28x1,5M60x1,5152124 A petición
K1864.40132306190211CDe efecto simplecanales perforadosa la izquierda40135533,5326455-5M28x1,5M60x1,5152124 A petición
ReferenciaFormaH5H7H8H9H11H12H13H14H15H16H17SWSW1Caudal volumétrico
máx.
(cm³/s)
Demanda de aceite/Carrera
(cm³)
Demanda de aceite/Carrera de retroceso
(cm³)
CADAcc.PrecioPedir
K1864.25101306190111C981070534137242010,5827463,23,28,8 A petición
K1864.25101306190211C981070534137242010,5827463,23,28,8 A petición
K1864.40131306190111C10913996646,541,5292412,5104055101027,7 A petición
K1864.40131306190211C10913996646,541,5292412,5104055101027,7 A petición
K1864.25102306190111C981070534137242010,5827463,23,2- A petición
K1864.25102306190211C981070534137242010,5827463,23,2- A petición
K1864.40132306190111C10913996646,541,5292412,51040551010- A petición
K1864.40132306190211C10913996646,541,5292412,51040551010- A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33