K1862_CDispositivos de sujeción pivotantes, hidráulicos compactos con... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los dispositivos de sujeción pivotantes hidráulicos compactos están diseñados para aquellos sistemas de sujeción en que los puntos de sujeción tienen que estar libres al extraer o colocar dentro la pieza. Además son idóneos cuando haya muy poco espacio disponible. Los dispositivos de sujeción pivotantes compactos funcionan como cilindros de tracción de efecto doble o simple. Para los dispositivos de sujeción pivotantes compactos hay tres clases de carcasa donde elegir, así como distintas formas de accionamiento. El movimiento de sujeción se inicia mediante un movimiento de giro o carrera superpuesto. La carrera de sujeción en sí es un movimiento lineal. Hay disponibles numerosas variantes con un ángulo de giro de 90° hacia la izquierda o la derecha. Material:Carcasa y pistón de acero. Junta de NBR.Versión:Carcasa bruñida. Pistón endurecido.Indicación:Si se excede el caudal volumétrico admisible en el dispositivos de sujeción pivotante, hay que instalar entremedias una válvula de estrangulación. La presión de servicio admisible de los dispositivos de sujeción pivotantes depende de la longitud del brazo de sujeción. Al montar los brazos de sujeción hay que sostenerlos para no dañar la guía de bolas de los dispositivos de sujeción pivotantes. En función de la conexión de ventilación, en los dispositivos de sujeción pivotantes de efecto simple se debe cambiar el filtro sinterizado por un tornillo tapón.
El brazo de sujeción de los dispositivos de sujeción pivotantes compactos no está incluido en el volumen de suministro.
Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.Modo de accionamiento:- Conexión roscada - Conexión de brida y junta tórica - Canales perforados.Datos técnicos:Presión de servicio máx.: 350 bar.Montaje:Ver el contorno de instalación.Ventajas:- Estructura compacta. - Muchas variantes. - Acceso sin colisiones a la pieza de trabajo.A petición:Diámetros del pistón y carreras más grandes, más ángulos de giro, distintos asientos del brazo de sujeción, con control de la posición.Accesorios:Brazo de sujeción para dispositivo de sujeción pivotante compacto K1863.Volumen de suministro- 1 ud. tuerca de ranura M27x1,5 (solo en los dispositivos de sujeción pivotantes compactos K1862.14081104190100, K1862.14081104190200, K1862.14062104190100, K1862.14062104190200). - 1 ud. de tornillo o tuerca para asiento de brazo de sujeción.Indicación sobre el dibujo:Forma AGW: Brida arriba, Racor de empalme Forma AOF: Brida arriba, Conexión de brida y junta tórica Forma BGW: Brida abajo, Racor de empalme Forma BOF: Brida abajo, Conexión de brida y junta tórica Forma C: Rosca interior
1) Contorno de instalación 2) Ver accesorios 3) En los cilindros de efecto simple, la conexión está equipada con un filtro sinterizado integrado 4) Con giro a la izquierda 5) Con giro a la derecha 6) Incluidos en el volumen de suministro Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Tipo de conexión | Dirección de giro | Diámetro del pistón | Carrera | D | D3 | D4 | G | H | H2 | H3 | H4 | H6 | H7 | H8 | H9 | L8 | Caudal volumétrico máx. (cm³/s) | Demanda de aceite/Carrera (cm³) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1862.14081306190100 | C | De doble efecto | canales perforados | a la derecha | 14 | 8 | 10 | 24,5 | 25 | M28x1,5 | 110 | 91 | 70 | 58 | 8 | 8 | 12 | 11,5 | 36 | 2,5 | 1,2 | | | A petición | | K1862.14081306190200 | C | De doble efecto | canales perforados | a la izquierda | 14 | 8 | 10 | 24,5 | 25 | M28x1,5 | 110 | 91 | 70 | 58 | 8 | 8 | 12 | 11,5 | 36 | 2,5 | 1,2 | | | A petición | | K1862.14062306190100 | C | De efecto simple | canales perforados | a la derecha | 14 | 6 | 10 | 24,5 | 25 | M28x1,5 | 110 | 91 | 70 | 58 | 6 | 10 | 12 | 11,5 | 36 | 2,5 | 1,2 | | | A petición | | K1862.14062306190200 | C | De efecto simple | canales perforados | a la izquierda | 14 | 6 | 10 | 24,5 | 25 | M28x1,5 | 110 | 91 | 70 | 58 | 6 | 10 | 12 | 11,5 | 36 | 2,5 | 1,2 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|