Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción pivotantes neumáticos
Cuerpo del bloque, forma A
K1812_A

Dispositivos de sujeción pivotantes neumáticos Cuerpo del...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de aluminio.
Pistón de acero.
Versión:Cuerpo base anodizado en plata.
Pistón cromado duro.
Indicación:Los dispositivos de sujeción pivotantes neumáticos se utilizan para aplicaciones que no requieren una gran fuerza de sujeción o cuando es necesario que el punto de sujeción esté libre para colocar y retirar la pieza de trabajo.

Debido a la doble función del dispositivo de sujeción, el pistón se mueve hacia abajo y hacia arriba con la ayuda de la presión.

La carrera completa del dispositivo de sujeción pivotante se compone de una carrera de giro y una carrera de sujeción. Al principio del proceso de sujeción, el brazo de sujeción realiza un movimiento de 90° hacia abajo. Este movimiento va seguido de la carrera de sujeción lineal hacia abajo. La sujeción de la pieza de trabajo debe realizarse exclusivamente mediante la carrera de sujeción.

El pistón magnético está preparado para una detección de fin de carrera eléctrica. El movimiento del dispositivo de sujeción pivotante no se debe obstaculizar. F1 = Presión de servicio máx. admisible con 6 bar.

El dispositivo de sujeción pivotante solo se debe utilizar con aire lubricado.

El brazo de sujeción no está incluido en el volumen de suministro.
A petición:Interruptor de proximidad.Accesorios:Brazo de sujeción K1813 para dispositivo de sujeción pivotante.Indicación sobre el dibujo:
1) Sujetar
2) Destensar
3) Carrera de giro
4) Carrera de sujeción
5) Suelto
6) Sujeto
7) Giro a la izquierda
8) Giro a la derecha
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1812_A Dispositivos de sujeción pivotantes neumáticos Cuerpo del bloque, forma A 318 kB

Planos

Dispositivos de sujeción pivotantes neumáticos
Cuerpo del bloque, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoFormaVersión 2AB

B1
max.
B1
min.
B2B3D
máx.
D
mín.
D1D2D3CADAcc.PrecioPedir
K1812.1121012Acon giro a la derecha2054,94,84,57,511,511,426M5M03x0,5 A petición
K1812.1122012Acon giro a la derecha2054,94,84,57,511,511,426M5M03x0,5 A petición
K1812.1161016Acon giro a la derecha2556,96,84,57,514,514,428M5M05x0,8 A petición
K1812.1162016Acon giro a la derecha2556,96,84,57,514,514,428M5M05x0,8 A petición
K1812.2121012Acon giro a la izquierda2054,94,84,57,511,511,426M5M03x0,5 A petición
K1812.2122012Acon giro a la izquierda2054,94,84,57,511,511,426M5M03x0,5 A petición
K1812.2161016Acon giro a la izquierda2556,96,84,57,514,514,428M5M05x0,8 A petición
K1812.2162016Acon giro a la izquierda2556,96,84,57,514,514,428M5M05x0,8 A petición
ReferenciaH

H1H2H3H4H5H6LL1L2S1S2Carrera
S
F1
N
CADAcc.PrecioPedir
K1812.1121010077,8125122,532515,587,51017,559 A petición
K1812.1122013097,8127022,532515,587,52027,559 A petición
K1812.1161010077,8125122,53292087,51017,5106 A petición
K1812.1162013097,8127022,53292087,52027,5106 A petición
K1812.2121010077,8125122,532515,587,51017,559 A petición
K1812.2122013097,8127022,532515,587,52027,559 A petición
K1812.2161010077,8113222,53292087,51017,5106 A petición
K1812.2162013097,8114222,53292087,52027,5106 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33