Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción pivotantes neumáticos enroscables con brida
K1818

Dispositivos de sujeción pivotantes neumáticos enroscables con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de aluminio.
Pistón de acero.
Versión:Cuerpo base anodizado en plata.
Pistón cromado duro.
Indicación:Los dispositivos de sujeción pivotantes neumáticos enroscables con brida se utilizan para aplicaciones que no requieren una gran fuerza de sujeción o cuando es necesario que el punto de sujeción esté libre para colocar y retirar la pieza de trabajo.
Gracias a su estructura, se puede montar ocupando poco espacio. Con la ayuda de la rosca, el dispositivo de sujeción pivotante puede ajustarse en altura y se puede empotrar en el dispositivo. Las conexiones de aire comprimido del dispositivo de sujeción pivotante se encuentran en la brida.

Debido a la doble función del dispositivo de sujeción, el pistón se mueve hacia abajo y hacia arriba con la ayuda de la presión.

La carrera completa del dispositivo de sujeción pivotante se compone de una carrera de giro y una carrera de sujeción. Al principio del proceso de sujeción, el brazo de sujeción realiza un movimiento de 90° hacia abajo. Este movimiento va seguido de la carrera de sujeción lineal hacia abajo. La sujeción de la pieza de trabajo debe realizarse exclusivamente mediante la carrera de sujeción.

El movimiento del dispositivo de sujeción pivotante no se debe obstaculizar. F1 = Presión de servicio máx. admisible con 6 bar.

El dispositivo de sujeción pivotante enroscable con brida se puede fijar por arriba o por abajo con la ayuda de una tuerca con ranura según DIN 70852. Otra posibilidad sería fijar el dispositivo de sujeción pivotante al dispositivo por arriba con cuatro tornillos de cabeza cilíndrica.

El dispositivo de sujeción pivotante solo se debe utilizar con aire lubricado.

Los orificios de fijación situados en la brida tienen las mismas dimensiones que los de la brida roscada K1820.

El volumen de suministro incluye el tornillo y la arandela elástica para fijar los brazos de sujeción disponibles como accesorios.

El brazo de sujeción y la tuerca con ranura no están incluidos en el volumen de suministro.
Accesorios:Brazo de sujeción K1816 para dispositivo de sujeción pivotante.
Tuerca con ranura DIN 70852.
Indicación sobre el dibujo:
1) Sujetar
2) Destensar
3) Carrera de giro
4) Carrera de sujeción
5) Suelto
6) Sujeto
7) Giro a la izquierda
8) Giro a la derecha
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1818 Dispositivos de sujeción pivotantes neumáticos enroscables con brida 300 kB

Planos

Dispositivos de sujeción pivotantes neumáticos enroscables con brida

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoVersión 2Modelo
de forma
A

A1A2A3BB1B2DD1D2D3D4CADAcc.PrecioPedir
K1818.11212enroscable con bridacon giro a la derecha353918,751032,52342,5M25x1,5M584,5M5 A petición
K1818.11616enroscable con bridacon giro a la derecha414523123626,547M30x1,5M584,5M5 A petición
K1818.12020enroscable con bridacon giro a la derecha485427,5144130,554M35x1,5M8125,5M5 A petición
K1818.12525enroscable con bridacon giro a la derecha50562523503766M40X1,5M8145,5M5 A petición
K1818.13232enroscable con bridacon giro a la derecha60693023604580M50X1,5M8166,5G1/8 A petición
K1818.14040enroscable con bridacon giro a la derecha707937,526655087M55X1,5M8166,5G1/8 A petición
K1818.15050enroscable con bridacon giro a la derecha809042,5327558100M65X1,5M10208,5G1/8 A petición
K1818.16363enroscable con bridacon giro a la derecha9010045,5359070118M80X1,5M10208,5G1/8 A petición
K1818.21212enroscable con bridacon giro a la izquierda353918,751032,52342,5M25x1,5M584,5M5 A petición
K1818.21616enroscable con bridacon giro a la izquierda414523123626,547M30x1,5M584,5M5 A petición
K1818.22020enroscable con bridacon giro a la izquierda485427,5144130,554M35x1,5M8125,5M5 A petición
K1818.22525enroscable con bridacon giro a la izquierda50562523503766M40X1,5M8145,5M5 A petición
K1818.23232enroscable con bridacon giro a la izquierda60693023604580M50X1,5M8166,5G1/8 A petición
K1818.24040enroscable con bridacon giro a la izquierda707937,526655087M55X1,5M8166,5G1/8 A petición
K1818.25050enroscable con bridacon giro a la izquierda809042,5327558100M65X1,5M10208,5G1/8 A petición
K1818.26363enroscable con bridacon giro a la izquierda9010045,5359070118M80X1,5M10208,5G1/8 A petición
ReferenciaH

H1H2H3H4H5H6H7Carrera
S
S1S2F1
N
CADAcc.PrecioPedir
K1818.11275104,65225181171217,698,640 A petición
K1818.11675104,55225181171217,598,590 A petición
K1818.12090,5133,565,125,420101016271215120 A petición
K1818.125921346230251511,516261313210 A petición
K1818.1321031507330251310,519281414370 A petición
K1818.1401031527330251310,519301416650 A petición
K1818.1501101678030251110,5253216161020 A petición
K1818.1631101658030251110,5253016141720 A petición
K1818.21275104,65225181171217,698,640 A petición
K1818.21675104,55225181171217,598,590 A petición
K1818.22090,5133,565,125,420101016271215120 A petición
K1818.225921346230251511,516261313210 A petición
K1818.2321031507330251310,519281414370 A petición
K1818.2401031527330251310,519301416650 A petición
K1818.2501101678030251110,5253216161020 A petición
K1818.2631101658030251110,5253016141720 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33