Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción pivotantes neumáticos enroscables
K1814

Dispositivos de sujeción pivotantes neumáticos enroscables

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de aluminio.
Pistón de acero.
Versión:Cuerpo base negro anodizado.
Pistón cromado duro.
Indicación:Los dispositivos de sujeción pivotantes neumáticos enroscables se utilizan para aplicaciones que no requieren una gran fuerza de sujeción o cuando es necesario que el punto de sujeción esté libre para colocar y retirar la pieza de trabajo.
Gracias a su estructura, se puede montar ocupando poco espacio. Con la ayuda de la rosca, el dispositivo de sujeción pivotante puede ajustarse en altura y se puede empotrar en el dispositivo.

Debido a la doble función del dispositivo de sujeción, el pistón se mueve hacia abajo y hacia arriba con la ayuda de la presión.

La carrera completa del dispositivo de sujeción pivotante se compone de una carrera de giro y una carrera de sujeción. Al principio del proceso de sujeción, el brazo de sujeción realiza un movimiento de 90° hacia abajo. Este movimiento va seguido de la carrera de sujeción lineal hacia abajo. La sujeción de la pieza de trabajo debe realizarse exclusivamente mediante la carrera de sujeción.

El movimiento del dispositivo de sujeción pivotante no se debe obstaculizar. F1 = Presión de servicio máx. admisible con 6 bar.

El dispositivo de sujeción pivotante enroscable se puede fijar con la ayuda de una tuerca con ranura según DIN 70852 o de una brida roscada (K1820).

El dispositivo de sujeción pivotante solo se debe utilizar con aire lubricado.

Se incluyen tornillo y arandela elástica para fijar los brazos de sujeción disponibles como accesorios.

El brazo de sujeción, la tuerca con ranura y la brida roscada no están incluidos en el volumen de suministro.
Accesorios:Brazo de sujeción K1816 para dispositivo de sujeción pivotante.
Tuerca con ranura DIN 70852.
Brida roscada K1820.
Indicación sobre el dibujo:
1) Sujetar
2) Destensar
3) Carrera de giro
4) Carrera de sujeción
5) Suelto
6) Sujeto
7) Giro a la izquierda
8) Giro a la derecha
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1814 Dispositivos de sujeción pivotantes neumáticos enroscables 288 kB

Planos

Dispositivos de sujeción pivotantes neumáticos enroscables

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoVersión 2Modelo
de forma
A

A1DD1D2D3D4CADAcc.PrecioPedir
K1814.11212enroscablecon giro a la derecha3522,522,5M25X1,58M5M5 A petición
K1814.11616enroscablecon giro a la derecha412627,5M30x1,58M5M5 A petición
K1814.12020enroscablecon giro a la derecha4830,532,5M35x1,512M5M8 A petición
K1814.12525enroscablecon giro a la derecha503038M40x1,514M5M8 A petición
K1814.13232enroscablecon giro a la derecha603548M50x1,516G1/8M8 A petición
K1814.14040enroscablecon giro a la derecha7042,553M55X1,516G1/8M8 A petición
K1814.15050enroscablecon giro a la derecha8047,562M65X1,520G1/8M10 A petición
K1814.16363enroscablecon giro a la derecha905077M80X1,520G1/8M10 A petición
K1814.21212enroscablecon giro a la izquierda3522,522,5M25X1,58M5M5 A petición
K1814.21616enroscablecon giro a la izquierda412627,5M30x1,58M5M5 A petición
K1814.22020enroscablecon giro a la izquierda4830,532,5M35x1,512M5M8 A petición
K1814.22525enroscablecon giro a la izquierda503038M40x1,514M5M8 A petición
K1814.23232enroscablecon giro a la izquierda603548M50x1,516G1/8M8 A petición
K1814.24040enroscablecon giro a la izquierda7042,553M55X1,516G1/8M8 A petición
K1814.25050enroscablecon giro a la izquierda8047,562M65X1,520G1/8M10 A petición
K1814.26363enroscablecon giro a la izquierda905077M80X1,520G1/8M10 A petición
ReferenciaH

H1H2H3H4H5S1S2Carrera
S
F1
N
CADAcc.PrecioPedir
K1814.11274,9104,5704821298,617,640 A petición
K1814.11675108,5704821698,517,590 A petición
K1814.12090,5136,585,163,1219121527120 A petición
K1814.1257311870351216131326210 A petición
K1814.1328313279401519141428370 A petición
K1814.1408713683451519141630650 A petición
K1814.1509214887501525,41616321020 A petición
K1814.1639815392561525,41614301720 A petición
K1814.21274,9104,5704821298,617,640 A petición
K1814.21675108,5704821698,517,590 A petición
K1814.22090,5136,585,163,1219121527120 A petición
K1814.2257311870351216131326210 A petición
K1814.2328313279401519141428370 A petición
K1814.2408713683451519141630650 A petición
K1814.2509214887501525,41616321020 A petición
K1814.2639815392561525,41614301720 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33