- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0033Dispositivos de sujeción con leva |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo básico de acero, mordaza de sujeción de acero de cementación, casquillo de centrado con collar de acero para temple y revenido.Versión:Bruñido. Mordaza de sujeción templada por cementación.Indicación:Las mordazas de sujeción tienen un lado acanalado para superficies de sujeción brutas. Junto al efecto de sujeción, se produce simultáneamente un efecto de tracción hacia abajo. En la rosca D3 se puede insertar un tornillo prisionero para impedir que la pieza se deslice hacia atrás durante el proceso de sujeción.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | A | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | E | E1 | H | H1 | H2 | K | K1 | L | X | Y | Z | F=Fuerza de sujeción N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0033.006 | 73 | 25 | 12,2 | M6 | 7 | M6 | 16 | 6,5 | 2,5 | 11 | 35 | 24 | 12,4 | 25,5 | 2,5 | 27 | 12 | 4,5 | M3 | 10000 | | | A petición | | K0033.010 | 110 | 39 | 18,2 | M10 | 11 | M10 | 24 | 10,5 | 4 | 18 | 56 | 38 | 20 | 40,5 | 4 | 39 | 20,5 | 8 | M5 | 40000 | | | A petición | | K0033.016 | 170 | 58 | 26,2 | M16 | 17 | M10 | 35 | 17 | 7 | 27 | 85 | 60 | 30 | 60,5 | 7 | 61 | 32 | 13 | M8 | 100000 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|