Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción con leva con excéntrica
K1695

Dispositivos de sujeción con leva con excéntrica

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Montaje:1. Introducir el tornillo de sujeción en el casquillo con collar, la excéntrica de sujeción y la unidad de sujeción y apretarlos en la placa de base.
2. Apretando la excéntrica de sujeción con una llave Allen se sujeta la pieza de trabajo.
Ventajas:- Diseño compacto
- Sujeción rápida y sencilla de componentes
- Función de tracción hacia abajo
Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo de sujeción
2) Casquillo con collar
3) Excéntrica de sujeción
4) Unidad de sujeción
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1695 Dispositivos de sujeción con leva con excéntrica 370 kB

Planos

Dispositivos de sujeción con leva con excéntrica

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBB1D

HH1H2H3H4LL1L2SWSW1Carrera
S
Fuerza de
sujeción
kN
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K1695.0813210M8232087154428,526,519643,545 A petición
K1695.1014012M1029251091654353324855,555 A petición
K1695.1214614M1235301211176239,537,527105,5770 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33