- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K2048Dispositivos de sujeción de leva de acero |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:La medida A se refiere a la distancia desde la pieza de trabajo hasta el centro de la rosca (el tornillo tensor).
Para reducir al mínimo los arañazos en la pieza de trabajo, se recomienda la forma B con chapa de sujeción.Ventajas:- Diseño compacto - Sujeción rápida y sencilla de componentesAccesorios:Chapa de sujeción K2050.Indicación sobre el dibujo: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | A | D | D1 | H | H1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K2048.060 | A | Sin chapa de sujeción | 5,9 | 10 | M6 | 5 | 9 |  | | A petición | | K2048.080 | A | Sin chapa de sujeción | 7,1 | 12 | M8 | 6 | 12 |  | | A petición | | K2048.100 | A | Sin chapa de sujeción | 8,3 | 14 | M10 | 7 | 15 |  | | A petición | | K2048.120 | A | Sin chapa de sujeción | 9,5 | 16 | M12 | 8 | 18 |  | | A petición | |
Referencia | Forma | L | L1 | R | Carrera S | SW | Fuerza de sujeción kN | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K2048.060 | A | 5 | 6,8 | - | 1,8 | 4 | 2,2 | 7,4 |  | | A petición | | K2048.080 | A | 6 | 8,2 | - | 2,2 | 5 | 4,7 | 18 |  | | A petición | | K2048.100 | A | 7 | 9,5 | - | 2,5 | 6 | 7,9 | 35 |  | | A petición | | K2048.120 | A | 8 | 10,9 | - | 2,9 | 8 | 14 | 60 |  | | A petición | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | A | B | D | D1 | H | H1 | H2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K2048.061 | B | Con chapa de sujeción | 5,9 | 10 | 10 | M6 | 5 | 9 | 6 |  | | A petición | | K2048.081 | B | Con chapa de sujeción | 7,1 | 12 | 12 | M8 | 6 | 12 | 7 |  | | A petición | | K2048.101 | B | Con chapa de sujeción | 8,3 | 14 | 14 | M10 | 7 | 15 | 8 |  | | A petición | | K2048.121 | B | Con chapa de sujeción | 9,5 | 16 | 16 | M12 | 8 | 18 | 9 |  | | A petición | |
Referencia | Forma | L | L1 | L2 | L3 | Carrera S | SW | Fuerza de sujeción kN | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K2048.061 | B | 5 | 6,8 | 1 | 13 | 1,8 | 4 | 2,2 | 7,4 |  | | A petición | | K2048.081 | B | 6 | 8,2 | 1 | 15,5 | 2,2 | 5 | 4,7 | 18 |  | | A petición | | K2048.101 | B | 7 | 9,5 | 1 | 18 | 2,5 | 6 | 7,9 | 35 |  | | A petición | | K2048.121 | B | 8 | 10,9 | 1 | 20 | 2,9 | 8 | 14 | 60 |  | | A petición | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|