Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Latón.Aplicación:La excéntrica de sujeción sirve para fijar componentes en placas y piezas de trabajo.
Con la excéntrica se pueden realizar uniones no fijas de componentes.
Gracias a los elementos de sujeción es posible un montaje de piezas de trabajo con posicionamiento preciso.
Ventajas:En muchos casos de esta manera se evita una laboriosa perforación transversal para tornillos de sujeción.
La perforación de alojamiento para la excéntrica de sujeción se realiza de forma rentable en el mismo sistema de sujeción de máquinas que la perforación de alojamiento o la ranura para el componente a conectar.
Principio de función:Colocar en la parte principal el componente a sujetar y la excéntrica de sujeción. El marcaje de puntos de la excéntrica de sujeción apunta al componente a fijar.
La excéntrica de sujeción se aprieta con una llave Allen en dirección de la marca de flecha.
El componente puede aflojarse de nuevo girando en sentido contrario la excéntrica de sujeción.
Indicación sobre el dibujo:
1) Borde de sujeción
2) 8 H9 profundidad mín. 8
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1457 Excéntricas de sujeción de latón 252 kB

Planos

Excéntricas de sujeción de latón

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1HSWCADAcc.PrecioPedir
K1457.080887,583 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33