Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Montaje:1. Introducir el tornillo de sujeción en el casquillo con collar y la excéntrica de sujeción y apretarlo en la placa de base.
2. Apretando la excéntrica de sujeción con una llave Allen se sujeta la pieza de trabajo.
Ventajas:- Diseño compacto
- Sujeción rápida y sencilla de componentes
Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo de sujeción
2) Casquillo con collar
3) Excéntrica de sujeción
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1694 Excéntrico de sujeción 274 kB

Planos

Excéntrico de sujeción

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1HH1H2LL1SWSW1Fuerza de
sujeción
kN
Carrera
S
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K1694.0824M8168121216,41965,24,450 A petición
K1694.1030M102010151520,524885,575 A petición
K1694.1234M122412181723,227109,36,290 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33