Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción de leva en unión positiva
K0022

Dispositivos de sujeción de leva en unión positiva

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tornillo excéntrico de aleación de acero.
Arandela de sujeción de acero.
Versión:Tornillo excéntrico bruñido.
Arandela de sujeción bruñida.
Indicación:El dispositivo de sujeción de leva tiene una arandela a la que se puede aplicar mediante fresado el perfil de la pieza de trabajo que se vaya a tensar. Como resultado, se obtiene una sujeción por nexo de forma para piezas de trabajo redondas, perfiladas o delicadas. El borde aplanado guarda la misma distancia con respecto al centro del tornillo que el dispositivo de sujeción de leva K0026, de modo que las arandelas se pueden sustituir en caso necesario.

"A" = Distancia desde la pieza de trabajo hasta el centro de la rosca (tornillo tensor).
"D1 mín." = Medida disponible para el fresado de perfiles.
A petición:Tornillos excéntricos de repuesto.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0022 Dispositivos de sujeción de leva en unión positiva 164 kB

Planos

Dispositivos de sujeción de leva en unión positiva

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAD

D1D1
mín.
HLSWS1
(Recorrido)
Fuerza de
sujeción
kN
CADAcc.PrecioPedir
K0022.067,8M624,912,16,411,941,013,3 A petición
K0022.1010,2M1031,217,28,91871,528,9 A petición
K0022.1212,7M1237,622,411,422,982,0317,8 A petición
K0022.1615M1643,926,11428,6122,5426,7 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33