- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:Los alojamientos del gancho de sujeción y los ganchos de sujeción se pueden elevar con eclisas. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | SW | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0018.08032 | M8 | M8 | 24 | 32 | 51 | 20 | 22 | 29,4 |  | | A petición | | K0018.08040 | M8 | M8 | 24 | 40 | 59 | 20 | 22 | 29,4 |  | | A petición | | K0018.08050 | M8 | M8 | 24 | 50 | 69 | 20 | 22 | 29,4 |  | | A petición | | K0018.08065 | M8 | M8 | 24 | 65 | 84 | 20 | 22 | 29,4 |  | | A petición | | K0018.12050 | M12 | M12 | 40 | 50 | 80 | 35 | 36 | 49 |  | | A petición | | K0018.12065 | M12 | M12 | 40 | 65 | 95 | 35 | 36 | 49 |  | | A petición | | K0018.12080 | M12 | M12 | 40 | 80 | 110 | 35 | 36 | 49 |  | | A petición | | K0018.12100 | M12 | M12 | 40 | 100 | 130 | 35 | 36 | 49 |  | | A petición | | K0018.12125 | M12 | M12 | 40 | 125 | 155 | 35 | 36 | 49 |  | | A petición | | K0018.12160 | M12 | M12 | 40 | 160 | 190 | 35 | 36 | 49 |  | | A petición | | K0018.12200 | M12 | M12 | 40 | 200 | 230 | 35 | 36 | 49 |  | | A petición | | K0018.16050 | M16 | M16 | 50 | 50 | 80 | 35 | 46 | 78,4 |  | | A petición | | K0018.16065 | M16 | M16 | 50 | 65 | 95 | 35 | 46 | 78,4 |  | | A petición | | K0018.16080 | M16 | M16 | 50 | 80 | 110 | 35 | 46 | 78,4 |  | | A petición | | K0018.16100 | M16 | M16 | 50 | 100 | 130 | 35 | 46 | 78,4 |  | | A petición | | K0018.16125 | M16 | M16 | 50 | 125 | 155 | 35 | 46 | 78,4 |  | | A petición | | K0018.16160 | M16 | M16 | 60 | 160 | 190 | 35 | 55 | 78,4 |  | | A petición | | K0018.16200 | M16 | M16 | 60 | 200 | 230 | 35 | 55 | 78,4 |  | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|